단종

FLIR Nemesis 6x

Night Vision Riflescope

The FLIR Nemesis 6x is designed to place shots on long-range targets in minimal light conditions. Built with high-performance Gen 2+ or Gen 2 "Quicksilver" black and white image intensifier tubes, the Nemesis 6x captures excellent night vision and mounts on standard Picatinny/Weaver rail systems. Adjustable illuminated reticle and included detachable long-range IR illuminator enhance image clarity and shot precision.

Superior Clarity for Long-Range Precision
6x optical lens, high-performance intensifier tube, and XLR IR illuminator produce superior vision downrange.
Manual reticle controls and easy-to-use windage and elevation compensation allow quick shooting adjustments.
Three unique mounting rails for lasers, illuminators, and other compatible accessories.

사양

센서 및 광학 기기
IIT 생성 Gen 2+ QS ("Quick Silver" White Phosphor)
광음극 유형 Multi-Alkali
눈동자 거리 [mm] 46 mm
디옵터 조정 -6 to +2 dpt
렌즈 시스템 F/2.0; 160 mm
배율 6x
섬광_차단 Yes
시야각 (FOV) 6.5°
자동 밝기 제어 Yes
적외선 조명기 Detachable Long Range IR
초점 범위 25 m to Infinity
출사동 직경 [mm] 10 mm
해상도 47-54 lp/mm
환경 및 승인
보관 온도 -50°C to +70°С (-58°F to +158°F)
작동 온도 -40°C to +50°С (-40°F to +122°F)
전원
배터리 사용 시간 Up to 60 hours
배터리 잔량 부족 표시등 Yes (In FOV)
전원공급장치 One CR-123 Lithium 3V or Any CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.2V
파일 저장 및 통신
원격 조정 Yes
UI-UX
레티클 색상 Red
수동 게인 (Gain) 제어 No
적외선 표시등 No
시스템 개요
레일 위 스코프 축 높이 -
레티클 유형 Crosshair
보증 2 Years
편류_엘리베이션 조정 1/2 MOA
물리적 특성
삼각대 마운트 -
제품 무게 1.9 kg (4.2 lbs)
크기(L x W x H) 385 x 91 x 99 mm (15.2 x 3.6 x 3.9 in)
액세서리
옵션형 액세서리 Extended Rail Adapter #85, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #102, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam
포함 액세서리 XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator, Remote Control, Soft carrying Case, One Lithium Battery CR123A, Instruction Manual with Warranty Card, Packing Box, Lens Tissue

액세서리

리소스 및 지원

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure