Flir PT 시리즈 AI SR은 640 × 512 해상도의 고성능 <25mK NETD 비냉각식 열 센서, 25배 광학 줌 및 뛰어난 저조도 성능을 갖춘 4K 가시광선 이미징 센서를 특징으로 하는 당사의 최첨단 다중 센서 보안 카메라입니다. Flir Fusion AI 비디오 분석으로 강화된 PT 시리즈 AI SR은 확장된 범위에서 인간 및 차량 대상에 대한 신뢰할 수 있는 엣지 기반 탐지 및 분류 기능을 제공합니다. Flir Nexus®와 결합된 PT 시리즈 AI SR을 사용하면 물체 또는 사람을 원활하게 추적할 수 있으며, 레이더의 시야각을 넘어서까지 중단 없는 대상 추적 기능을 제공할 수 있습니다. PT 시리즈 AI SR은 기타 주요한 타사 비디오 관리 시스템과 쉽게 통합되므로, 완전한 어둠, 밝은 태양 및 악조건에서도 중요한 인프라를 보호할 수 있는 다용도 솔루션입니다.

복잡한 애플리케이션을 위한 설계

PT 시리즈 AI SR는 360° 팬틸트 기능, 최대 1000미터 가시성, 모든 기상 또는 조명 조건에서 지속적인 감시를 하기 위한 다중 스펙트럼 이미징을 제공하여 항만, 석유 및 가스 시설, 전력 시설, 산업단지 또는 데이터 센터에서 사용하기에 이상적입니다.

비디오 분석 및 통합

United VMS는 Flir PT 시리즈 AI SR을 통합하고 제어하는 강력한 방법입니다. 사용하기에 직관적이고 필요에 따라 확장 가능한 UVMS는 분석, PTZ 추적, 고정 카메라에서 PT 카메라로의 추적 전환을 지원합니다.

사이버 보안 및 국방수권법(NDAA) 준수

사용자가 사이트 보안을 중요하게 여기는 만큼 당사는 사용자의 데이터 보안을 중요하게 생각합니다. Flir 보안 카메라는 주요 기반시설 및 정부 애플리케이션을 위한 사이버 강화 보안 시스템에 이상적입니다. Flir 개발 제품은 내부 및 외부 취약성 테스트, 엄격한 코드 검토, 철저한 IT 프로토콜 등과 함께 당사 프로세스에 사이버 보안 고려사항을 통합하여 NDAA(미국 국방수권법) 준수 기준을 충족합니다.

보안 센서와 Flir Nexus 연결

PT 시리즈 AI SR, 다른 카메라, 레이더 장치 및 모니터링 시스템 간의 격차 해소를 지원하는 특허 받은 통신 프로토콜인 Flir Nexus를 통해 넓은 영역 전반에서 대상물을 원활하게 지오트래킹(geo-track)할 수 있습니다. Nexus는 Flir 레이더 및 기타 열화상 및 실화상 카메라와 원활하게 조정하여 레이더의 시야를 넘어서까지 지속적인 추적 상태를 유지할 수 있습니다.
Key Features
Flir PT 시리즈 AI-SR은 고감도 <25mK 비냉각식 열 센서와 최대 4배 연속 줌 및 25배 광학 줌과 탁월한 저조도 성능을 갖춘 4K 가시광선 카메라를 결합했습니다. 이러한 강력한 이중 센서 설계를 통해 완전한 어둠, 밝은 햇빛, 궃은 날씨에서도 선명하고 실행 가능한 이미징을 보장합니다.
Flir Fusion AI 비디오 분석 기능이 탑재된 PT 시리즈 AI-SR은 실시간 물체 감지, 사람 및 차량 분류를 엣지에서 바로 제공합니다. 이는 허위 경보를 줄이고, 상황 인식을 개선하며, 외부 처리에 의존하지 않으면서도 빠르고 정확한 대응을 가능하게 합니다.
Flir Nexus®와 완전히 통합된 PT 시리즈 AI-SR은 Flir 레이더 및 기타 열화상 및 실화상 카메라와 원활하게 조정하여 레이더의 시야를 넘어서까지 지속적인 추적 상태를 유지할 수 있습니다. 고속 정밀 팬/틸트 성능과 360° 범위를 갖춘 이 제품은 광역 감시 및 경계 보호에 이상적입니다.
Product showcase image

Quote

사양

규정 준수 및 인증
규정 준수 및 인증 FCC; CE Marked; RoHS; IP66; ONVIF Profile S, G, T, WEEE
사이버 보안
보안 ISO27001 certified
IEEE 802.1x
TLS/HTTPS
User Authentication Access control via firewall
User credentials with policy enforcement
Digest Authentication
환경
De_제빙_방빙 MIL-STD-810F, Method 521.1; De-Icing
IP 등급 [방진 방수] IP66
보관 온도 범위 -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
습도 0 to 95% relative
작동 온도 범위 -40°C to 70°C (-40°158°F) cold start
진동 IEC 60068-2-27
충격 MIL-STD-810F “Transportation”
일반
무게 ~37 lb (16.8 kg): configuration dependent
유효 해상도 327,680 pixels (640 × 512)
입력 전압 24 V DC: 65 W (max w / o heaters) 195 W (max w heaters)
줌 Visual: 25x optical zoom
초점 범위 Athermalized, Focus Free
크기(L x W x H) 348× 467 × 326 mm (13.7, 18.4, 12.8 in)
측정 및 분석
사용자 정의 프리셋 256
열 감도 <25 mK at 25°C, F/10
PTZ
틸트 각도_속도 90° to -90°; 0.1° to 30°/ sec
팬 각도_속도 Continuous 360°; 0.1° to 60°/ sec
시스템 통합
네트워크 APIs Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
외부 분석 프로그램과 호환 가능 Yes
이더넷 Yes
지원 프로토콜 IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
열화상 카메라
F-값 F1.6 to F4.8
렌즈 시야각 (FOV) 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
배열 형식(열) 640 × 512, long-life, uncooled VOx microbolometer
스펙트럼 범위(열) 7.5 μm to 13.5 μm
열화상 AGC 관심 영역 [ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
이미지 균일성 최적화 Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
초점 길이 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
실화상 카메라
F-값 F1.6 to F4.8
WDR 120 dB
렌즈 시야각 (FOV) 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
센서 유형, 주광 4K (2160p), 1/1.8-type STARVIS II CMOS
센서 조명 Back Light Compensation
저조도 감도 Color: 0.28 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
초점 길이 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
동영상 및 녹화/기록
동영상 압축 Two independent channels of H.265, H.264 & M-JPEG for each sensor

액세서리

  1. Adapter Plate (4119468)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

Flir PT-Series AI SR Firmware v1.0.1.16

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.