Flir PT 시리즈 AI SR은 640 × 512 해상도의 고성능 <25mK NETD 비냉각식 열 센서, 25배 광학 줌 및 뛰어난 저조도 성능을 갖춘 4K 가시광선 이미징 센서를 특징으로 하는 당사의 최첨단 다중 센서 보안 카메라입니다. Flir Fusion AI 비디오 분석으로 강화된 PT 시리즈 AI SR은 확장된 범위에서 인간 및 차량 대상에 대한 신뢰할 수 있는 엣지 기반 탐지 및 분류 기능을 제공합니다. Flir Nexus®와 결합된 PT 시리즈 AI SR을 사용하면 물체 또는 사람을 원활하게 추적할 수 있으며, 레이더의 시야각을 넘어서까지 중단 없는 대상 추적 기능을 제공할 수 있습니다. PT 시리즈 AI SR은 기타 주요한 타사 비디오 관리 시스템과 쉽게 통합되므로, 완전한 어둠, 밝은 태양 및 악조건에서도 중요한 인프라를 보호할 수 있는 다용도 솔루션입니다.

Key Features
Flir PT 시리즈 AI-SR은 고감도 <25mK 비냉각식 열 센서와 최대 4배 연속 줌 및 25배 광학 줌과 탁월한 저조도 성능을 갖춘 4K 가시광선 카메라를 결합했습니다. 이러한 강력한 이중 센서 설계를 통해 완전한 어둠, 밝은 햇빛, 궃은 날씨에서도 선명하고 실행 가능한 이미징을 보장합니다.
Flir Fusion AI 비디오 분석 기능이 탑재된 PT 시리즈 AI-SR은 실시간 물체 감지, 사람 및 차량 분류를 엣지에서 바로 제공합니다. 이는 허위 경보를 줄이고, 상황 인식을 개선하며, 외부 처리에 의존하지 않으면서도 빠르고 정확한 대응을 가능하게 합니다.
Flir Nexus®와 완전히 통합된 PT 시리즈 AI-SR은 Flir 레이더 및 기타 열화상 및 실화상 카메라와 원활하게 조정하여 레이더의 시야를 넘어서까지 지속적인 추적 상태를 유지할 수 있습니다. 고속 정밀 팬/틸트 성능과 360° 범위를 갖춘 이 제품은 광역 감시 및 경계 보호에 이상적입니다.

사양

규정 준수 및 인증
Compliance and Certifications FCC; CE Marked; RoHS; IP66; ONVIF Profile S, G, T, WEEE
사이버 보안
Security ISO27001 certified
IEEE 802.1x
TLS/HTTPS
User Authentication Access control via firewall
User credentials with policy enforcement
Digest Authentication
환경
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, Method 521.1; De-Icing
Humidity 0 to 95% relative
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range -40°C to 70°C (-40°158°F) cold start
Shock MIL-STD-810F “Transportation”
Storage Temperature Range -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Vibration IEC 60068-2-27
일반
Dimensions [L x W x H] 348× 467 × 326 mm (13.7, 18.4, 12.8 in)
Effective Resolution 327,680 pixels (640 × 512)
Focus Range Athermalized, Focus Free
Input Voltage 24 V DC: 65 W (max w / o heaters) 195 W (max w heaters)
Weight ~37 lb (16.8 kg): configuration dependent
Zoom Visual: 25x optical zoom
측정 및 분석
Programmable Presets 256
Thermal Sensitivity <25 mK at 25°C, F/10
PTZ
Pan Angle_Speed Continuous 360°; 0.1° to 60°/ sec
Tilt Angle_Speed 90° to -90°; 0.1° to 30°/ sec
시스템 통합
Ethernet Yes
External Analytics Compatible Yes
Network APIs Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Supported Protocols IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
열화상 카메라
Array Format [Thermal] 640 × 512, long-life, uncooled VOx microbolometer
f number F1.6 to F4.8
Focal Length 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Lens Field of View 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Spectral Range [Thermal] 7.5 μm to 13.5 μm
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
실화상 카메라
f number F1.6 to F4.8
Focal Length 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Lens Field of View 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Low Light Sensitivity Color: 0.28 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
Sensor Illumination Back Light Compensation
Sensor type, Daylight 4K (2160p), 1/1.8-type STARVIS II CMOS
WDR 120 dB
동영상 및 녹화/기록
Video Compression Two independent channels of H.265, H.264 & M-JPEG for each sensor

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir PT-Series AI SR Firmware v1.0.1.10

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

AE Spec

FLIR PT-Series AI A&E Specifications

User Manual

FLIR PT-Series AI SR Installation & User Guide

Firmware Release Note

FLIR PT-Series AI SR Firmware Release Notes v1.0.1.10

Datasheet

FLIR PT-Series AI SR Datasheet

Quick Start Guide

FLIR PT-Series AI SR Quick Installation Card

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

Canada 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 2015년 2월 5일

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.