단종

FLIR PVS-14-51

51° Night Vision Monocular

The FLIR PVS-14-51 single-tube night vision system brings a wide 51-degree field of view to the tough, military-trusted AN/PVS-14 housing. Head and helmet mounting promote hands-free operation while a maximized field of view enhances awareness and minimizes necessary movement. Built-in IR illuminator allows clear, covert vision in complete darkness.

Wide-Angle Advantage Meets Battle-Tested Design
51-degree lens provides a 28% increase in scene size over comparable 40-degree models.
Compact AN/PVS-14 housing is a trusted, longstanding night vision favorite of US military and law enforcement professionals.
Maintain a tactical advantage in the toughest lighting conditions with built-in IR illuminator and manual gain control.

사양

강조 표시됨
작동 온도 -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
센서 및 광학 기기
IIT 생성 FLAG - Filmless Auto-Gated IIT MG
광음극 유형 Filmless GaAs
눈동자 거리 [mm] -
디옵터 조정 -6 to +4 dpt
렌즈 시스템 F/1.26; 19mm
배율 1x standard (3x, 5x optional)
섬광_차단 Yes
시야각 (FOV) 51°
자동 밝기 제어 No
적외선 조명기 Yes (built-in with pivotal flood lens)
초점 범위 0.25 m to Infinity
출사동 직경 [mm] -
해상도 -
환경 및 승인
보관 온도 -50°C to +50°C (-58°F to +122°F)
작동 온도 -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
전원
배터리 사용 시간 Up to 50 hours
배터리 잔량 부족 표시등 Yes (In FOV)
자동 전원 차단 Yes
전원공급장치 One AA battery
파일 저장 및 통신
원격 조정 -
UI-UX
레티클 색상 -
수동 게인 (Gain) 제어 Yes
적외선 표시등 Yes (In FOV)
시스템 개요
레일 위 스코프 축 높이 -
레티클 유형 -
보증 2 Years 
편류_엘리베이션 조정 -
물리적 특성
삼각대 마운트 -
제품 무게 0.32 kg (0.7 lbs)
크기(L x W x H) 158 × 51 × 60 mm (6.2 × 2.0 × 2.4 in)
액세서리
옵션형 액세서리 MICH Helmet Mount Assembly USA #107 (PVS-7, PVS-14), PASGT Helmet Mount Assembly USA #108 (PVS-7, PVS-14), Weapons Mount #109 (PVS14/6015), Extended Rail Adapter #85, ARFS3 - Advanced Range Finding Stadia for 3x Afocal Lens, ARFS5 - Advanced Range Finding Stadia for 5x Afocal Lens, 3x Afocal Magnifier Lens #99, 5x Afocal Magnifier Lens #100, 3x Afocal Lens #22 with Adapter #24/#25 (PVS-7, PVS-14), 5x Afocal Lens with Adapter #24/#25 (PVS-7, PVS-14), IR850XLR Afocal Doubler, IR850-XLR Detachable LED Extra Long Range Infrared Illuminator, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101
포함 액세서리 Packing Box, Soft Carrying Case, Lens Tissue, Instruction Manual with Warranty Card, Day Light Filter, Sacrificial Window, Demist Shields, Shoulder Strap, Tethering Cord, Helmet/Head Mount Adapter, Head Mount Assembly, Brow Pads

액세서리

리소스 및 지원

Datasheet

PVS-14 51 Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure