단종

Quasar 1080p Mini-Dome

사양

규정 준수 및 인증
국제 4 Years
미국 4 Years
사이버 보안
보안 User account and password protection
환경
보관 온도 –20° to 70° C (–4° to 158° F)
습도 95% (non–condensing)
작동 온도 Indoor: 0° to 50° C (32° to 122° F) Outdoor: –30° to 50° C (–22° to 122° F)
일반
3D 노이즈 저감 On / Off – 6 levels
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
버블 F_스톱 F0.0 - clear bubble / F1.0 - smoke bubble (option)
버블 등급 IK10 vandal resistant polycarbonate
보증 4 Years
압축 Fully compliant multi-stream H.264 main profile + MJPEG
외함 Indoor: Tamper resistant surface mount plastic case or Indoor/Outdoor: IK10 rated vandal IP66
위변조 감지 On / Off
유닛 무게 Indoor: 0.8 Kg (1.8 lbs.) Outdoor: 1.3 Kg (2.9 lbs.)
입력 전압 12 VDC / 24 VAC ±10% or 802.3af PoE
전력 소비량 6W indoor or 13W outdoors with heater / fan / IR
전원 연결 AC / DC terminal block or PoE
주간_야간 모드 Smart IR / auto / on/off
크기 Indoor / Outdoor: 151 x 130 mm (5.9 x 5.1 in.)
펌웨어 업그레이드 Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM)
프라이버시 구역 On / Off – 5 zones
측정 및 분석
자동 게인 (Gain) 제어 Auto
PTZ
팬_틸트_회전 350, 350 and ±90°
시스템 통합
거리 15 m (50 ft.)
구성 Remote: via web access or supported video management software
네트워크 프로토콜 IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
쌍방향 오디오 Full duplex, line / mic in and line out, G.711, G.726
오디오 연결 Terminal block
이더넷 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
입력 1 dry alarm contact
적외선 LED 수 24
조명 각도 Full 90°
지원 웹 브라우저 Internet Explorer 6.0+
출력 1 relay contact, 60V AC / DC at 130 mA maximum
피크 방출 파장 [nm] 850
열화상 카메라
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
감도 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
이미지 센서 1/2.7" CMOS
실화상 카메라
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
WDR On / Off – 3 levels
감도 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
기계적 적외선 차단 필터 Yes
대역폭 Configurable between 64Kbps and 8Mbps
렌즈 유형 Varifocal: 3-9 mm F1.2 Auto IrisD/N Horizontal viewing angle: 36.7 to 110° Optional motorized with auto-focus
센서 해상도 2.1MP 1920 x 1080
신호-노이즈 비율 ±50 dB
역광 보정 On / Off
이미지 센서 1/2.7" CMOS
적외선is 제어 DC auto
화이트 밸런스 Auto / indoor / outdoor
동영상 및 녹화/기록
SD 카드 기록 SDHC up to 32 GByte
동영상 동작 감지 Up to 10 independent zones
전송률 제어 CBR/VBR
최대 성능 H.264 30/25 FPS @ HD 1080 + 30/25 FPS @ D1 or 30+30 / 25+25 @ HD720
해상도 범위 Scalable from CIF to HD 1080p

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.