단종

Quasar 1080p FHD Dome PTZ Camera

1080p Dome PTZ 카메라

Quasar PTZ 제품군 중 가장 최신 제품인 FLIR Quasar 1080p Dome PTZ 카메라는 가장 엄격한 환경에서도 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 카메라는 최신 PTZ 기술, 광학, 기계 및 이미지 품질 성능을 결합합니다. 광범위한 감시가 필요한 도시 감시 구축, 핵심 인프라 시설, 공항 및 기타 고급 보안 응용 사례를 위한 완벽한 선택입니다.

동급 최고 수준의 성능을 자랑하며, 프레임률을 보장하는 이미지 처리 및 광학 기능
장거리 및 다양한 조명 조건에서 넓은 범위의 대상을 관찰, 탐지 및 분류합니다.
오랫동안 지속되는 실내 및 옥외에서의 운영을 위해 제작된 이 카메라의 서보 피드백 모터는 저전력 소비로 정확한 팬 틸트 위치를 제공합니다.
Control Center 또는 EZ 클라이언트 웹 인터페이스는 적응형 스트리밍, 대역폭 감소 및 확장 PTZ 제어기능을 제공하며, 탁월한 사용자 경험을 창출합니다.

사양

규정 준수 및 인증
MTBF [시간] 348,786
국제 CE 마크, EN 50130-4, EN61000-6-4 (등급 A), RoHS
미국 UL, FCC Part 15 (서브파트 B, 등급 A)
사이버 보안
보안 암호 보호 및 IP 필터가 구성된 사용자 계정
환경
보관 온도 -20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)
습도 10% ~ 90% (비응축)
작동 온도 -45° ~ 50° C (-49° ~ 122° F)
일반
24VAC CX-PRWR-241: Nema 4x 24 VAC Power Supply in Weather Resistant Enclosure for 1 PTZ
3D 노이즈 저감 켜짐/꺼짐
AGC 제어 자동/수동
PoE CP-POE-60W-US: 60W USA Power Injector, CP-POE-60W-EU: 60W EU Power Injector
버블 F_스톱 버블 투과율 0.9 (90%)
버블 자재 IK10 파손 내구성 폴리카보네이트
보증 FLIR RMA Policy 및 Process Notice 문서에 따름
압축 멀티-스트림 H.264/H.265/MJPEG
외함 등급 IK10/IP66
위변조 감지 켜짐/꺼짐
유닛 무게 2.9 Kg
입력 전압 802.3at PoE+ 24 VAC
전력 소비량 최대 25.4W (전체 시스템 구동)
전원 연결 PoE/터미널 블록
전자식 안정화 켜짐/꺼짐
주간_야간: 적외선 차단 필터 자동/수동
주사 모드 프로그래시브
크기 210 × 279mm, 선 쉴드 포함
펌웨어 업그레이드 네트워크를 통한 플래시 업그레이드(1GB Flash/2GB RAM)
프라이버시 구역 켜짐/꺼짐 - 20 구역
측정 및 분석
최대 해상도 1920 × 1080 (FHD1080p)
PTZ
비례 팬/틸트 켜짐/꺼짐 (팬 및 틸트 속도 비례 ~ 줌 비율)
사전설정 속도 팬: 5° ~ 400°/sec 틸트: 5° ~ 300°/초
사전설정_사전설정 정확도 256/팬: 0.16° 틸트: 0.18°
수동 속도 팬: 0.1° ~ 90°/s, 틸트: 0.1° ~ 60°/s
수평 시야각 68.7° (와이드) ~ 2.6° (Tele)
시퀀스_자동 팬_패턴 8/4/8
자동 플립 기계 작동/꺼짐
전원 손실 복구 있음
팬_틸트 이동 360° 연속/-10° ~ 190°
홈 기능 사전 설정/시퀀스/자동 팬/패턴
시스템 통합
구성 원격: 웹 액세스 또는 지원 비디오 관리 시스템 (VMS) 사용
네트워크 프로토콜 IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF S/G, ARP, IEEE 802.1X
쌍방향 오디오 전이중, 라인 입력/라인 출력, G.711, G.726, AAC
알람 IO 4 건식 접촉 / 2 릴레이 출력
알람 반응 사전 설정/시퀀스/자동 팬/패턴
오디오 연결 터미널 블록
이더넷 10/100 Base-T 오토 센싱, 전이중/반이중 (RJ45)
지원 웹 브라우저 Internet Explorer 10.0+
열화상 카메라
DSS 1 ~ 1/30 (NTSC) 또는 1/1.5 ~ 1/25 (PAL)
광폭 동작 범위 켜짐/꺼짐
광학 줌 30x
디지털 줌 최대 10x
이미지 센서 1/2.8" CMOS
초점 길이 4.3 ~ 129 mm
최소 조명 0.3 lux (color)/0.01 lux (BW), 30 IRE에서 DSS 꺼짐 상태로 측정
실화상 카메라
DSS 1 ~ 1/30 (NTSC) 또는 1/1.5 ~ 1/25 (PAL)
광폭 동작 범위 켜짐/꺼짐
광학 줌 30x
대역폭 비디오: 설정 가능: 64 Kbps 및 8 Mbps, 오디오: 16 kbps & 64 Kbps 사이에서 설정 가능
디지털 줌 최대 10x
신호-노이즈 비율 ±50 dB
역광 보정 켜짐/꺼짐
이미지 센서 1/2.8" CMOS
이미지 회전 기계 작동/꺼짐
적외선is 제어 자동/수동
초점 길이 4.3 ~ 129 mm
초점 모드 자동/수동
최소 조명 0.3 lux (color)/0.01 lux (BW), 30 IRE에서 DSS 꺼짐 상태로 측정
화이트 밸런스 자동/실내/옥외/ATW/수동
동영상 및 녹화/기록
SD 카드 기록 microSDXC 최대 128GB (등급 10). *금지 국가 제외
동영상 동작 감지 켜짐/꺼짐 - 최대 4 독립 구역
전송률 제어 CBR/VBR
최대 성능 H.264/H.265 60/50 fps @ FHD + 30/25 fps @ 720P + D1 (NTSC/PAL)
해상도 범위 확장 가능: CIF ~ HD 1080p 아날로그 출력| 1 - 컴포지트 비디오 출력BNC

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

Quasar 1080p Full HD PTZ CP-6302 FW fs20210930

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.