단종

Quasar 1080p Low Profile

사양

규정 준수 및 인증
국제 CE marked, EN55022-1998 class A, EN55024, RoHS
미국 UL FCC Part 15 (subpart B, class A)
사이버 보안
보안 User account and password protection
환경
보관 온도 –20° to 70° C (–4° to 158° F)
습도 95% (non–condensing)
작동 온도 0° to 50° C (32° to 122° F)
일반
3D 노이즈 저감 On / Off – 6 levels
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
버블 F_스톱 F0.0 - clear bubble
보증 According to DVTEL RMA Policy and Process Notice document
압축 Fully compliant multi–stream H.264 main profile + MJPEG
야간 모드 Digital night mode
위변조 감지 On / Of
유닛 무게 180 g (0.40 lbs.)
전력 소비량 3.5W
전원 802.3af PoE
전원 연결 PoE
주사 모드 Progressive
크기 Indoor: 110.2 x 47.7 mm (4.3 x 1.9 in.)
펌웨어 업그레이드 Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM)
프라이버시 구역 On / Off – 5 zones – 8 colors
PTZ
팬_틸트 160° Pan / 90° Tilt
시스템 통합
구성 Remote: via web access or supported video management software
네트워크 프로토콜 IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP,HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
이더넷 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
지원 웹 브라우저 Internet Explorer 6.0+
열화상 카메라
DSS 1.0 to 1 / 10,000 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
감도 0.5 (color) measured with DSS OFF at 30 IRE
이미지 센서 1/2.7" HD 1080 CMOS
실화상 카메라
DSS 1.0 to 1 / 10,000 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
WDR On / Off – 3 levels
감도 0.5 (color) measured with DSS OFF at 30 IRE
기계적 적외선 필터 No
대역폭 Configurable between 64Kbps and 8Mbps
렌즈 유형 4mm F1.5 / 78° HFOV 2.8mm F2.0 / 110° HFOV
센서 해상도 2.1MP 1920x1080
신호-노이즈 비율 ±50 dB
이미지 센서 1/2.7" HD 1080 CMOS
동영상 및 녹화/기록
SD 카드 기록 SDHC/SDXC up to 32GByte
동영상 동작 감지 Up to 10 independent zones
전송률 제어 CBR/VBR
최대 성능 30fps@HD1080p + 30fps@D1 or 15+15@HD1080p
해상도 범위 Scalable from CIF to HD 1080p

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.