단종

Quasar 1080p PTZ Camera

PTZ Security Camera

The Quasar HD 1080p PTZ security camera produces broadcast-video quality and guaranteed frame rates in high motion, complex and low light scenes, such as airports, urban streets, critical infrastructure, commercial offices and college campuses. The FLIR Quasar CP-4221-30x HD PTZ delivers one of the lowest bandwidths in the industry due to advanced H.264 motion processing.

Broadcast-quality security video in complex environments
Multi-stream H.264 video delivers superior identification with low bit rates.
The Quasar 1080p PTZ Camera adapts frame rates to suit a mulit-faceted lighting conditions.
Auto-tune technology makes setting up the Quasar 1080p PTZ Camera easier.

사양

규정 준수 및 인증
국제 CE marked, EN55022-1998 class A, EN55024, RoHS
미국 UL, FCC Part 15 (subpart B, class A)
사이버 보안
보안 User account and password protection
환경
보관 온도 -20° to 70° C (-4° to 158° F)
습도 95% (non-condensing)
작동 온도 CP-4221-301: -45° to 50° C (-49° to 122° F)
일반
3D 노이즈 저감 On / Of
AGC 제어 Auto / Manual
버블 F_스톱 F0.0 - clear bubble
버블 등급 IK10 vandal resistant polycarbonate
보증 According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
외함 등급 Tamper resistant surface mount or IK10 rated vandal IP66 outdoor housing
위변조 감지 On / Of
유닛 무게 CP-4221-301: 2.32 Kg (5.11 lbs.)
입력 전압 PoE++ 802.3at 60W (indoor/outdoor), PoE+ 802.3at 25W (indoor only), AC 24V ±10%
전력 소비량 Max 20W indoor (CP-4221-300), Max 60W outdoor (CP-3221-301) with heater operating
전력 손실 이후 재개 Yes
전원 연결 Terminal block
주간_야간: 적외선 차단 필터 Auto / Manual
주사 모드 Progressive
크기 CP- 4221-301: 191.97 x 282.11 mm (7.55 x 11.1 in.)
펌웨어 업그레이드 Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM)
프라이버시 구역 On / Off - 16 zones
측정 및 분석
최대 해상도 1920x1080 (HD 1080p)
PTZ
비례 팬/틸트 On / Off (pan and tilt speed proportional to zoom ratio)
사전설정 256.0
사전설정 속도 5° to 400° / sec
사전설정 정확도 0.225°
수동 속도 0.13° to 90° / sec
수평 시야각 65.3° (Wide) to 2.2° (Tele)
시퀀스 8.0
양식 8.0
자동 팬 4.0
자동 플립 Digital / Mechanical / Off
최대 팬/틸트 속도 400° / sec
틸트 이동 -10° to 190°
팬 이동 360° continuous
홈 기능 Preset / Sequence / Auto Pan / Pattern
시스템 통합
구성 Remote: via web access or supported video management software
네트워크 프로토콜 IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, IEEE 802.1X, QoS,ONVIF Profile S
쌍방향 오디오 Full duplex, line / mic in and line out, G.711, G.726
알람 기능 Input: 4 dry alarm contact Output: 2 relay contact, 30 VDC at 2A or 125 VAC at 0.5A max
알람 반응 Preset / Sequence / Auto Pan / Pattern
오디오 대역폭 Configurable between 16 kbps & 64 Kbps (depending on compression method)
오디오 연결 Terminal block
이더넷 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
지원 웹 브라우저 Internet Explorer 6.0+
열화상 카메라
DSS 1.0 to 1 / 10,000 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
광학 줌 30x
디지털 줌 1 to 12 variable
이미지 센서 1/2.8" CMOS
이미지 안정화 On / Of
초점 길이 4.3 to 129 mm
최소 조명 0.3 (color) / 0.04 (BW), measured with DSS Off at 30 IRE
실화상 카메라
DSS 1.0 to 1 / 10,000 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
광폭 동작 범위 [다중_셔터] On / Of
광학 줌 30x
디지털 줌 1 to 12 variable
센서 해상도 1920 x 1080
신호-노이즈 비율 ±50 dB
역광 보정 On / Of
이미지 센서 1/2.8" CMOS
이미지 안정화 On / Of
이미지 회전 Normal / Flip / Mirror
적외선is 제어 Auto / Manual
초점 길이 4.3 to 129 mm
초점 모드 Auto / Manual
최소 조명 0.3 (color) / 0.04 (BW), measured with DSS Off at 30 IRE
화이트 밸런스 Auto / Indoor / Outdoor / ATW / Manual
동영상 및 녹화/기록
SD 카드 기록 SDXC up to 64 GByte
동영상 대역폭 Configurable between 64 Kbps and 8 Mbps
동영상 동작 감지 On / Off - up to 10 independent zones
동영상 압축 Dual Streaming H.264 / H.264 or H.264 / MJPEG
전송률 제어 CBR / VBR
최대 성능 30fps @ HD 1080p + 30fps @ D1 or 15+15 @ HD 1080p
해상도 범위 Scalable from CIF to HD 1080p

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

FLIR-Quasar-CP-4221-301-Datasheet

Quick Start Guide

FLIR CP-3211-4221 Quick Install Guide

User Manual

Quasar CP User And Installation Guide

AE Spec

Quasar CP-4221-30X AE Specification

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.