단종

Quasar 4K Ultra HD Bullet

4K Ultra HD Bullet

The Quasar 4K Ultra Bullet security cameras features 4K Ultra HD resolution. With its broadcast-level motion processing architecture, the camera uses the industry’s lowest bandwidth, while delivering predictable storage. Ther result is lower utility costs and reduced Total Cost of Ownership (TCO).

Extreme evidentiary detail in the toughest environments.
The camera features the
When used with FLIR’s United VMS, unique adaptive streaming enhances the overall viewing experience with minimal impact on your network.
Easily handles wide variations in motion and lighting found in airports, city surveillance projects, and critical infrastructure sites,

사양

규정 준수 및 인증
미국 UL, FCC Part 15 (subpart B, class A)
사이버 보안
보안 User account with password protection and IP filter
환경
보관 온도 -20° to 70° C (-4° to 158° F)
작동 온도3 -40° to 50° C (-40° to 122° F)
일반
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
보증 According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
위변조 감지 On / Off / schedule
입력 전압 12 VDC / 24 VAC ±10% or 802.3af PoE (Class 0)
전력 소비량 6W indoor or 13W outdoors with heater / IR
전원 연결 AC / DC terminal block or PoE
주간_야간 모드 Smart / Auto / On / Off
주사 모드 Progressive
펌웨어 업그레이드 Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 8GB RAM)
프라이버시 구역 On / Off - 5 zones
측정 및 분석
자동 게인 (Gain) 제어 Auto
PTZ
팬_틸트_회전 360, ±90° and 360
시스템 통합
네트워크 프로토콜 IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
쌍방향 오디오 Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
알람 설정 1 dry alarm contact
알람 출력 1 relay contact, 300V AC / DC at 130 mA maximum
오디오 연결 Terminal block
원격 구성 설정 via web browser or supported video management software
이더넷 10/100/1000 Ethernet, auto sensing, half/full duplex (RJ45)
입력 1 dry alarm contact
적외선 LED 수 6 high power / high efficiency SMD type
적외선 거리 up to 40 m (131 ft.)
조명 각도 Full 60°
지원 웹 브라우저 Internet Explorer 9+
출력 1 relay contact, 300V AC / DC at 130 mA maximum
실화상 카메라
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
감도 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
광폭 동작 범위 On / Off - 3 levels
기계적 적외선 차단 필터 Yes
노이즈 저감 2D / 3D / Color
렌즈 유형 CB-6208-11-I: Varifocal 3.5-8mm, 116°-50° HFOV, F1.4 CB-6208-21-I: Varifocal 9-22mm, 45°-18° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
센서 해상도 4072 x 3076
신호-노이즈 비율 ±50 dB
역광 컴프레션 On / Off
이미지 센서 1/1.7" BSI CMOS
적외선is 제어 P-iris
화이트 밸런스 Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
동영상 및 녹화/기록
SD 카드 기록2 Micro SDXC up to 128GB (Class 10)
동영상 대역폭 Configurable between 64Kbps and 20Mbps
동영상 동작 감지 On / Off / schedule
동영상 압축 Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/baseline profile + MJPEG (FHD)
전송률 제어 CBR/VBR
최대 성능 H.264 30/25 FPS @ 4K (NTSC/PAL) or H.264 15/12 FPS @ 4K + 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
해상도 범위 Scalable from CIF to UHD 4K

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.