단종

Quasar 5MP Fixed

Highest Quality. Lowest Bandwidth. Predictable Storage.

The Quasar CF-4251 series of HD 1440p / 5MP cameras is a best in class broadcast video quality camera that guarantees frame rates in high motion, complex and low light scenes, at the lowest bit rates.

사양

규정 준수 및 인증
국제 CE marked, EN55022-1998 class A, EN55024
미국 UL, FCC Part 15 (subpart B, class A)
사이버 보안
보안 User account and password protection
환경
보관 온도 -20° to 70° C (-4° to 158° F)
습도 95% (non-condensing)
작동 온도 Indoor: 0° to 50° C (32° to 122° F) Outdoor installation requires optional environmental housing (-30° to 50° C when used with CF-X200-01)
일반
3D 노이즈 저감 On / Off - 6 levels
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
보증 According to DVTEL RMA Policy and Process Notice document
외함 Metal case with 1/4 in. UNC-20 screw mounts on top and bottom
위변조 감지 On / Of
유닛 무게 398 g (14 oz.)
입력 전압 12 VDC / 24 VAC ±10% or 802.3af PoE
전력 소비량 6W
전원 연결 12 VDC / 24 VAC terminal block
주간_야간 모드 Smart IR / auto / on/of
주사 모드 Progressive
크기 115 L x 82 W x 52 H mm (without lens)
펌웨어 업그레이드 Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM
프라이버시 구역 On / Off - 5 zones
측정 및 분석
자동 게인 (Gain) 제어 Auto
시스템 통합
구성 Remote: via web access or supported video management software
네트워크 프로토콜 IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
쌍방향 오디오 Full duplex, line / mic in and line out, G.711, G.726
알람 설정 1 dry alarm contact
알람 출력 1 relay contact, 60V AC / DC at 130 mA maximum
오디오 연결 3.5 mm audio jacks
이더넷 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
지원 웹 브라우저 Internet Explorer 8+
열화상 카메라
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
감도 Color: 0.1 Lux @ f1.4 / Night Mode: 0.03 Lux @ F1.4 at 30 IRE
광폭 동작 범위 On / Off - 3 levels
렌즈 마운트 C or CS lenses with manual or DC auto-iris
이미지 센서 1/2.5" CMOS
실화상 카메라
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
감도 Color: 0.1 Lux @ f1.4 / Night Mode: 0.03 Lux @ F1.4 at 30 IRE
광폭 동작 범위 On / Off - 3 levels
기계적 적외선 차단 필터 Yes
센서 해상도 2592 x 1944
신호-노이즈 비율 ≥50 dB
역광 컴프레션 On / Of
이미지 센서 1/2.5" CMOS
적외선is 제어 DC auto
화이트 밸런스 Auto / indoor / outdoor
동영상 및 녹화/기록
SD 카드 기록 SDHC up to 64GB
동영상 대역폭 Configurable between 64Kbps and 8Mbps
동영상 동작 감지 On / Off - 10 zones
동영상 압축 Fully compliant multi-stream H.264 main profile + MJPEG
전송률 제어 CBR/VBR
최대 성능 H.264 15/12 FPS @ HD 1440p (NTSC/PAL) or H.264 12/12 FPS @ 5MP (NTSC/PAL)
해상도 범위 Scalable from CIF to HD 1440p / 5MP

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.