단종

Quasar Quad HD Mini-Dome

The Ariel CM-3102 camera series with Full HD 1080p video guarantees frame rates in high motion, complex and low light scenes and lowers overall utility costs and carbon footprint

사양

일반
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
위변조 감지 On / Off / schedule
주간_야간 모드 Smart / Auto / On / Off
주사 모드 Progressive
프라이버시 구역 On / Off - 5 zones
측정 및 분석
자동 게인 (Gain) 제어 Auto
시스템 통합
쌍방향 오디오 Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
오디오 연결 Terminal block
적외선 LED 수 6 high power / high efficiency SMD type
적외선 거리 up to 40 m (131 ft.)
조명 각도 Full 60°
열화상 카메라
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
감도 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
이미지 센서 1/3" BSI CMOS
실화상 카메라
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
감도 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
광폭 동작 범위 [다중_셔터] 2-shutter (93dB) / On / Off
기계적 적외선 차단 필터 Yes
노이즈 저감 2D / 3D / Color
렌즈 유형 CM-6204-11-I: Varifocal 3-8mm, 96°-38° HFOV, F1.4 CM-6204-21-I: Varifocal 7-22mm, 42°-14° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
센서 해상도 2688 x 1520
신호-노이즈 비율 ±50 dB
역광 컴프레션 On / Off
이미지 센서 1/3" BSI CMOS
적외선is 제어 P-iris
화이트 밸런스 Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
동영상 및 녹화/기록
SD 카드 기록1 Micro SDXC up to 128GB (Class 10)
동영상 대역폭 Configurable between 64Kbps and 20Mbps
동영상 동작 감지 On / Off / schedule
동영상 압축 Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/ baseline profile + MJPEG (FHD)
전송률 제어 CBR/VBR
최대 성능 H.264 30/25 FPS @ 1440p + D1 (NTSC/PAL) or H.264 15/12 FPS @ 1440p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
해상도 범위 Scalable from CIF to QHD 1440p

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.