FLIR Si1-LD

압축 공기 누출 감지를 위한 산업용 음향 이미징 카메라

Product Variations

FLIR Si1-LD는 압축 공기 시스템에서 가압 누출을 찾아 정량화할 수 있는 사용이 간편한 음향 이미징 카메라입니다. 한 손에 들어오는 가벼운 이 카메라는 유지보수, 제조 및 엔지니어링 전문가가 기존 방식보다 빠르게 공기 누출을 식별할 수 있도록 설계되었습니다. 고감도를 위해 세심하게 구성된 MEMS 마이크 어레이로 제작된 Si1-LD는 시끄러운 산업 환경에서도 초음파 정보를 시각적으로 표시하는 정밀한 음향 이미지를 생성합니다. 음향 이미지는 디지털 이미지에 실시간으로 오버레이되어 발생하는 손실을 정량화하는 온보드 분석을 통해 소리의 근원을 정확하게 찾을 수 있습니다. Si1-LD는 사용자가 오프라인 편집, 분석, 고급 보고서 생성을 위해 음향 영상을 FLIR Thermal Studio 제품군으로 가져올 수 있는 플러그인을 갖추고 있습니다. FLIR Acoustic Camera Viewer 클라우드 서비스를 사용하여 현장 분석 및 보고를 수행할 수도 있습니다. FLIR Si1-LD는 정기적인 유지보수 루틴을 통해 시설에서 환경에 미치는 영향을 줄이고 공공요금을 절약할 수 있도록 도와줍니다. 이미지 전송은 메모리 스틱 또는 USB 데이터 케이블을 통해 관리할 수 있습니다.

Bandpass 필터링을 사용하면 분석 중인 주파수를 수동으로 조정할 수 있습니다.
Si1의 고급 하드웨어와 알고리즘은 마이크가 더 많은 카메라에 비해 향상된 감도를 제공합니다.
간단한 온라인 또는 오프라인 보고 옵션이 있는 이 가볍고 스마트한 도구로 실시간으로 유출 심각도를 정량화하십시오.

사양

Highlighted
Acoustic Measurement 저소음 MEMS 마이크, 실시간 사운드 시각화
Distance 0.3m~130m
Leak Rate 최소 검출 가능 누출률(MDLR): 2.5m에서 0.01l/min
이미징 및 광학
Camera software update - 컴퓨터를 통한 Wi-Fi - USB 자동 접속
Field of view [FOV] 65° 대각선
Video Frame Rate 카메라: 60fps / 음향 이미지: 30fps / 화면: 70fps
Video Image Resolution 1280 × 720
Zoom 디지털 줌 8배
측정 및 분석
Able to Quantify 압축 공기
Acoustic Measurement 저소음 MEMS 마이크, 실시간 사운드 시각화
Bandwidth 2kHz~100kHz
Detection Threshold 20kHz: −5dB
35kHz: 9dB
50kHz: 15dB
80kHz: 41dB
100kHz: 56dB
Distance 0.3m~130m
Leak Rate 최소 검출 가능 누출률(MDLR): 2.5m에서 0.01l/min
사용자 인터페이스
Display 크기: 127mm 1280 × 720 저항식 터치스크린, TFT LCD, MIPI DSI
전력
Battery 리튬 이온 충전식 배터리 팩(RRC 2054):14.4V DC, 3.45Ah, 49.68Wh 사용량: 최대 2.5시간 충전 시간: 약 2시간 최대 출력: 16.8V DC, 5A
Battery Charger 입력: 19V~26V DC, 2.8A 최대 출력: 17.4V DC, 4.8A
Battery weight 약 0.25kg
환경 및 인증
Operating And Storage Temperature Range 작동 온도 범위 −10°C~50°C 보관 온도 범위 −20°C~50°C 최대 −20°C~25°C 권장
Protection Class IP54
Warranty http://www.flir.com/warranty/
일반
Battery Size 85mm × 77mm(RRC2504)
Packaging Size 490mm × 365mm × 190mm
Packaging Type FLIR Si1-LD: 하드 휴대용 케이스
FLIR Si1-LD(Wi-Fi 없음): 판지 상자
Packaging Weight 6kg
Size 184mm × 276mm × 167mm
Total Weight [Including All Accessories] 약 1.45kg
Weight 약 1.2kg

Accessories

  1. 넥 스트랩(T131758ACC)

Resources & Support

Datasheet

FLIR Si1-LD Datasheet

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.