Si1-LD™

압축 공기 누출 감지를 위한 산업용 음향 이미징 카메라

Product Variations

Flir Si1-LD는 압축 공기 시스템에서 가압 누출을 찾아 정량화할 수 있는 사용이 간편한 음향 이미징 카메라입니다. 한 손에 들어오는 가벼운 이 카메라는 유지보수, 제조 및 엔지니어링 전문가가 기존 방식보다 빠르게 공기 누출을 식별할 수 있도록 설계되었습니다.
고감도를 위해 세심하게 구성된 MEMS 마이크 어레이로 제작된 Si1-LD는 시끄러운 산업 환경에서도 초음파 정보를 시각적으로 표시하는 정밀한 음향 이미지를 생성합니다. 음향 이미지는 디지털 이미지에 실시간으로 오버레이되어 발생하는 손실을 정량화하는 온보드 분석을 통해 소리의 근원을 정확하게 찾을 수 있습니다.
Si1-LD는 사용자가 음향 이미지를 Flir Thermal Studio로 가져와 오프라인 편집, 분석, 고급 보고서 생성을 수행할 수 있는 플러그인을 제공합니다. Flir Acoustic Camera Viewer 클라우드 서비스를 사용하여 현장 분석 및 보고를 수행할 수도 있습니다. 이미지 전송은 메모리 스틱 또는 USB 데이터 케이블을 통해 관리할 수 있습니다. Flir Si1-LD는 정기적인 유지보수 루틴을 통해 시설에서 환경에 미치는 영향을 줄이고 공공요금을 절약할 수 있도록 도와줍니다.

Bandpass 필터링을 사용하면 분석 중인 주파수를 수동으로 조정할 수 있습니다.
Si1의 고급 하드웨어와 알고리즘은 마이크가 더 많은 카메라에 비해 향상된 감도를 제공합니다.
간단한 온라인 또는 오프라인 보고 옵션이 있는 이 가볍고 스마트한 도구로 실시간으로 유출 심각도를 정량화하십시오.

사양

강조 표시됨
음향 측정 96개의 저소음 MEMS 마이크, 실시간 사운드 시각화
거리 0.3m~130m
누출 속도 최소 검출 가능 누출률(MDLR): 2.5m에서 0.01l/min
이미징 및 광학
동영상 프레임률 카메라: 60fps / 음향 이미지: 30fps / 화면: 70fps
비디오 이미지 해상도 1280 × 720
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 65° 대각선
줌 디지털 줌 8배
카메라 소프트웨어 업데이트 - 컴퓨터를 통한 Wi-Fi - USB 자동 접속
측정 및 분석
Able to Quantify 압축 공기
Detection Threshold 20kHz: −5dB
35kHz: 9dB
50kHz: 15dB
80kHz: 41dB
100kHz: 56dB
거리 0.3m~130m
누출 속도 최소 검출 가능 누출률(MDLR): 2.5m에서 0.01l/min
대역폭 2kHz~100kHz
음향 측정 96개의 저소음 MEMS 마이크, 실시간 사운드 시각화
사용자 인터페이스
디스플레이 크기: 127mm 1280 × 720 저항식 터치스크린, TFT LCD, MIPI DSI
전력
배터리 리튬 이온 충전식 배터리 팩(RRC 2054):14.4V DC, 3.45Ah, 49.68Wh 사용량: 최대 2.5시간 충전 시간: 약 2시간 최대 출력: 16.8V DC, 5A
배터리 무게 약 0.25kg
배터리 충전기 입력: 19V~26V DC, 2.8A 최대 출력: 17.4V DC, 4.8A
환경 및 인증
보증 http://www.flir.com/warranty/
보호 등급 IP54
작동 및 보관 온도 범위 작동 온도 범위 −10°C~50°C 보관 온도 범위 −20°C~50°C 최대 −20°C~25°C 권장
일반
무게 약 1.2kg
배터리 크기 85mm × 77mm(RRC2504)
총 중량[모든 액세서리 포함] 약 1.45kg
크기 184mm × 276mm × 167mm
포장 무게 6kg
포장 크기 490mm × 365mm × 190mm
포장 형태 FLIR Si1-LD: 하드 휴대용 케이스
FLIR Si1-LD(Wi-Fi 없음): 판지 상자

액세서리

  1. 넥 스트랩(T131758ACC)
  1. 음향 USB 어댑터 케이블

리소스 및 지원

Datasheet

FLIR Si1-LD 데이터 시트

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.