Si2a-PD

부분 방전 감지를 지속적으로 모니터링하기 위한 고정형 음향 이미징 카메라

Flir Si2a-PD는 최대 200m(656ft) 떨어진 곳에서 부분 방전, 코로나 및 아크를 조기에 감지, 위치 파악 및 평가하여 가장 중요한 전기 자산에 대한 지속적인 청취를 유지하므로 위험 구역으로부터 팀을 보호하고 고장이 정전, 사고 또는 비용이 많이 드는 가동 중단으로 전환되는 것을 방지할 수 있습니다. AI 강화 탐지 및 분석은 최소한의 개입으로 복잡한 신호를 명확하고 실행 가능한 통찰력으로 변환하는 한편, IP66-rated VESA 장착 가능 설계는 열악한 환경에서도 영구 설치를 간소화하고 더 넓은 데이터 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 하여 개폐기, 변전소 및 GIS가 더 안전하고 강력하며 지속적으로 작동하도록 합니다.

지속적인 연중무휴 상태 모니터링을 제공하여 부분 방전(PD), 코로나, 아크 및 기타 전기 이상을 조기에 감지하여 예기치 않은 정전을 방지하고 운영 안전을 개선할 수 있습니다.
최대 200m(656ft) 거리에서 PD 결함을 감지, 위치 파악, 분류 및 평가하여 안전한 검사를 지원하고, 위험 구역 외부 및 혹독한 산업 환경에서 안정적이고 유연한 설치를 위한 VESA 장착 옵션이 있는 IP66을 특징으로 합니다.
작업자 개입을 최소화하면서 정확한 결과를 제공하고 엔터프라이즈 지원 시스템 통합 및 데이터 관리를 가능하게 하는 AI 강화 탐지 및 분석.
Product showcase image

사양

강조 표시됨
음향 측정 124개의 저소음 MEMS 마이크, 실시간 사운드 시각화
심각도 평가 권장 조치를 포함한 AI 기반 자동 심각도 평가
거리 0.3m~200m
이미징 및 광학
동영상 프레임률 스트리밍: 15fps;
스냅샷: 30fps
디지털 카메라 12MP 컬러
비디오 이미지 해상도 960 × 540 스트리밍;
16:9 화면비
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 75° 대각선
측정 및 분석
Able to Quantify 표면 또는 내부 방전, 양극 및 음극 코로나, 음극 코로나, 부유 방전
Detection Threshold 20kHz: -19.5dB;
35kHz: -11.2dB;
50kHz: -9.8dB;
80kHz: 12.2dB;
100kHz: 22.8dB
거리 0.3m~200m
대역폭 2kHz~130kHz
심각도 평가 권장 조치를 포함한 AI 기반 자동 심각도 평가
음향 측정 124개의 저소음 MEMS 마이크, 실시간 사운드 시각화

액세서리

리소스 및 지원

Value Sheets

Flir Si2a-PD 제품 사양서

FAQ

Flir Si2a-PD 자주 묻는 질문

Datasheet

Flir Si2a-PD 데이터시트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.