T540 - 리퍼브 제품

전문가용 열화상 카메라

구매후 정보 문의

464 × 348 해상도 Flir T540을 사용하여 산업, 전기 및 기계 시스템의 잠재적 결함을 진단하거나 R&D 테스트에서 온도 이상 증상을 발견해 보십시오. 이 휴대용 인체공학적 열화상 카메라는 1-터치 레벨/스팬 및 연속 레이저 지원 자동 초점과 같은 고급 기능을 제공하여 상태 모니터링 및 연구 애플리케이션을 위한 완벽한 비접촉 진단 도구입니다. 사용자가 온도 데이터 및 이미지를 논리적 순서로 기록할 수 있도록 Flir Thermal Studio Pro에서 생성된 사전 계획 경로를 실행하는 Inspection Route 모드로 전기/기계 조사, 문제 해결 및 수리를 간소화하십시오. 내장 매크로 모드를 통해 R&D 사용자는 렌즈를 교체하지 않고도 광각에서 클로즈업 분석으로 빠르게 전환할 수 있습니다. 또는 T540을 Flir FlexView® 이중 시야 렌즈를 장착하여 광각에서 망원 스캐닝으로 즉시 전환할 수 있습니다. Research Studio 소프트웨어와 결합하면 T540은 엔지니어가 예상치 못한 열점을 평가하고 잠재적인 설계 결함을 찾는 데 도움이 됩니다.
이제 모든 Flir T 시리즈 카메라에는 $399 상당의 Flir Academy 교육 세션—에 참석할 수 있는 무료 크레딧이 제공됩니다(자세한 내용은 아래 참조).

해상도, 편안함 및 뛰어난 성능
레이저 지원 자동 초점은 정확한 온도 판독을 위해 선명한 초점을 얻도록 보장하므로 빠르고 확고한 결정을 내릴 수 있습니다.
T540의 광학 블록은 180° 회전하므로 하루 종일 편안하게 어떤 각도에서든 타겟을 촬상할 수 있습니다.
직관적인 메뉴가 있는 정전식 터치스크린은 탐색하기 쉬우며, 두 개의 프로그래밍 가능한 버튼으로 사용자 지정할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 464 × 348픽셀
열 감도_NETD <40mK, 30°C(86°F)에서 24°
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 24° × 18°
디지털 카메라 5MP, LED 사진/비디오 램프 내장
디스플레이 4", 640 × 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
저장 매체 이동식 SD 카드
이미징 및 광학
F-값 1.3, 24°
MSX를 이용한 최소 초점 거리 0.5m, 24°
NETD <40mK
UltraMax 픽셀 수 4배 증가, 메뉴에서 활성화 및 FLIR Tools에서 처리
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 0.90mrad/픽셀, 24°
동영상 램프 내장 LED 조명
디지털 줌 1–6× 연속
디지털 카메라 5MP, LED 사진/비디오 램프 내장
디지털 카메라 시야각(FOV) 53° × 41°
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 실시간 라디오메트릭 녹화(.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 UVC 위
레이저 정렬 위치는 적외선 이미지에 자동으로 표시
렌즈 24°
렌즈 구분 자동
뷰파인더 아니요
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 Wi-Fi MJPEG 또는 UVC 또는 Wi-Fi상의 H.264 또는 MPEG-4
색상 검은색
스펙트럼 범위 7.5~14µm
시야각 (FOV) 24° × 18°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 24° × 18°
실화상 동영상 녹화 메모리 카드 연결 H.264
실화상 동영상 스트리밍 기능 예
실화상 이미지 예
열 감도_NETD <40mK, 30°C(86°F)에서 24°
이미지 주파수 30Hz
적외선 해상도 464 × 348픽셀
초점 레이저 거리 미터(LDM)로 연속, 원샷 LDM, 원샷 대비, 수동
초점 길이 17mm, 24°
최소 초점 거리 0.15m(0.49ft.), 24°, 24°에 대한 옵션으로 매크로 모드 71µm
카메라 소프트웨어 업데이트 USB 케이블 또는 SD 카드 사용
컬러 팔레트 아이언, 그레이, 레인보우, 악틱, 라바, 레인보우 HC
탐지기 유형 및 피치 비냉각 방식 마이크로볼로미터, 17µm
프레임률 [전체화면] 30Hz
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 크기 변경 가능 및 이동 가능
해상도 464 × 348픽셀(VGA)
측정 및 분석
기준 온도 예
대상 온도 범위 -20°C~120°C 0°C~650°C 300°C~1,500°C 옵션 범위 없음
방사율 보정 기능 있음, 0.01~1.0까지 다양 또는 물질 목록에서 선택
사전 측정 설정 •측정값 없음•센터 스팟•핫 스팟•콜드 스팟•사용자 사전 설정 1•사용자 사전 설정 2
자동 냉온 감지 영역 내 자동 최대값/최소값 마커
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
차이 온도 예
측정 기능 알람 선택한 모든 측정 기능에 대한 청각/시각 알람(위/아래)
측정 보정 예
컬러 알람 [등온선] •위•아래•간격•응결(습기/습도/이슬점)•절연
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 × 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
디스플레이 기술 IPS
언어 21
음성 내장 마이크(스피커 포함) 또는 Bluetooth를 통해 정지 이미지 또는 동영상에 최대 60초의 음성 메모 추가 가능
터치 스크린 광학 결합 PCAP
텍스트 사전 정의 목록 또는 터치스크린 키보드
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK 무선 연결(블루투스) 대상: METERLiNK가 지원되는 FLIR 미터
METERLiNK_블루투스 헤드셋 및 외부 센서와의 통신
USB USB C형: 데이터 전송/비디오/전원
USB_표준 USB 2.0 고속
동영상 출력 USB C형 사용 DisplayPort
오디오 이미지의 음성 주석 작성용 마이크 및 스피커
이미지 파일 형식 측정 데이터 포함 표준 JPEG
저장 매체 이동식 SD 카드
통신 인터페이스 USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
전력
배터리 무게 195g
배터리 유형 리튬이온 배터리, 카메라 내 또는 별도의 충전기로 충전
배터리 작동 시간 25°C의 주변 온도 및 일반적인 사용 조건에서 약 4시간
배터리 전압 3.6V
외부 전원 연결 차량의 AC 어댑터 90–260V AC(50/60Hz) 또는 12V(표준 플러그 장착 케이블, 옵션)
전원 관리 자동 종료 및 취침 모드
충전 시스템 카메라 내(AC 어댑터 또는 차량에서 12V) 또는 2베이 충전기
충전 온도 0°C~45°C
환경 및 인증
EMC •ETSI EN 301 489-1(무선)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2(면제)•EN 61000-6-3(방출)•FCC 47 CFR 파트 15 클래스 B(방출)
보관 온도 범위 -40°C~70°C
보증 http://www.flir.com/warranty/
삼각대 마운트 UNC 1/4"~20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24시간, 95% 상대 습도, 25–40°C/2회 사이클
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 -15°C~50°C
전파 스펙트럼 •ETSI EN 300 228•FCC 파트 15.249•RSS-247 발행 2
일반
FLIR 소프트웨어와 호환 가능 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
레이저 포인터 기능 클래스 2, 0.05–40m 측정 거리의 ±1%
크기 [L x W x H] 렌즈 수평: 140 × 201.3 × 167.3mm(5.5 × 7.9 × 6.6in.)
포장 렌즈 포함 적외선 카메라, 배터리 2개, 배터리 충전기, 하드 휴대용 케이스, 랜야드, 전면 렌즈 캡, 전원 공급 장치, 인쇄된 문서, SD 카드(8GB), 케이블(USB 2.0A에서 USB C형, USB C형에서 HDMI, USB C형에서 USB C형 연결), 라이선스 카드: FLIR Thermal Studio Pro(3개월 구독)
포장 크기 500 × 190 × 370mm
하우징 소재 TPE 사용 PCABS, 마그네슘

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Application Story

Flare Stack Monitoring Application Spotlight KR

Brochure

FLIR T500-Series 브로셔

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

User Manual

FLIR T5xx Series 사용자 메뉴얼

Datasheet

FLIR T500-Series 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.