464 × 348 해상도 FLIR T540을 사용하여 산업, 전기 및 기계 시스템의 잠재적 결함을 진단하거나 R&D 테스트 용도로 온도 이상 증상을 발견해 보십시오. 이 휴대용 인체공학적 열화상 카메라는 1-Touch Level/Span 및 연속 레이저 지원 자동 초점과 같은 첨단 기능을 제공하므로 상태 모니터링 및 연구 응용 분야에 완벽한 비접촉 진단 도구입니다. 검사 경로 모드로 전기/기계적 조사, 문제 해결 및 수리를 간소화해 보십시오. 이는 사용자가 온도 데이터와 이미지를 논리적인 순서로 기록할 수 있도록 FLIR Thermal Studio Pro(Route Creator 플러그인 필요함)에서 생성된 미리 계획된 경로를 실행하는 모드입니다. 내장 매크로 모드를 통해 R&D 사용자는 렌즈를 교체하지 않고도 광각에서 클로즈업 분석으로 빠르게 전환할 수 있습니다. T540은 Research Studio 소프트웨어와 함께 엔지니어가 예상치 못한 핫스팟을 평가하고 잠재적인 설계 결함을 찾을 수 있도록 도와줍니다.

T540 카메라를 구매하면 FLIR Thermal Studio Pro 및 FLIR Route Creator를 3개월 구독할 수 있습니다.

분해능, 편안함, 탁월한 성능
레이저 지원 자동 초점은 정확한 온도 판독을 위해 정밀하게 초점을 맞춰 빠르고 확실한 결정을 내릴 수 있도록 보장합니다.
T540의 광학 블록은 180도 회전하기 때문에 어떠한 각도에서도 편안하게 표적을 이미지화할 수 있습니다.
직관적인 메뉴를 포함한 정전식 터치스크린은 조작은 간편하며 2개의 사용자 정의 버튼으로 맞춤화할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 464 × 348 pixels
열 감도_NETD <30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
디지털 카메라 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
디스플레이 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
저장 매체 Removable SD card
이미징 및 광학
F-값 1.1, 42° 1.3, 24° 1.5, 14° 1.3, 80° °
MSX를 이용한 최소 초점 거리 0.65 m (2.13 ft.), 42° 0.5 m (1.64 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14°
NETD <30 mK, 42° <40 mK, 24° <50 mK, 14° <40 mK, 80°
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 1.66 mrad/pixel, 42° 0.90 mrad/pixel, 24° 0.52 mrad/pixel, 14° 3.6 mrad/pixel, 80°
동영상 램프 Built-in LED light
디지털 줌 1-6x continuous
디지털 카메라 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
디지털 카메라 시야각(FOV) 53° × 41°
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 Real-time radiometric recording (.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 Over UVC
레이저 정렬 Position is automatically displayed on the infrared image
렌즈 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
렌즈 구분 Automatic
뷰파인더 No
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
색상 Black
스펙트럼 범위 7.5 - 14.0 µm
시야각 (FOV) 42° × 32°
24° × 18°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
실화상 동영상 녹화 H.264 to memory card
실화상 동영상 스트리밍 기능 Yes
실화상 이미지 Yes
열 감도_NETD <30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)
이미지 주파수 30 Hz
적외선 해상도 464 × 348 pixels
초점 Continuous with laser distance meter (LDM), one- shot LDM, one-shot contrast, manual
초점 길이 10 mm (0.39 in.), 42° 17 mm (0.67 in.), 24° 29 mm (1.41 in.), 14° 5 mm (0.19 in.), 80°
최소 초점 거리 0.15 m (0.49 ft.), 42° 0.15 m (0.49 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14° Macro mode 71 µm as option to 24° 0.10 m (3.9 in), 80°
카메라 소프트웨어 업데이트 Using USB cable or SD card
컬러 팔레트 Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
탐지기 유형 및 피치 Uncooled microbolometer, 17 µm
탐지기 해상도 464 x 348
프레임률 [전체화면] 30 Hz
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) Resizable and movable
해상도 464 × 348 pixels (VGA)
측정 및 분석
기준 온도 Yes
대상 온도 범위 -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F); 300°C to 1500°C (572°F to 2732°F)
방사율 보정 기능 Yes, variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list
사전 측정 설정 •No measurements •Center spot •Hot spot •Cold spot •User preset 1 •User preset 2
자동 냉온 감지 Automatic maximum/minimum markers within area
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
차이 온도 Yes
측정 기능 알람 Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function
측정 보정 Yes
컬러 알람 [등온선] •Above •Below •Interval •Condensation (moisture/humidity/dewpoint) •Insulation
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
디스플레이 기술 IPS
언어 21
음성 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
터치 스크린 Optically bonded PCAP
텍스트 Predefined list or touchscreen keyboard
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
METERLiNK_블루투스 Communication with headset and external sensors
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB_표준 USB 2.0 High Speed
동영상 출력 DisplayPort over USB Type-C
오디오 Microphone and speaker for voice annotation of images
이미지 파일 형식 Standard JPEG with measurement data included
저장 매체 Removable SD card
통신 인터페이스 USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
전력
배터리 무게 195 g (6.89 oz)
배터리 유형 Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
배터리 작동 시간 Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
배터리 전압 3.6 V
외부 전원 연결 AC adapter 90–260 V AC (50/60 Hz) or 12 V from a vehicle (cable with standard plug, optional)
전원 관리 Automatic shut-down and sleep mode
충전 시스템 In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
충전 온도 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
환경 및 인증
EMC •ETSI EN 301 489-1 (radio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (immunity) •EN 61000-6-3 (emission) •FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission)
보관 온도 범위 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
삼각대 마운트 UNC 1/4"-20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F)/2 cycles
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 –15°C to 50°C (5°F to 122°F)
전파 스펙트럼 ETSI EN 300 228, FCC Part 15.249, RSS-247 Issue 2
일반
FLIR 소프트웨어와 호환 가능 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
GPS [나침반] Automatic image tagging
레이저 포인터 기능 Class 2, 0.05–40 m (0.16–131 ft) ±1% of measured distance
무게 [배터리 포함] 1.4 kg (3.1 lb)
크기 [L x W x H] Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in)
포장 Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription)
포장 크기 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in)
하우징 소재 PCABS with TPE, magnesium

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

비고: 추가 T 시리즈 지원 리소스는 Support.FLIR.com 참조하십시오. 

녹화된 웨비나

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

FLIR T500-Series 데이타 쉬트

Brochure

FLIR T500-Series 브로셔

User Manual

FLIR T5xx Series 사용자 메뉴얼

Brochure

FLIR 글로벌 석유 및 가스 산업 브로셔

Application Story

Flare Stack Monitoring Application Spotlight KR

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Brochure

FLIR Si2 브로셔

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.