T560 - 리퍼브 제품

전문가용 열화상 카메라

구매후 정보 문의

인체공학적 고해상도 Flir T560으로 핫 스팟 문제를 해결하고 숨겨진 결함을 찾아 신속하게 수리 사항을 확인하십시오. 이 640 × 480(307,200픽셀) 열화상 카메라는 밝은 4’ LCD와 180° 회전 렌즈 플랫폼을 갖추고 있어 접근하기 어려운 영역에서도 전기 또는 기계 문제를 쉽고 편안하게 진단할 수 있습니다. 1-Touch Level/Span과 같은 고급 카메라 내 측정 도구와 레이저 지원 자동 초점은 매번 정확한 온도 측정을 기록합니다. T560을 Flir FlexView™ 이중 시야 렌즈를 장착하면 렌즈를 교체하지 않고도 광각에서 망원 스캐닝으로 즉시 전환할 수 있습니다. 온보드 Flir Inspection Route 모드를 사용하면 Flir Thermal Studio Pro에서 카메라로 조사 계획을 다운로드하고 실행할 수 있습니다. 이러한 모든 시스템이 온보드 검사 경로 시스템을 통해 온도 데이터와 이미지를 논리적인 시퀀스로 기록하여 문제 해결 및 수리 시간을 단축하는 데 도움을 줍니다.
이제 모든 Flir T 시리즈 카메라에는 $399 상당의 Flir Academy 교육 세션—에 참석할 수 있는 무료 크레딧이 제공됩니다(자세한 내용은 아래 참조).

해상도, 편안함 및 뛰어난 성능
레이저 지원 자동 초점은 정확한 온도 판독을 위해 선명한 초점을 얻도록 보장하므로 빠르고 확고한 결정을 내릴 수 있습니다.
T560의 광학 블록은 180° 회전하므로 하루 종일 어떤 각도에서든—편안하게—목표물을 촬영할 수 있습니다.
Flir Thermal Studio Pro에서 검사를 계획하고 Flir Inspection Route 카메라 옵션으로 T560에 로드하여 조사를 간소화하고 중요 데이터를 더 잘 관리할 수 있습니다. 효율적이고 안전하게 저장 및 공유할 수 있도록 카메라에서 클라우드로 직접 이미지를 자동 업로드하는 기능을 위해 Flir Ignite를 활성화하십시오.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 640 × 480픽셀
열 감도_NETD 30°C에서 40mK(24° 렌즈)
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
디지털 카메라 5MP, LED 사진/비디오 램프 내장
디스플레이 4", 640 × 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
저장 매체 이동식 SD 카드
이미징 및 광학
F-값 1.3
UltraMax 픽셀 수 4배 증가, 메뉴에서 활성화 및 FLIR Tools에서 처리
디지털 줌 1~8배 연속
디지털 카메라 5MP, LED 사진/비디오 램프 내장
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 실시간 라디오메트릭 녹화(.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 예, UVC를 통해
렌즈 구분 자동
뷰파인더 예
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 Wi-Fi MJPEG 또는 UVC 또는Wi-Fi 상의 H.264 또는 MPEG-4
스펙트럼 범위 7.5 ~ 14.0µm
열 감도_NETD 30°C에서 40mK(24° 렌즈)
이미지 주파수 30Hz
적외선 해상도 640 × 480픽셀
초점 레이저 거리 미터(LDM)로 연속, 원샷 LDM, 원샷 대비, 수동
최소 초점 거리 0.15m, 매크로 모드(옵션)
컬러 팔레트 아이언, 그레이, 레인보우, 악틱, 라바, 레인보우 HC
탐지기 유형 및 피치 비냉각 방식 마이크로볼로미터, 12µm
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 크기 변경 가능 및 이동 가능
측정 및 분석
대상 온도 범위 -20°C~120°C, 0°C~650°C, 300°C~2,000°C
사전 측정 설정 측정값 없음, 센터 스팟, 핫 스팟, 콜드 스팟, 사용자 사전 설정 1, 사용자 사전 설정 2
스팟 미터 라이브 모드에서 3개
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 × 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
음성 60초 녹화가 정지 이미지 또는 내장 마이크(스피커 있음) 또는 Bluetooth를 통해 비디오에 추가됨
텍스트 사전 정의 목록 또는 터치스크린 키보드
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK 예
동영상 출력 USB C형 사용 DisplayPort
이미지 저장 모드 적외선, 시각, MSX®, 화면 속 화면(PIP)
이미지 파일 형식 측정 데이터 포함 표준 JPEG
저장 매체 이동식 SD 카드
타임 랩스 10초~24시간
통신 인터페이스 USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
전력
배터리 유형 리튬이온 배터리, 카메라 내 또는 별도의 충전기로 충전
배터리 작동 시간 25°C 의 주변 온도 및 일반적인 사용 조건에서 약 4시간
환경 및 인증
보관 온도 범위 -40°C~70°C
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 -15°C~50°C
일반
FLIR 소프트웨어와 호환 가능 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
레이저 포인터 기능 예
포장 렌즈 포함 적외선 카메라, 소형 뷰파인더 아이컵, 배터리 2개, 배터리 충전기, 하드 휴대용 케이스, 랜야드, 전면 렌즈 캡, 전원 공급 장치, 인쇄된 문서, SD 카드(8GB), 케이블(USB 2.0A에서 USB C형, USB C형에서 HDMI, USB C형에서 USB C형 연결)

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Datasheet

FLIR T500-Series 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.