단종

FLIR T620bx

Thermal Camera for Predictive Maintenance

The smart, efficient FLIR T620bx is the tool building inspectors and HVAC/R professionals need to discover hidden insulation voids, roof leaks, clogged condensers, and more. The T620bx combines an intuitive user interface and Wi-Fi connectivity with the superior image quality of 172,800 (480 × 360) pixel infrared resolution, to offer a flexible, all-in-one tool for building and HVAC/R diagnostics.

Superior Handheld Thermal Imagery
The T620bx's optical block rotates 120° for easier targeting, while auto-orientation means the screen is always easy to read.
From the touchscreen to GPS/compass annotations and on-screen sketch, the T620bx's features improve efficiency and boost productivity.
Connect (Wi-Fi) to FLIR Tools Mobile for image analysis and sharing, or transmit test & measurement data to the camera via METERLiNK®.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 640 × 480 pixels
열 감도_NETD <30 mK @ +30°C (+86°F)
정확도 ±2°C (±3.6°F) or 2%, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal.
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 25° × 19°
디스플레이 Built-in touch screen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
저장 매체 Removable memory SD card
이미징 및 광학
F-값 1.0
FLIR 화면-EST 모드 Yes
UltraMax Yes
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 0.68 mrad
내장 디지털 카메라 5 Mpixels with LED light (photo as separate image)
동영상 램프 Built-in LED light
디스플레이 유형 Capacitive touch screen
디지털 이미지 보강 Adaptive digital noise reduction
디지털 줌 1–4× continuous
디지털 카메라 시야각(FOV) Adapts to the IR lens
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 Full dynamic to PC using USB or to mobile devices using Wi-Fi.
레이저 Activated by dedicated button
레이저 정렬 Position is automatic displayed on the IR image
렌즈 구분 Automatic
비 방사 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 녹화 MPEG-4 using Wi-Fi Uncompressed colorized video using USB
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 MPEG-4 using Wi-Fi
수동 이미지 조정 Linear based; possible to adjust level/span/max./min.
스케치 Draw on thermal/digital photo or add predefined stamps
스펙트럼 범위 7.5–14 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 25° × 19°
실화상 동영상 녹화 MPEG-4 to memory card
실화상 동영상 스트리밍 기능 MPEG-4 using Wi-Fi Uncompressed colorized video using USB
실화상 이미지 Full color visual image
열 감도_NETD <30 mK @ +30°C (+86°F)
이미지 기술 Add short note (stored in JPEG EXIF tag)
이미지 주파수 30 Hz
자동 방향 설정 Automatic landscape or portrait
자동 이미지 조정 Continuous, histogram based
적외선 이미지 Full-color IR image
적외선 해상도 640 × 480 pixels
초점 Automatic (one shot) or manual
초점 길이 25 mm (0.97 in.)
최소 초점 거리 0.25 m (0.82 ft.)
카메라 소프트웨어 업데이트 Use PC software FLIR Tools
카메라 크기(렌즈 제외) [L x W x H] 143 × 195 × 95 mm (5.6 × 7.7 × 3.7 in.)
컬러 팔레트 Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
탐지기 유형 Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer
탐지기 피치 17 µm
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) Resizable and movable IR area on visual image
측정 및 분석
EST 화면 모드에서 샘플링 평균
광 전송 보정 Automatic, based on signals from internal sensors
구역 5 + 5 areas (boxes or circles) with max./min./average (in post-acquisition analysis)
기준 온도 Manually set using difference temperature
대기 투과 보정 Automatic, based on inputs for distance, atmospheric temperature and relative humidity
대상 온도 범위 –40°C to +150°C (–40°F to +302°F) +100°C to +650°C (+212°F to +1202°F)
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 Automatic, based on input of reflected temperature
방사율 보정 기능 Variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list
사전 측정 설정 No measurements, Center spot, Hot spot, Cold spot, User preset 1, User preset 2
설정 명령 Define user presets, Save options, Programmable button, Reset options, Set up camera, Wi-Fi, GPS & compass, Bluetooth, Language, Time & units, Camera information
스팟 미터 10.0
외장 광학 기기 및 윈도우 보정 Automatic, based on inputs of window transmission and temperature
정확도 ±2°C (±3.6°F) or 2%, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal.
차이 온도 Delta temperature between measurement functions or reference temperature
측정 기능 알람 Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function
측정 보정 Emissivity, reflected temperature, relative humidity, atmospheric temperature, object distance, external IR window compensation
컬러 알람 [등온선] Above/below/interval
화면-EST 모드에서 정확도[드리프트]
사용자 인터페이스
디스플레이 Built-in touch screen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
보고서 생성 Instant Report (*.pdf file) in camera Separate PC software with extensive report generation
음성 60 seconds (via Bluetooth) stored with the image
텍스트 Add table. Select between predefined templates or create your own in FLIR Tools
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIRmeters with METERLiNK
METERLiNK_블루투스 Frequency range: 2402–2480 MHz
SD 카드 One card slot for removable SD memory cards
USB SB-A: Connect external USB device USB Mini-B: Data transfer to and from PC / uncompressed colorized video
USB_표준 USB 2.0 high speed
WiFi Standard: 802.11 b/g Frequency range: 2412–2462 MHz Max. output power: 15 dBm
동영상 출력 Digital video output (DVI)
동영상 커넥터 유형 HDMI compatible
안테나 Internal
이미지 저장 Standard JPEG, including digital photo and measurement data, on memory card
이미지 저장 모드 Simultaneous storage of thermal and digital photo in same JPEG file. Optional to store digital photo as a separate JPEG file.
인터페이스 USB-mini, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, Digital Video Output
저장 매체 Removable memory SD card
타임 랩스 15 seconds to 24 hours
파일 형식 Standard JPEG, measurement data included
파일 형식_실화상 Standard JPEG, automatically associated with corresponding thermal image
전력
배터리 유형 Rechargeable Li ion battery
배터리 작동 시간 > 2.5 hours at 25°C (+68°F) and typical use
외부 전원 연결 AC adapter 90–260 VAC, 50/60 Hz or 12 V from a vehicle (cable with standard plug, optional)
충전 시간 2.5 h to 90 % capacity, charging status indicated by LED's
충전 시스템 In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or 2-bay charger
충전 온도 0°C to +45°C (+32°F to +113°F)
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Immunity) EN 61000-6-3 (Emission) FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission) ICES-003
레이저 분류 Class 2
레이저 유형 Semiconductor AlGaInP diode laser, 1 mW, 635 nm (red)
방사율 표 Emissivity table of predefined materials
보관 온도 범위 –40°C to +70°C (–40°F to +158°F)
삼각대 마운트 UNC ¼"-20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity +25°C to +40°C (+77°F to +104°F) / 2 cycles
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
인캡슐레이션 IP 54 (IEC 60529)
작동 온도 범위 –15°C to +50°C (+5°F to +122°F)
전파 스펙트럼 ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
진동 2 g (IEC 60068-2-6)
충격 25 g (IEC 60068-2-27)
일반
GPS [나침반] Location data automatically added to every still image from built-in GPS
나침반 Camera direction automatically added to every still image
무게 1.3 kg (2.87 lb.)
포장 크기 495 x 192 x 370 mm (19.49 x 7.56 x 14.57 in.)
하우징 소재 Magnesium

액세서리

  1. Tripod Adapter (T198498)

리소스 및 지원

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.