단종

Flir T630sc

휴대용 열화상 카메라

This product is discontinued.

We recommend the T540 as a great replacement.

T540

전문가용 열화상 카메라

View Product

Need support with the Flir T630sc? Check out our support resources below.

FLIR T630sc는 최고의 성능과 최신 기술을 요구하는 전문가를 위해 설계되었습니다. 이 카메라에는 멀티 스펙트럼 다이나믹 이미징(MSX), UltraMax 이미지 보정, 자동 이미지 회전, 이미지 스케치 및 오토 포커스와 같은 기능이 탑재되어 있습니다. 탁월한 인체공학적 설계와 다양한 기능을 갖춘 유연성을 640 * 480 픽셀 적외선 분해능의 선명한 화질과 결합했습니다. 스트리밍 옵션과 함께 높은 정확도(+/- 2℃)와 감도를 갖춘 FLIR T630sc는 최신 연구 및 개발에 적합합니다.

써모그래피 측정 연구 및 온도 측정을 위한 탁월한 이미지 품질
비냉각식 마이크로볼로미터 디텍터가 장착되어 640 × 480 픽셀 열 이미지를 제공합니다.
선명하고 밝은 이미지와 함께 새로운 차원의 쌍방향성과 사용자 편의성을 제공합니다.
USB를 이용해 PC로 또는 와이파이를 이용해 모바일 장치로 전체 다이나믹 비디오를 스트리밍할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
탐지기 해상도 640 x 480
해상도 640 × 480
탐지기 피치 17 µm
스펙트럼 범위 7.5 – 14 µm
탐지기 유형 비냉각식 마이크로볼로미터
카메라 f_값 f/1.0, 통합 렌즈 18 mm (25°)
동작 범위 14-비트
NETD <40 mK
프레임률 30 Hz
초점 연속 자동 또는 수동(모터 구동 및 터치)
이미징 및 광학
HD 동영상 NA
MSX 향상_픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 열화상에 실화상 디테일 추가/실화상 이미지에 P-i-P와 열화상 중첩
NETD <40 mK
UltraMax 이미지 향상 기능 소프트웨어를 통해 최대 4배까지 픽셀 수 증가
동작 범위 14-비트
디지털 데이터 스트리밍 실시간 라디오메트릭 (Radiometric) = PC에 USB 연결
사용 가능한 렌즈 25°, 45°
스펙트럼 범위 7.5 – 14 µm
시간 상수 <8 ms
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 25° × 19° & 45° × 34°
실시간 비방사선 측정 SD 카드에 30 Hz에서 실시간 온도 보정 동영상 기록
실화상 이미지 통합 실화상 카메라의 5.0 메가픽셀
온-카메라 디스플레이 터치스크린/4.3인치 LCD 디스플레이 (800 x 480) LCD 뷰파인더 (800 x 480)
이미지 분석 스팟 미터, 영역, 자동 열/콜드 스팟 감지, 온도차, 등온선, 경보
이미지 주석 60 초 음성, 텍스트, 4 x 마커, 스케치
자동_방향 설정 포트레이트 또는 랜드스케이프 모드로 화면 상 온도 데이터를 유지
초점 연속 자동 또는 수동(모터 구동 및 터치)
카메라 f_값 f/1.0, 통합 렌즈 18 mm (25°)
클로즈_업 렌즈_현미경 클로즈업 (25 µm), (50 µm), (100 µm)
탐지기 유형 비냉각식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 17 µm
탐지기 해상도 640 x 480
프레임률 30 Hz
해상도 640 × 480
측정 및 분석
대상 온도 범위 –40°C ~ 150°C / 100°C ~ 650°C
범프_진동 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 히스토그램, 디지털 관련 세부 사항 보강 (DDE)
정확도 +/- 2 °C +/- 2% (제한된 범위)
통신 및 데이터 저장 공간
아날로그 동영상 HDMI 상의 DVI
일반
무게 [배터리 포함] 1.3 kg
케이스 제공
크기 [L x W x H] 143 × 195 × 95 mm
포장 크기 495 x 192 x 370 mm†
전력
배터리 시스템 리튬이온, 4시간 작동 시간
외부 전원 AC 어댑터 90-260 VAC, 50/60 Hz 또는 차량에서 12 V
환경 및 인증
마운트 장착 1/4"-20
보관 온도 범위 –40°C ~+70°C
인캡슐레이션 IP 54 (IEC 60529)
작동 온도 범위 –15°C ~ +50°C

액세서리

  1. Tripod Adapter (T198498)

리소스 및 지원

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

User Manual

T6xx Series 사용자 메뉴얼

Datasheet

T630sc 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.