단종

FLIR T650sc

고해상도 휴대용 적외선 카메라

T650sc 적외선 카메라는 경제적인 가격으로 열화상과 가시광 이미지, 탁월한 스팟 크기 분해능, 신뢰할 수 있는 온도 측정 정확도를 제공합니다. 기술자, 엔지니어, 과학자는 내장된 디지털 카메라, 음성 주석, 레이저 표적 탐색기, GPS, 멀티 스펙트럼 다이나믹 이미징(MSX), UltraMax 이미지 보정, 자동 이미지 회전 등과 같은 기능을 만족스럽게 사용할 것입니다. 틸트 기능이 있는 적외선 유닛은 우수한 유연성을 제공하며 신속하고 편안한 위치에서 실험을 수행할 수 있습니다.

써모그래피 측정 연구 및 온도 측정을 위한 탁월한 이미지 품질
비냉각식 산화바나듐(VOx) 마이크로볼로미터 디텍터가 장착되어 640 x 480 픽셀 열 이미지를 제공합니다.
선명하고 밝은 이미지와 함께 새로운 차원의 쌍방향성과 사용자 편의성을 제공합니다.
USB를 이용해 PC로 또는 와이파이를 이용해 모바일 장치로 전체 다이나믹 비디오를 스트리밍할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
탐지기 해상도 640 x 512
해상도 640 × 480
탐지기 피치 17 µm
스펙트럼 범위 7.5 – 14 µm
탐지기 유형 비냉각식 마이크로볼로미터
카메라 f_값 f/1.0, 통합 렌즈 18 mm (25°)
동작 범위 14-비트
NETD <20 mK
프레임률 30 Hz
초점 연속 자동 또는 수동(모터 구동 및 터치)
이미징 및 광학
HD 동영상 NA
MSX 향상_픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 열화상에 실화상 디테일 추가/실화상 이미지에 P-i-P와 열화상 중첩
NETD <20 mK
UltraMax 이미지 향상 기능 소프트웨어를 통해 최대 4배까지 픽셀 수 증가
동작 범위 14-비트
디지털 데이터 스트리밍 실시간 라디오메트릭 (Radiometric) = PC에 USB 연결
사용 가능한 렌즈 25°, 45°
스펙트럼 범위 7.5 – 14 µm
시간 상수 <8 ms
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] •25° •19°
실시간 비방사선 측정 SD 카드에 30 Hz에서 실시간 온도 보정 동영상 기록
실화상 이미지 통합 실화상 카메라의 5.0 메가픽셀
온-카메라 디스플레이 터치 스크린/4.3인치 LCD 디스플레이 (800 x 480) LCD 뷰파인더 (800 x 480)
이미지 분석 스팟 미터, 영역, 자동 열/콜드 스팟 감지, 온도차, 등온선, 경보
이미지 주석 60 초 음성, 텍스트, 4 x 마커, 스케치
자동_방향 설정 포트레이트 또는 랜드스케이프 모드로 화면 상 온도 데이터를 유지
초점 연속 자동 또는 수동(모터 구동 및 터치)
카메라 f_값 f/1.0, 통합 렌즈 18 mm (25°)
클로즈_업 렌즈_현미경 클로즈업 (25 µm), (50 µm), (100 µm)
탐지기 유형 비냉각식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 17 µm
탐지기 해상도 640 x 512
프레임률 30 Hz
해상도 640 × 480
측정 및 분석
대상 온도 범위 -40°C ~ 150°C / +100°C ~ 650°C / +300°C ~ +2000°C
범프_진동 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 히스토그램, 디지털 관련 세부 사항 보강 (DDE)
정확도 +5°C ~ +120°C, 주변 온도 +10°C ~ +35°C 내 물체 측정을 위한 제한된 온도 범위에 대한 검침 결과의 ±1°C 또는 ±1%, 이는 온도 범위 -40°C ~ +120°C에만 유효합니다.
통신 및 데이터 저장 공간
WiFi 제공
아날로그 동영상 HDMI 상의 DVI
일반
무게 [배터리 포함] 1.3 kg
크기 [L x W x H] 143 × 195 × 95 mm
포장 크기 495 x 192 x 370 mm†
전력
배터리 시스템 리튬이온, 4시간 작동 시간
외부 전원 AC 어댑터 90-260 VAC, 50/60 Hz 또는 차량에서 12 V
환경 및 인증
마운트 장착 1/4"-20
보관 온도 범위 –40°C ~+70°C
인캡슐레이션 IP 54 (IEC 60529)
작동 온도 범위 –15°C ~ +50°C

액세서리

  1. Tripod Adapter (T198498)

리소스 및 지원

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.