혁신적인 FLIR T860 열화상 카메라는 변전소 부품, 제조 장비 또는 시설의 전기 기계 시스템 조사와 같이 중요 자산에 대한 가시성을 개선하고 검사를 간소화하도록 설계되었습니다. 컬러 뷰파인더와 180° 회전 렌즈 플랫폼이 장착된 T860은 사용하기 편하며 밝은 환경에서도 쉽게 볼 수 있습니다. 온보드 검사 경로 시스템을 통해 온도 데이터와 이미지를 논리적인 시퀀스로 기록하여 문제 해결 및 수리 시간을 단축할 수 있습니다. T860을 FLIR FlexView™ 듀얼 시야 렌즈를 장착하면 광각에서 망원 스캐닝으로 즉시 전환할 수 있습니다. 또는 6° FOV IR 렌즈를 선택하여 장거리에서 작은 목표에 대한 검사를 수행할 수 있습니다. T860으로 정기적인 예방 유지보수를 실시하여 비용이 많이 드는 가동 중단 시간과 공장 폐쇄를 방지해 보십시오.

지금 T860 열화상 이미지 장치를 구입하고 한정 기간 동안 FLIR Thermal Studio Pro 및 FLIR Route Creator 3개월 구독권을 받아보십시오.

제품을 처음 접하거나 경험하는 사용자를 위한 각종 스마트형 툴
FLIR Thermal Studio Pro에서 검사 경로를 개발하고 Inspection Routing 모듈을 이용해 T560에 로드하여 조사를 간소화하고 중요 데이터를 더 잘 관리할 수 있습니다.
FLIR Thermal Studio Pro를 활용하면 각종 전기 계통, 기계 설비, 시설 전체에 설치되어 있는 시스템 등의 온도 상태를 모든 시점, 모든 조명 아래에서 빠르게 진단할 수 있습니다.
탁월한 측정 정확도, 선명한 열화상, 워크 플로우 최적화 기능을 이용해 주요 데이터 수집 및 공유 속도 향상

사양

Highlighted
IR Resolution 640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Field of view [FOV] 80° × 63°
Digital Camera 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
Display 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
이미징 및 광학
Color palettes Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type and Pitch Uncooled microbolometer, 12 µm
Digital Camera 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
Digital Zoom 1-8x continuous
f number 42° lens: 1.1, 24° lens: 1.3, 14° lens: 1.5, 6° lens: 1.35, 80° lens: 1.3,
Field of View 42° × 32°
24° × 18°
Field of view [FOV] 80° × 63°
Focal Length 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
6°: 70 mm (2.80 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
Focus Continuous with laser distance meter (LDM), one-shot LDM, one-shot contrast, manual
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 640 × 480 pixels
Lens 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Lens Identification Automatic
Minimum Focus Distance 42° lens - 0.15 m; 24° lens - 0.15 m, optional macro mode; 14° lens - 1.0 m; 6° lens - 5.0m; 80° lens - 0.1m;
Minimum Focus Distance with MSX FLIR T860 + DFOV (14° + 24°): .5 m (1.64 ft) / 1.0 m (3.28 ft)
FLIR T860 + Dual FOV (24° + 42°): 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
Non_radiometric IR video streaming H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Picture_in_Picture Resizable and movable
Radiometric IR video recording Real-time radiometric recording (.csq)
Radiometric IR video streaming Yes, over UVC
Spatial resolution [IFOV] 42°: 1.2 mrad/pixel
24°: 0.7 mrad/pixel
Spectral Range 7.5 - 14.0 µm
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Viewfinder Yes
측정 및 분석
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Measurement Presets No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Object Temperature Range -40°C to 120°C (-40°F to 248°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) 300°C to 2000°C (572°F to 3632°F)
Spot Meter 3 ea. in live mode
사용자 인터페이스
Display 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Text Predefined list or touchscreen keyboard
Voice 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
전력
Battery operating time Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Battery Type Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
환경 및 인증
Operating Temperature Range -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
일반
Compatible with FLIR software FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Laser Pointer Yes
Packaging Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C)

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

FLIR 글로벌 석유 및 가스 산업 브로셔

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Brochure

FLIR 재생 에너지 풍력 브로셔

Brochure

FLIR Si2 브로셔

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.