Flir T865 열화상 카메라는 180° 회전 광학 블록이 장착된 비접촉 검사 툴로서, 사용자는 유틸리티 및 제조 분야에서 중요한 전기 및 기계 장비의 상태를 안전하고 편안하게 평가할 수 있습니다. -40°C까지 가능한 최상의 온도 측정 기능, 1°C/1% 수준의 정확도, 1-Touch Level/Span 대비 향상, 레이저보조 자동 초점을 비롯한 첨단 기능을 제공하므로 항상 매우 정확한 온도 측정을 할 수 있습니다. T865를 Flir FlexView™ 이중 시야 렌즈와 페어링하면 광역에서 망원 스캐닝으로 즉시 전환할 수 있습니다. 또는 6° FOV IR 렌즈를 선택하여 장거리에서 작은 목표에 대한 검사를 수행할 수 있습니다. 온보드 Inspection Route 시스템은 더 빠른 문제 해결 및 수리를 위해 온도 데이터와 이미지를 논리적 순서로 기록하는 데 도움이 됩니다.
이제 모든 Flir T 시리즈 카메라에는 $399 상당의 Flir Academy 교육 세션—에 참석할 수 있는 무료 크레딧이 제공됩니다(자세한 내용은 아래 참조).

Flir Thermal Studio Pro에서 검사 경로를 개발하고 Route Creator를 이용해 T865에 업로드하여 중요 데이터를 빠르고 쉽게 수집하고 관리합니다.
180° 회전식 광학 블록, 통합 접안 뷰파인더 및 4–인치 컬러 IPS 디스플레이를 사용하여 안전한 거리에서, 어떤 각도에서든, 또는 어떤 조명 조건에서도 장비 상태를 평가하십시오.
뛰어난 측정 정확도, 향상된 열화상 및 시간을 절약하고 데이터를 더 빠르게 공유하기 위한 워크플로 최적화를 통해 현장– 효율성을 향상하십시오.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 640 × 480픽셀
열 감도_NETD <30°C에서 30mK(42° 렌즈), 30°C에서 <40mK(24° 렌즈), 30°C에서 <50mK(14° 렌즈)
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 80° × 63°
디지털 카메라 5 MP, 내장 LED 사진/비디오 램프 포함; 6° 또는 80° 렌즈 사용 시 비활성화
디스플레이 4", 640 × 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
저장 매체 이동식 SD 카드
이미징 및 광학
F-값 42° 렌즈: 1.1, 24° 렌즈: 1.3, 14° 렌즈: 1.5, 6° 렌즈: 1.35, 80° 렌즈: 1.3,
MSX를 이용한 최소 초점 거리 FLIR T865 + DFOV(14° + 24°): 0.5m/1.0m
FLIR T865 + 듀얼 FOV(24° + 42°): 42°: 0.65m
24°: 0.5m
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 42°: 1.2mrad/픽셀
24°: 0.7mrad/픽셀
동영상 램프 내장 LED 조명
디지털 줌 1~8배 연속
디지털 카메라 5 MP, 내장 LED 사진/비디오 램프 포함; 6° 또는 80° 렌즈 사용 시 비활성화
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 실시간 라디오메트릭 녹화(.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 예, UVC를 통해
렌즈 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV(24°, 14°), DFOV(42°, 24°)
렌즈 구분 자동
뷰파인더 예
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 Wi-Fi MJPEG 또는 UVC 또는 Wi-Fi상의 H.264 또는 MPEG-4
스펙트럼 범위 7.5~14.0µm
시야각 (FOV) 42° × 32°
24° × 18°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 80° × 63°
실화상 동영상 녹화 메모리 카드 연결 H.264
실화상 동영상 스트리밍 기능 예
실화상 이미지 예
열 감도_NETD <30°C에서 30mK(42° 렌즈), 30°C에서 <40mK(24° 렌즈), 30°C에서 <50mK(14° 렌즈)
이미지 주파수 30Hz
적외선 해상도 640 × 480픽셀
초점 레이저 거리 미터(LDM)로 연속, 원샷 LDM, 원샷 대비, 수동
초점 길이 42°: 10mm
24°: 17mm
14°: 29mm
6°: 70mm
80°: 5mm
최소 초점 거리 42° 렌즈 - 0.15m; 24° 렌즈 - 0.15m, 선택적 매크로 모드; 14° 렌즈 - 1.0m; 6° 렌즈 - 5.0m; 80° 렌즈 - 0.1m;
컬러 팔레트 아이언, 그레이, 레인보우, 아크틱, 라바, 레인보우 HC
탐지기 유형 및 피치 비냉각 방식 마이크로볼로미터, 12µm
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 크기 변경 가능 및 이동 가능
해상도 464 × 348픽셀(VGA)
측정 및 분석
기준 온도 예
대상 온도 범위 -40°C~120°C 0°C~650°C 300°C~2000°C
사전 측정 설정 측정값 없음, 센터 스팟, 핫 스팟, 콜드 스팟, 사용자 사전 설정 1, 사용자 사전 설정 2
스팟 미터 라이브 모드에서 10개
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 × 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
음성 내장 마이크(스피커 포함) 또는 Bluetooth를 통해 정지 이미지 또는 동영상에 최대 60초의 음성 메모 추가 가능
터치 스크린 광학 결합 PCAP
텍스트 사전 정의 목록 또는 터치스크린 키보드
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK 예
USB USB C형: 데이터 전송/비디오/전원
USB_표준 USB 2.0 고속
동영상 출력 USB C형 사용 DisplayPort
이미지 저장 모드 적외선, 시각, MSX®, 화면 속 화면(PIP)
이미지 파일 형식 측정 데이터 포함 표준 JPEG
저장 매체 이동식 SD 카드
타임 랩스 10초~24시간
통신 인터페이스 USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
전력
배터리 유형 리튬이온 배터리, 카메라 내 또는 별도의 충전기로 충전
배터리 작동 시간 25°C의 주변 온도 및 일반적인 사용 조건에서 약 4시간
전원 관리 자동 종료 및 취침 모드
환경 및 인증
보관 온도 범위 -40°C~70°C
삼각대 마운트 UNC 1/4"~20
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 -15°C~50°C
일반
FLIR 소프트웨어와 호환 가능 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
레이저 포인터 기능 예
크기 [L x W x H] •렌즈 수평: 140 × 201.3 × 167.3mm
포장 렌즈 포함 적외선 카메라, 소형 뷰파인더 아이컵, 배터리 2개, 배터리 충전기, 하드 휴대용 케이스, 랜야드, 전면 렌즈 캡, 전원 공급 장치, 인쇄된 문서, SD 카드(8GB), 케이블(USB 2.0A에서 USB C형, USB C형에서 HDMI, USB C형에서 USB C형 연결)
포장 크기 500 × 190 × 370mm

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

비고: 추가적인 T 시리즈 지원 관련 자료는 Support.Flir.com을 방문하십시오. 

녹화된 웨비나

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Brochure

FLIR 재생 에너지 풍력 브로셔

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.