FLIR T865 열화상 카메라는 180° 회전 광학 블록이 장착된 비접촉 검사 툴로서, 사용자는 유틸리티 및 제조 분야에서 중요한 전기 및 기계 장비의 상태를 안전하고 편안하게 평가할 수 있습니다. -40°C까지 가능한 최상의 온도 측정 기능, 1°C/1% 수준의 정확도, 1-Touch Level/Span 대비 향상, 레이저보조 자동 초점을 비롯한 첨단 기능을 제공하므로 항상 매우 정확한 온도 측정을 할 수 있습니다. T865를 FLIR FlexView™ 이중 시야 렌즈와 페어링하면 광역에서 망원 스캐닝으로 즉시 전환할 수 있습니다. 또는 6° FOV IR 렌즈를 선택하여 장거리에서 작은 목표에 대한 검사를 수행할 수 있습니다. 온보드 검사 경로 시스템을 통해 온도 데이터와 이미지를 논리적인 시퀀스로 기록하여 문제 해결 및 수리 시간을 단축할 수 있습니다.

FLIR Thermal Studio Pro에서 검사 경로를 개발하고 Route Creator를 이용해 T865에 업로드하여 중요 데이터를 빠르고 쉽게 수집하고 관리합니다.
180도 회전형 옵티컬 블록, 아이피스형 일체식 뷰파인더, 4인치 컬러 IPS 디스플레이는 각도나 조도 조건에 관계 없이 안전한 거리에서 장비의 상태를 진단할 수 있게 도와줍니다.
T865의 탁월한 측정 정확도, 향상된 열화상 기능 및 워크 플로우 최적화 기능을 활용할 경우, 현장에서의 업무 효율성을 높여 시간을 절약하고 데이터를 빠르게 공유할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 640 × 480 pixels
열 감도_NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 80° × 63°
디지털 카메라 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
디스플레이 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
저장 매체 Removable SD card
이미징 및 광학
F-값 42° lens: 1.1, 24° lens: 1.3, 14° lens: 1.5, 6° lens: 1.35, 80° lens: 1.3,
MSX를 이용한 최소 초점 거리 FLIR T865 + DFOV (14° + 24°): .5 m (1.64 ft) / 1.0 m (3.28 ft)
FLIR T865 + Dual FOV (24° + 42°): 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 42°: 1.2 mrad/pixel
24°: 0.7 mrad/pixel
동영상 램프 Built-in LED light
디지털 줌 1-8x continuous
디지털 카메라 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 Real-time radiometric recording (.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 Yes, over UVC
렌즈 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
렌즈 구분 Automatic
뷰파인더 Yes
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
스펙트럼 범위 7.5 - 14.0 µm
시야각 (FOV) 42° × 32°
24° × 18°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 80° × 63°
실화상 동영상 녹화 H.264 to memory card
실화상 동영상 스트리밍 기능 Yes
실화상 이미지 Yes
열 감도_NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
이미지 주파수 30 Hz
적외선 해상도 640 × 480 pixels
초점 Continuous with laser distance meter (LDM), one-shot LDM, one-shot contrast, manual
초점 길이 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
6°: 70 mm (2.80 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
최소 초점 거리 42° lens - 0.15 m; 24° lens - 0.15 m, optional macro mode; 14° lens - 1.0 m; 6° lens - 5.0m; 80° lens - 0.1m;
컬러 팔레트 Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
탐지기 유형 및 피치 Uncooled microbolometer, 12 µm
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) Resizable and movable
해상도 464 × 348 pixels (VGA)
측정 및 분석
기준 온도 Yes
대상 온도 범위 -40°C to 120°C (-40°F to 248°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) 300°C to 2000°C (572°F to 3632°F)
사전 측정 설정 No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
스팟 미터 10 ea. in live mode
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
음성 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
터치 스크린 Optically bonded PCAP
텍스트 Predefined list or touchscreen keyboard
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK Yes
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB_표준 USB 2.0 High Speed
동영상 출력 DisplayPort over USB Type-C
이미지 저장 모드 Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
이미지 파일 형식 Standard JPEG with measurement data included
저장 매체 Removable SD card
타임 랩스 10 sec to 24 hrs
통신 인터페이스 USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
전력
배터리 유형 Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
배터리 작동 시간 Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
전원 관리 Automatic shut-down and sleep mode
환경 및 인증
보관 온도 범위 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
삼각대 마운트 UNC 1/4"-20
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
일반
FLIR 소프트웨어와 호환 가능 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
레이저 포인터 기능 Yes
크기 [L x W x H] •Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in.)
포장 Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C)
포장 크기 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in.)

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

비고: 추가 T 시리즈 지원 리소스는 Support.FLIR.com 참조하십시오. 

녹화된 웨비나

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

FLIR Si2 브로셔

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Brochure

FLIR 재생 에너지 풍력 브로셔

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.