화면 정지 및 스냅샷 원격 제어 장치(TA93)

홀드 및 스냅샷 리모트 컨트롤

프로브 홀더가 있는 TA93 홀드 및 스냅샷 리모트 컨트롤은 원거리에서 측정기를 편리하게 제어할 수 있어 검사 중에 필요할 때 이미지와 비디오를 정확하게 캡처할 수 있습니다. 차세대 무선 기능을 통해 디바이스에 도달하는 번거로움을 없애 현재 작업에 집중할 수 있습니다. TA93은 내장된 프로브 홀더와 신속한 원격 작동으로 문제 식별을 가속화하고 워크플로 효율성을 개선하며 몇 초 만에 신뢰할 수 있는 미터를 제어할 수 있습니다.

사양

이미징 및 광학
운전성 최대 1m(3.3ft)
측정 및 분석
주파수 무선 주파수: 433.92MHz
통신 및 데이터 저장 공간
통신 무선(RF)
전력
배터리 유형 CR1220(3V) 코인 배터리
전원 버튼 작동: 스냅샷 및 디스플레이 홀드 기능
환경 및 인증
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10°C~30°C, <85% RH<30°C~40°C, <75% RH<40°C~50°C, <45% RH<
저장소 온도 및 상대 습도 [RH] -20°C~60°C
일반
무게 56g
크기 [L x W x H] 42.7 × 21 × 24.9mm(1.65×.82×.98인치)

리소스 및 지원

User Manual

FLIR TA93 사용자 설명서

Quick Start Guide

FLIR TA93 빠른 시작 가이드

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.