단종

FLIR TG130

Entry Level Spot Thermal Camera

Save money on heating and cooling energy costs with the FLIR TG130 Spot Thermal Camera. Quickly find and troubleshoot temperature-related issues around the house and solve problems fast.

Target heat loss with point-and-click simplicity
Find heat loss around doors, floors, walls, pipes, or windows; locate spots where insulation is missing; and locate drafts.
Save time and money spent troubleshooting HVAC, electrical, and energy issues.
Aim the thermal camera at a target then click to freeze the image. No special training required.

사양

강조 표시됨
대상 온도 범위 -10°C to 150°C (14°F to 302°F)
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 55° × 43°
방사율 보정 기능 No
컬러 팔레트 Iron
디스플레이 1.8 in. TFT LCD
이미징 및 광학
스펙트럼 범위 8–14 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 55° × 43°
이미지 주파수 9 Hz
초점 Focus free
최소 초점 거리 0.1 m (4 in)
컬러 팔레트 Iron
탐지기 유형 Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer
측정 및 분석
대상 온도 범위 -10°C to 150°C (14°F to 302°F)
방사율 보정 기능 No
온도 유닛 Selectable by switch; °C or °F
중앙 지점 Yes
카메라 무게(배터리 포함) 0.21 kg (0.46 lb)
카메라 크기 [L x W x H] 169 mm × 113 mm × 48 mm (6.6 in × 4.4 in × 1.9 in)
사용자 인터페이스
디스플레이 1.8 in. TFT LCD
전력
배터리 유형 3 × AAA (LR03)
배터리 작동 시간 4 hours continuous scanning
전원 관리 Fixed; 5 min.
일반
포함 Imaging IR spot thermal camera, Printed documentation, Lanyard, 3 × AAA (LR03) batteries
환경 및 인증
낙하 검사 Designed for 2 m (6.6 ft)
보관 온도 범위 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
인증 CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
인캡슐레이션 IP 40 (IEC 60529)
작동 온도 범위 10°C to 45°C (14°F to 113°F)

리소스 및 지원

Datasheet

TG130 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.