단종

Flir TG165

일반적인 사용을 위한 스팟 열화상 카메라

This product is discontinued.

We recommend the TG165-X as a great replacement.

TG165-X

MSX® 열화상 카메라

View Product

Need support with the Flir TG165? Check out our support resources below.

FLIR TG165 스팟 열화상 카메라는 단일 지점 적외선 온도계와 FLIR의 열화상 카메라의 장점을 결합한 제품입니다. FLIR만의 Lepton 마이크로 열 센서가 장착된 이 카메라를 통해 열을 확인하고 정확히 어디를 측정해야 할지를 알 수 있습니다. 보이지 않는 핫스팟과 콜드 스팟을 간편하게 찾아 즉각적으로 문제를 해결하고 이미지와 데이터를 저장해 고객에게 보여주고 보고서에 삽입할 수 있습니다.

큰 사진으로 보기
넓은 50도 시야각을 통해 건물 진단을 위해 단일 이미지에서 전체 벽을 프레임에 담을 수 있습니다.
문서화를 위해 이미지 및 데이터를 간편하게 저장하고 USB나 탈착 가능한 마이크로 SD를 통해 신속하게 이미지를 다운로드합니다.
극심한 환경을 위해 설계된 TG165는 2미터 낙하 충격에도 견딜 정도로 견고합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 80 – 60 픽셀
대상 온도 범위 -25 to +380°C
정확도 ±1.5% 또는 1.5°C
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 50° x 38,6°
컬러 팔레트 핫아이언, 그레이스케일
디스플레이 2.0 인치 TFT LCD
레이저 듀얼 디벌징 레이저는 트리거를 당겨 활성화되는 온도 측정 영역을 표시
이미징 및 광학
갤러리 8549
레이저 듀얼 디벌징 레이저는 트리거를 당겨 활성화되는 온도 측정 영역을 표시
스펙트럼 범위 8 – -14 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 50° x 38,6°
열 감도_NETD <150 mK
이미지 주파수 9Hz
적외선 해상도 80 – 60 픽셀
초점 프리 포커스
최소 초점 거리 0.1 m
최소 측정 거리 26 cm
컬러 팔레트 핫아이언, 그레이스케일
탐지기 유형 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
측정 및 분석
대상 온도 범위 -25 to +380°C
정확도 ±1.5% 또는 1.5°C
중앙 지점 있음
카메라 무게(배터리 포함) 0.312 kg
카메라 크기 [L x W x H] 186 mm x 55 mm x 94 mm
통신 및 데이터 저장 공간
메모리 유형 마이크로 SD 카드
메모리 확장 최대 32 GB SD 카드
이미지 저장 용량 8 GB 마이크로 SD 카드로 75000장 사진
저장 이미지 형식 온도 및 복사율 포함 비트맵(BMP) 이미지
사용자 인터페이스
디스플레이 2.0 인치 TFT LCD
전력
배터리 수명 최소 30일
배터리 유형 충전식 리튬이온 배터리
배터리 작동 시간 레이저로 >5 시간 연속 스캐닝
배터리 전압 3.7 V
전원 관리 조정 가능, OFF, 1 분, 2 분, 5 분, 10 분
충전 시간 90%까지 4시간, 100%까지 6시간
충전 시스템 배터리는 카메라 내에서 충전됨
일반
포함 손목 스트랩, 8GB 마이크로 SD 카드, 별도의 USB 케이블 포함 전원 공급기, 인쇄 문서
환경 및 인증
낙하 검사 Designed for 2 m (6.6 ft)
보관 온도 범위 -30 to +55°C
삼각대 마운트 핸들 바닥부에서 1/4인치-20
습도 [작동 및 저장] 0-90% RH (0-37°C), 0-65% RH (37-45°C), 0-45% RH (45-55°C)
작동 온도 범위 –10 to +45°C

액세서리

  1. Belt Clip Holster (TA14)

리소스 및 지원

Datasheet

TG165-X 데이타 쉬트

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

User Manual

TG165 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.