단종

FLIR TG267

열화상 카메라

FLIR TG267은 하나의 지점만 측정이 가능한 적외선 온도계의 한계를 뛰어 넘어, 온도가 높거나 낮은 지점을 동시에 보여 주기 때문에 자칫 심각한 문제로 발전할 수 있는 결함을 빠르고 정확하게 보여 줍니다. 상업시설이 전기 설비 검사, 시설 유지 보수, HVAC 업무 등에 최적화되어 있는 TG267은 첨단 열화상 카메라와 선명한 2.4인치 스크린을 통해 검사에 소요되는 시간을 줄여 주고 수리/유지보수 작업 결과 보고 과정까지 간소하게 만들어 주는 제품입니다. FLIR 특허 MSX®(멀티-스펙트럼 다이내믹 이미징) 기술의 경우, 실화상에서 얻은 목표 화면 정보를 열화상에 더해 줌으로써 선명도를 제고하고 필요한 부가 정보를 제시해 주기 때문에 잠재적으로 문제가 발생할 수 있는 지점을 정확히 잡아 내고 수리 관련 문제를 해결하는데 큰 도움이 됩니다. 아울러, 이미지 저장을 통해 유지보수 이력을 모니터링하고 문제가 해결된 모습을 고객이 확인할 수 있도록 증빙 자료로 제공할 수도 있습니다.

합리적인 가격으로도 열화상 기술을 이용해 문제를 진단할 수 있도록 설계
트루 160 × 120 적외선 픽셀 이미징 기기(19,200 픽셀)로 -25°C ~ 380°C에 달하는 넓은 측정 온도 범위 제공
MSX® 기술을 이용해 품질을 개선한 열화상 또는 실화상을 온도 측정 값과 함께 조회하고 기록
2미터 높이에서 떨어뜨려도 안전하고 방수/방진 기능을 갖춘 IP54 외함 덕분에 안심하고 안전한 작업 수행 가능

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 160 × 120 픽셀
열 감도_NETD <70mK
정확도 온도가 50°C ~ 100°C일 때, ±1.5°C; 온도가 -25°C ~ 50°C 또는 100°C ~ 380°C일 때, ±3°C
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 57°× 44°
이미지 모드 • MSX®(멀티스펙트럼 다이내믹 이미징) • 온도 측정 값이 포함된 실화상
디스플레이 320 × 240 픽셀, 2.4 인치 컬러 LCD
저장 매체 eMMC 4 GB
이미징 및 광학
갤러리 있음
내장 디지털 카메라 있음
디지털 이미지 보강 있음
레이저 1등급 레이저로 온도 측정 구역 표시 가능; 버튼을 이용해 작동
스펙트럼 범위 7.5-14 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 57°× 44°
열 감도_NETD <70mK
이미지 모드 • MSX®(멀티스펙트럼 다이내믹 이미징) • 온도 측정 값이 포함된 실화상
이미지 주파수 8.7 Hz
적외선 해상도 160 × 120 픽셀
초점 포커스 프리
최소 초점 거리 0.3 m
최소 측정 거리 0.26 m
컬러 팔레트 아이언, 레인보우, 백색 고온(white hot), 흑색 고온(black hot), 아크틱, 라바
탐지기 유형 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 12 µm
측정 및 분석
대상 온도 범위 -25°C ~ 380°C
방사율 보정 기능 있음: 사전 설정 4개 등급, 0.1~0.99 사용자 지정 조정 가능
설정 명령 • 현지 조건에 맞게 단위, 언어, 날짜, 시간 표시 단위 조정 가능 • 화면 밝기(높음, 중간, 낮음) • 갤러리, 이미지 삭제
스팟 미터 중앙점 기능 켜짐/꺼짐
정확도 온도가 50°C ~ 100°C일 때, ±1.5°C; 온도가 -25°C ~ 50°C 또는 100°C ~ 380°C일 때, ±3°C
중앙 지점 있음
카메라 무게(배터리 포함) 0.394 kg
카메라 크기 [L x W x H] 210 × 64 × 81 mm
사용자 인터페이스
디스플레이 320 × 240 픽셀, 2.4 인치 컬러 LCD
언어 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 간체 중국어, 스페인어, 스웨덴어, 번체 중국어, 터키어.
통신 및 데이터 저장 공간
USB USB 타입-C: 데이터 전송/전력
USB_표준 고속 USB 2.0
메모리 유형 내부
이미지 저장 용량 저장 공간 4GB, 최대 50,000개의 이미지 저장 가능
인터페이스 USB 2.0, 블루투스
저장 매체 eMMC 4 GB
저장 이미지 형식 JPEG
전력
배터리 수명 최소 30일
배터리 유형 충전식 리튬이온 배터리
배터리 작동 시간 5시간 연속 스캐닝(레이저 사용 시에는 4.5시간)
배터리 전압 3.7 V
전원 관리 조절식: 꺼짐, 5분, 15분, 30분
충전 시간 90%까지 4시간, 100%까지 6시간
충전 시스템 배터리는 카메라 내에서 충전됨
충전 온도 0°C ~ 45°C
환경 및 인증
EMC • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR 15-파트 B-등급
낙하 검사 2 m 낙하 충격 통과
보관 온도 범위 -30°C ~ 55°C
보증 FLIR 2-10 보증
삼각대 마운트 핸들 바닥부에서 1/4인치-20
습도 [작동 및 저장] 0-90% RH (0-37°C), 0-65% RH (37-45°C), 0-45% RH (45-55°C)
안전 CE/CB/EN61010/UL
인증 CE, CB, RCM, IEC60825-1, FDA, UL, CEC, NRCan
인캡슐레이션 IP 54 ( IEC60529)
작동 온도 범위 –10°C ~ 45°C
전파 스펙트럼 • ETSI EN 300 328 • FCC 파트 15.249 • RSS-247 Issue 2 • EN 301 489-1:2011 • EN 301 489-17:2009
진동 2 g (IEC 60068-2-6)
충격 25 g (IEC 60068-2-27)
일반
포함 TG267, 설명서 등 각종 문서, 손목형 스트랩 랜야드, USB 케이블, 파우치 주머니

액세서리

  1. Retractable Lanyard (T130980ACC)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG267

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

TG267 Datasheet

User Manual

TG165-X TG267 TG297 User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.