단종

FLIR TG275

차량 진단용 열화상 카메라

This product is discontinued.

We recommend the TG298 as a great replacement.

TG298

30:1 불스아이 레이저를 사용한 고온 스팟 IR 열화상 카메라

View Product

Need support with the FLIR TG275? Check out our support resources below.

FLIR TG275는 차량 관련 문제를 신속하게 진단하고 실수로 지나치는 문제 없이 모든 고장을 짚고 넘어 가야 하는 차량 유지보수 및 정비 전문가를 위해 개발된 열화상 카메라입니다. 아울러, IGM™(적외선 측정 보조 기술)까지 갖춘 TG275는 비접촉식 온도 특정 기능과 열화상 기능을 동시에 제공하기 때문에 수리 작업이나, 잠재적으로 문제가 발생할 수 있는 지점의 진단, 고객에게 증빙 자료로 보여줄 이미지 측정 등을 도와줄 수 있습니다. 합리적인 가격에 구매할 수 있는 열화상 카메라는 계전기, 스위치, 고장으로 인한 배터리 방전, 구동 체계 부품 결함, HVAC 시스템(공조 장치) 문제 등에 적합한 제품입니다.

차량 유지보수/수리 전문가를 위한 설계
19,200 픽셀급 적외선 카메라인 TG275는 최대 550°C에 달하는 온도까지 측정(다른 스팟 적외선 카메라에 비해 월등한 성능 보장)할 수 있습니다
FLIR MSX®을 통해 생생하고 정확한 이미지를 2.4인치 고해상도 화면으로 확인 가능
• IP54급 마감을 갖춘 고내구성의 낙하 충격 시험이 완료된 설계로 흙, 먼지, 오일 등으로부터 기기를 보호

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 160 × 120픽셀
열 감도_NETD <70mK
정확도 온도 50°C~100°C의 경우 ±1.5°C, -25°C~50°C 및 100°C to 550°C의 경우 최대 ±3°C
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 57° × 44°
이미지 모드 • MSX®(멀티 스펙트럴 다이내믹 이미징) • 온도 판독이 가능한 시각적 영상
디스플레이 320 × 240 픽셀, 2.4인치 컬러 LCD
저장 매체 eMMC 4GB
이미징 및 광학
갤러리 있음
내장 디지털 카메라 예
디지털 이미지 보강 예
레이저 클래스 1 레이저는 온도 측정 구역을 나타냄; 버튼 활성화됨
스펙트럼 범위 7.5–14µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 57° × 44°
열 감도_NETD <70mK
이미지 모드 • MSX®(멀티 스펙트럴 다이내믹 이미징) • 온도 판독이 가능한 시각적 영상
이미지 주파수 8.7Hz
자동 이미지 조정 예
적외선 해상도 160 × 120픽셀
초점 포커스 프리
최소 초점 거리 0.3m
최소 측정 거리 0.26m
컬러 팔레트 아이언, 레인보우, 화이트 핫, 블랙 핫, 아크틱, 라바
탐지기 유형 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 12µm
측정 및 분석
대상 온도 범위 -25°C~550°C
방사율 보정 기능 예: 0.1~0.99의 사용자 지정 조정으로 4개의 사전 설정 수준
설정 명령 • 단위, 언어, 날짜 및 시간 형식의 현지화 • 화면 밝기(높음, 중간, 낮음) • 갤러리, 이미지 삭제
스팟 미터 중앙 스폿 켜기/끄기
정확도 온도 50°C~100°C의 경우 ±1.5°C, -25°C~50°C 및 100°C to 550°C의 경우 최대 ±3°C
중앙 지점 예
카메라 무게(배터리 포함) 0.394kg
카메라 크기 [L x W x H] 210mm × 64mm × 81mm
사용자 인터페이스
디스플레이 320 × 240 픽셀, 2.4인치 컬러 LCD
언어 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어
통신 및 데이터 저장 공간
USB USB 타입 C: 데이터 전송/전원
USB_표준 USB 2.0 고속
메모리 유형 내부
메모리 확장 NA
이미지 저장 용량 최대 50,000장의 사진을 저장할 수 있는 4GB
인터페이스 USB 2.0, Bluetooth
저장 매체 eMMC 4GB
저장 이미지 형식 JPEG
전력
배터리 수명 최소 30일
배터리 유형 충전식 리튬이온 배터리
배터리 작동 시간 5시간 연속 스캔, 레이저 켜진 상태에서 4.5시간
배터리 전압 3.7V
전원 관리 조절 가능: 꺼짐, 5분, 15분, 30분
충전 시간 90%까지 4시간, 100%까지 6시간
충전 시스템 카메라 내부에서 배터리가 충전됨
충전 온도 0°C~45°C
환경 및 인증
EMC • EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Part 15 Class B
낙하 검사 2m를 위해 설계됨
보관 온도 범위 -30°C~55°C
보증 Flir 2-10 보증
삼각대 마운트 핸들 하단에 1/4인치-20
습도 [작동 및 저장] 0-90% RH(0-37°C), 0-65% RH(37~45°C), 0-45% RH(45~55°C)
안전 CE/CB/EN61010/UL
인캡슐레이션 IP 54(IEC60529)
작동 온도 범위 •최대 10분. 플래시 켠 상태, -10°C~90°C •최대 2분, 플래시 켠 상태, -10°C~115°C
전파 스펙트럼 • ETSI EN 300 328 • FCC Part 15.249 • RSS-247 Issue 2 • EN 301 489-1:2011 • EN 301 489-17:2009
진동 2g(IEC 60068-2-6)
충격 25g(IEC 60068-2-27)
일반
무게 [배터리 포함] 0.394kg
포함 TG275, 인쇄된 문서, 손목 스트랩 랜야드, USB A to USB C 케이블, 휴대용 파우치

액세서리

  1. Retractable Lanyard (T130980ACC)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG275

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

User Manual

TG275 사용자 메뉴얼

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Datasheet

TG275 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.