단종

FLIR TG297

고온 측정이 가능한 산업용 열화상 카메라

FLIR TG297은 정밀한 온도 측정 성능과 최대 1030°C의 목표물까지 측정해낼 수 있는 능력을 갖춘 업계 최초이자, 업계에서 유일한 제품입니다. TG297에 탑재되어 있는 FLIR 특허 MSX®(멀티-스펙트럼 다이내믹 이미징) 기술은 실화상 화면에서 추출한 목표 화면 데이터를 열화상에 더해 줌으로써 이미지의 품질을 향상시켜 줍니다. 덕분에 TG297은 유리 용광로, 가마, 단조 설비, 제조 공정 등 온도가 매우 높게 올라가는 산업 현장에 적합한 제품이며, 잠재적인 결함 진단이나, 수리 관련 문제 해결, 공정 모니터링 등에 매우 큰 도움을 줄 수 있습니다. 측정한 이미지를 저장하면 팀 동료들에게 기계나 시스템이 안전성과 최고의 효율성을 유지하고 있다는 사실을 확인시켜 줄 수 있습니다.

합리적인 가격으로도 고온의 목표물을 측정할 수 있게 설계된 산업용 제품
트루 160 × 120 적외선 픽셀 이미징 기기(19,200 픽셀)로 -25°C ~ 1030°C에 달하는 넓은 측정 온도 범위 제공
고온 필터를 렌즈에 적용함으로써 극도로 온도가 높은 목표물도 보다 정밀하게 측정하여, 문제를 더욱 빠르게 진단
휴대가 용이하고 IP54급 외함까지 갖춘 기기를 이용해 온도가 높은 목표물(유리 용광로)도 안전한 거리에서 검사 가능

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 160 × 120 픽셀
열 감도_NETD <70 mK
정확도 온도가 50°C ~ 100°C일 때, ±1.5°C; 온도가 -25°C ~ 50°C 및 100°C ~ 1030°C일 때, ±3°C 이상
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 57°× 44°
이미지 모드 • MSX®(멀티스펙트럼 다이내믹 이미징) • 온도 측정 값이 포함된 실화상
디스플레이 320 × 240 픽셀, 2.4 인치 컬러 LCD
저장 매체 eMMC 4 GB
이미징 및 광학
갤러리 있음
내장 디지털 카메라 있음
디지털 이미지 보강 있음
레이저 1등급 레이저로 온도 측정 구역 표시 가능; 버튼을 이용해 작동
스펙트럼 범위 7.5-14 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 57°× 44°
열 감도_NETD <70 mK
이미지 모드 • MSX®(멀티스펙트럼 다이내믹 이미징) • 온도 측정 값이 포함된 실화상
이미지 주파수 8.7 Hz
적외선 해상도 160 × 120 픽셀
초점 포커스 프리
최소 초점 거리 0.3 m
최소 측정 거리 0.26 m
컬러 팔레트 아이언, 레인보우, 백색 고온(white hot), 흑색 고온(black hot), 아크틱, 라바
탐지기 유형 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 12 µm
측정 및 분석
대상 온도 범위 -25°C ~ 1030°C
방사율 보정 기능 있음: 사전 설정 4개 등급, 0.1~0.99 사용자 지정 조정 가능
설정 명령 • 현지 조건에 맞게 단위, 언어, 날짜, 시간 표시 단위 조정 가능 • 화면 밝기(높음, 중간, 낮음) • 갤러리, 이미지 삭제
스팟 미터 중앙점 기능 켜짐/꺼짐
정확도 온도가 50°C ~ 100°C일 때, ±1.5°C; 온도가 -25°C ~ 50°C 및 100°C ~ 1030°C일 때, ±3°C 이상
중앙 지점 있음
카메라 무게(배터리 포함) 0.394 kg
카메라 크기 [L x W x H] 210 × 64 × 81 mm
사용자 인터페이스
디스플레이 320 × 240 픽셀, 2.4 인치 컬러 LCD
언어 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 간체 중국어, 스페인어, 스웨덴어, 번체 중국어, 터키어.
통신 및 데이터 저장 공간
USB USB 타입-C: 데이터 전송/전력
USB_표준 고속 USB 2.0
메모리 유형 내부
이미지 저장 용량 저장 공간 4GB, 최대 50,000개의 이미지 저장 가능
인터페이스 USB 2.0, 블루투스
저장 매체 eMMC 4 GB
저장 이미지 형식 JPEG
전력
배터리 수명 최소 30일
배터리 유형 충전식 리튬이온 배터리
배터리 작동 시간 5시간 연속 스캐닝(레이저 사용 시에는 4.5시간)
배터리 전압 3.7 V
전원 관리 조절식: 꺼짐, 5분, 15분, 30분
충전 시간 90%까지 4시간, 100%까지 6시간
충전 시스템 배터리는 카메라 내에서 충전됨
충전 온도 0°C ~ 45°C
환경 및 인증
EMC • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR 15-파트 B-등급
낙하 검사 2 m 낙하 충격 통과
보관 온도 범위 -30°C ~ 55°C
보증 FLIR 2-10 보증
삼각대 마운트 핸들 바닥부에서 1/4인치-20
습도 [작동 및 저장] 0-90% RH (0-37°C), 0-65% RH (37-45°C), 0-45% RH (45-55°C)
안전 CE/CB/EN61010/UL
인증 CE, CB, RCM, IEC60825-1, FDA, UL, CEC, NRCan
인캡슐레이션 IP 54 ( IEC60529)
작동 온도 범위 –10°C ~ 45°C
전파 스펙트럼 • ETSI EN 300 328 • FCC 파트 15.249 • RSS-247 Issue 2 • EN 301 489-1:2011 • EN 301 489-17:2009
진동 2 g (IEC 60068-2-6)
충격 25 g (IEC 60068-2-27)
일반
포함 TG297, 설명서 등 각종 문서, 손목형 스트랩 랜야드, USB 케이블, 파우치 주머니

액세서리

  1. Retractable Lanyard (T130980ACC)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG297

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

TG297 Datasheet

User Manual

TG165-X TG267 TG297 User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.