USS Client Workstation

통합 비디오 관리 시스템 (United VMS)을 활용한 모니터링 업무에 최적화되어 있는 고성능 클라이언트 워크스테이션

Flir USS Client는 기본적이든 고도로 발전되었든 상관없이 보안 운영 센터의 요구를 해결하기 위해 설계된 고성능의 효율적인 워크스테이션이며 Flir United VMS 제품에 최적화되어 있습니다. 또한 Full HD 그래픽이 있는 이중/사중 모니터 구성을 위해 설계되었습니다.

USS Client Workstation은 다중 모니터 연결 기능을 갖추어 최적의 성능과 신뢰성을 제공합니다.
더 적은 유닛이 필요하고 설치 시간이 짧으며 콤팩트한 디자인을 갖춘 USS Client Workstation은 총 소유 비용을 절감합니다.
United VMS 소프트웨어에 최적화된 USS Workstation은 운영, 확장 및 유지보수가 용이합니다.

사양

규정 준수 및 인증
인증 Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, KC
일반
광학 드라이브 8x DVD±RW 9.5mm 슬림라인 옵티컬 디스크 드라이브
메모리 16GB(2 × 8GB) DDR5 4800MHz
모니터링 USS 클라이언트 워크스테이션, 듀얼 모니터: 최대 400fps 1080p
USS 클라이언트 워크스테이션, 쿼드 모니터: 최대 500fps 1080p
USS 클라이언트 워크스테이션, 쿼드 모니터 - 고성능: 최대 600fps 1080p
무게 5.26kg
보증 3년 ProSupport 및 다음 영업일 현장 서비스(업그레이드 가능)
운영 시스템 Microsoft® Windows 10 Professional(x64)
전원공급장치 300W 최대 92% 효율(80 Plus Platinum) PSU(시스템 팬), 100~240VAC 50/60Hz(자동)
주변 QuietKey USB 키보드 및 광학 스크롤 USB 마우스
크기 H × W × D : 290 × 93 × 292mm
프로세서 USS 클라이언트 워크스테이션, 듀얼 모니터: Enterprise Quad-core Intel® Core i3-10105
USS 클라이언트 워크스테이션, 쿼드 모니터: Intel® Core i5-12500 프로세서 3.0GHz~4.6GHz
USS 클라이언트 워크스테이션, 쿼드 모니터 - 고성능: Intel® Core i7-12700 프로세서, 12 Core(8P+4E), 2.1GHz~4.9GHz, 65W
형상계수(Form Factor) 소형 폼 팩터
시스템 통합
I_O 슬롯 SD 4.0 카드 슬롯(옵션), 절반 높이 Gen 4 PCIe x16 슬롯, 절반 높이 Gen 3 PCIe x4 슬롯, Wi-Fi 및 블루투스® 카드용 M.2 2230 슬롯, 솔리드 스테이트 드라이브용 M.2 2280 슬롯(2), 솔리드 스테이트 드라이브용 M.2 2230/2280(3), 3.5/2.5인치 하드 드라이브용 SATA 3.0 슬롯
I_O 포트 RJ45, USB 2.0 포트, USB 2.0 포트 PowerShare, USB 3.2 Gen 2 포트, USB 3.2 Gen 2×2 지원 Type-C® 포트, 범용 오디오 포트, 직렬/PS2 포트 SD 4.0 카드 슬롯(옵션)
네트워킹 듀얼 NIC, 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45
디스플레이 포트 USS 클라이언트 워크스테이션, 듀얼 모니터: 2개의 디스플레이 포트
USS 클라이언트 워크스테이션, 쿼드 모니터, USS 클라이언트 워크스테이션, 쿼드 모니터 - 고성능: 2x 디스플레이 포트, 3x 미니 디스플레이 포트
오디오 제어기 HDMI 또는 3.5mm 오디오 잭을 통해
마이크 인 1개/헤드폰 아웃 1개
통신 통합형 기가비트 이더넷 컨트롤러
동영상 및 녹화/기록
하드 드라이브 M.2 256 GB PCIe NVMe 클래스 35 솔리드 스테이트 드라이브

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.