단종

FLIR Vampire 3x

Night Vision Riflescope

The FLIR Vampire 3x is a CORE intensifier tube-based night vision riflescope designed for precise shot placement in minimal light conditions. A solid aluminum housing protects key electrical components from severe weather and shot recoil while an included extra long-range IR illuminator improves downrange image quality. An onboard tactical rail makes mounting additional lasers or illuminators simple.

Pinpointed Tactical Night Vision
Durable CORE intensifier tube and included XLR IR illuminator offer clear vision in minimal lighting.
Dust- and water-resistant solid aluminum housing withstands grueling environments and shot recoil.
Built-in tactical rail allows quick installation of detachable lasers and illuminators.

사양

센서 및 광학 기기
IIT 생성 CORE
광음극 유형 N/A
눈동자 거리 [mm] -
디옵터 조정 ±4 diopter
렌즈 시스템 F/1.5; 108 mm
배율 3x
섬광_차단 No
시야각 (FOV) 10.5°
자동 밝기 제어 No
적외선 조명기 Detachable Long Range IR
초점 범위 10 m to Infinity
출사동 직경 [mm] -
해상도 60-70 lp/mm
환경 및 승인
보관 온도 -55°C to +70°C (-67°F to+158°F)
작동 온도 -51°C to +45°C (-59°F to +113°F)
전원
배터리 사용 시간 Up to 40 hours
배터리 잔량 부족 표시등 Yes
자동 전원 차단 No
전원공급장치 CR123 Lithium 3V (1) or CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.2V (1)
파일 저장 및 통신
원격 조정 No
UI-UX
레티클 색상 Red on Green
수동 게인 (Gain) 제어 No
적외선 표시등 No
시스템 개요
레일 위 스코프 축 높이 -
레티클 유형 Crosshair
보증 2 Years
편류_엘리베이션 조정 1/2 MOA
물리적 특성
삼각대 마운트 -
제품 무게 1.36 kg (3 lbs)
크기(L x W x H) 318 x 87 x 95 mm (12.5 x 3.4 x 3.7 in)
액세서리
옵션형 액세서리 XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, Extended Rail Adapter #85
포함 액세서리 XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator, Packing Box, One Lithium Battery CR123A, Instruction Manual with Warranty Card, Soft carrying Case, Lens Tissue

액세서리

리소스 및 지원

Datasheet

Vampire Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure