단종

FLIR VP40

비접촉식 전압 디텍터+손전등

고급형 기능까지 제공하는 FLIR VP40은 동급 최고의 가격 대비 성능을 자랑하는 고품질 비접촉식 AC 전압 디텍터 (NCV) 겸 손전등입니다. 탁월한 신뢰도와 내구성을 갖춘 디텍터에는 밝은 손전등 기능, 진동 알림형 알람 기능이 탑재되어 있으며, CAT IV 안전 등급 요건을 충족하는 제품입니다. 소켓이나 접속 배전함 속 전류가 흐르고 있는 전선, 흐르지 않고 있는 전선 등을 식별해내고 별도의 접촉 없이 전류가 흐르는 전선과 흐르지 않는 전선을 추적할 수 있습니다.

현장 문제해결과 전기 설비 설치 검사에 적합합니다.
장기간 안전하고 잔 고장 없이 사용 할 수 있는 고품질 기능과 구성품을 갖추고 있습니다. 최근 설치된 안전 콘센트의 전압 측정
NCV 기술을 활용하면, 전류가 통하고 있는 상태의 전선을 직접 만지지 않고 검사를 수행 할 수 있습니다. 아울러, 이중 사출식으로 제작된 미끄러짐 방지 손잡이와 뒤집어지는 것을 방지해주는 안티-롤 케이스를 갖추고 있기 때문에 더이상 VP40을 떨어뜨릴 가능성도 줄일 수 있습니다.
밝은 손전등 기능, 자동 전원 차단 기능, 배터리 방전 위험 표시 기능 등 작업 효율을 향상시킬 수 있는 기능을 제공합니다.

사양

강조 표시됨
손전등 있음
팁 조명 있음
낙하 검사 3 m
구분 등급 CAT IV-1000 V
인증 UL, cUL
보증 3년, 제한형
측정 및 분석
AC 여기 전압_거리 90 V AC 최소/1cm
AC 전압 90 ~ 1000 V Ac (기본, 녹색등)
고감도 모드 (HSM) 24 ~ 1000 V AC,
구분 등급 CAT IV-1000 V
주파수 범위 45 - 65 Hz
환경 및 인증
낙하 검사 3 m
보관 온도 -40 ~ 90°C
보증 3년, 제한형
인증 UL, cUL
작동이 가능한 주변 온도 범위 0 ~ 60°C
일반
무게 0.06 kg, 배터리 포함
손전등 있음
크기 [H x W x L] 29 mm × 26 mm × 156 mm
팁 조명 있음
전력
배터리 사용 시간 연속 사용 시, 최대 7시간 (손전등 꺼짐 상태)
소요 전력 AAA 알카라인 배터리 2개
자동 전원 차단 있음

리소스 및 지원

User Manual

VP40 VP42 UserManual

Datasheet

VP40 Datasheet

Quick Start Guide

VP40 VP42 Quickstart Guide

Quick Start Guide

VP40 VP42 Quickstart Guide GB