단종

FLIR VP52

비접촉식 전압 디텍터 + 작업등

This product is discontinued.

We recommend the VP54 as a great replacement.

VP54

손전등이 있는 3중 경보 CAT IV 비접촉식 전압 검출기

View Product

Need support with the FLIR VP52? Check out our support resources below.

FLIR VP52은 진동 및 적색 LED 경보, 강력한 LED 플래시, 활용성 높은 전압 감도가 결합된 견고한 CAT IV-등급 비집촉식 전압 디텍터입니다. 최신 건축 방법을 이용해 통합 설치된 최신 조작 방지 콘센트와 전기 시스템에서 안정적으로 전압을 측정하도록 설계되었습니다.

스테로이드의 전압 디텍터
오랜 제품 수명 주기와 3m 낙하 시험을 통과한 VP52은 오랫동안 사용이 가능합니다.
최신 안전 콘센트에서 전압을 안정적으로 탐지하고 높이가 낮은 탐침 끝 센서로 전기원에 더 가까이 이동할 수 있습니다.
낙하 가능성을 줄이도록 설계된 VP52에는 이중 몰드 미끄럼 방지 그립이 있는 안티롤 케이스가 있습니다.

사양

강조 표시됨
전압 범위 190 ~ 1000 V 24 ~ 1000 V
구분 등급 CAT IV-1000 V
인증 UL , CE
보증 제한된 기간 보증
측정 및 분석
감지 거리 0 ~ 5 cm
구분 등급 CAT IV-1000 V
주파수 범위 45 - 65 Hz
진동 알림 있음
환경 및 인증
보증 제한된 기간 보증
인증 UL , CE
전압 범위 190 ~ 1000 V 24 ~ 1000 V
일반
내장 작업용 손전등 있음
포장 크기 9 cm x 7 cm x 25 cm
전력
켜짐_꺼짐 스위치 있음

리소스 및 지원

Datasheet

VP52 데이타 쉬트