단종

FLIR VS70

충격 방지 비디오스코프

This product is discontinued.

We recommend the VS80 키트 as a great replacement.

VS80 키트

고성능 비디오스코프

View Product

Need support with the FLIR VS70? Check out our support resources below.

FLIR VS70은 대형 5.7인치 컬러 LCD 디스플레이가 장착된 충격에 강한 방수형 내구성 비디오스코프입니다. 직관적인 핸드셋 제어기를 통해 사용자는 소형 카메라 탐침을 좁은 공간으로 넣어 생생하고 선명한 비디오 및 이미지를 제공할 수 있습니다. 최신 검사 솔루션, 확장 카메라, 추가 액세서리를 통해 사용자는 FLIR VS70을 확장해 여러 다른 검사 요구를 충족시킬 수 있습니다.

숨겨진 문제를 명확하게 표시
늘어난 배터리 수명으로 재충전 하지 않고도 하루 종일 검사를 수행할 수 있습니다.
2웨이, 2웨이 무선, 4웨이 무선 제어를 포함합니다. 듀얼 채널 카메라로 180도 또는 90도 카메라 각을 선택할 수 있습니다.
비디오 녹화에 음성 주석을 삽입하고 캡쳐된 비디오로부터 정지화상 추출한 후 SD 카드나 USB를 통해 PC로 데이터를 전송합니다.

사양

강조 표시됨
지름 6 mm
디스플레이 해상도 640 × 480 px
이미징 및 광학
디스플레이 크기 5.7 in (135 mm)
디스플레이 해상도 640 × 480 px
시야각 (FOV) 56°
지름 6 mm
초점 길이 65 mm ~ 무한대
카메라 길이 범위 0.3 m ~ 30 m
카메라 초점 거리 옵션 원거리 또는 단거리 마크로
프레임률 30 fps (NTSC & PAL)
통신 및 데이터 저장 공간
동영상_이미지 전송 SD 카드 또는 USB
전력
배터리 사용 시간 6-8 시간
환경 및 인증
보증 2년
인증 FCC, CE

액세서리

  1. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 8mm diameter, VGA via long focus (VSC80-2R)
  2. Camera with Semi-Rigid Probe, 1m, 8mm diameter, VGA via long focus (VSC80-1R)
  3. Camera with 30m Fiberglass-reinforced Probe (VSC58-30M)
  4. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 5.8mm diameter, VGA via macro short focus (VSC58-2RM)
  5. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 5.8mm diameter, VGA via long focus (VSC58-2R)
  6. Camera with 20m Fiberglass-reinforced Probe (VSC58-20M)
  7. Camera With Semi-rigid Probe, 1m, 5.8mm Diameter, VGA via Macro Short Focus (VSC58-1RM)
  8. Camera With Semi-rigid Probe, 1m, 5.8mm Diameter, VGA via Long Focus (VSC58-1R)
  9. Camera With Semi-rigid Probe, 2m, 4.1mm Diameter (VSC41-2RM)
  10. 3.9mm (0.15in) Camera (VSC39-1FM)
  11. 28 mm Camera Head for Spool (VSC28)
  12. Two-Channel Camera (VSC2-58-1FM)
  13. Camera Head for Spool, 25mm Diameter (VSC25)
  14. Wireless Four-way Articulating Camera, 60 mm to Infinity (VSA4-1-W)
  15. Wireless Four-way Articulating Camera, 25–60mm (VSA4-1M-W)
  16. Wireless Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2M-W)
  17. Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2M)
  18. Wireless Two-way Articulating Camera With Long Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2-W)
  19. Two Way Articulating Camera With Long Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2)
  20. Two-Way Articulating Camera with Macro Short Focus, 1m, 6mm diameter (VSA2-1M)
  21. Wireless Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1M-W)
  22. Wireless Two-way Articulating Camera With Long Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1-W)
  23. Two-Way Articulating Camera with Long Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1)

리소스 및 지원

Application Story

Inspecting Compressors Application Spotlight KR

Brochure

FLIR 글로벌 석유 및 가스 산업 브로셔

User Manual

VS70 사용자 메뉴얼

Brochure

FLIR VS70 브로셔

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.