단종

Flir X6900sc MWIR

고성능 중파장 적외선 (MWIR) 안티몬화 인듐 (InSb) 카메라

FLIR X6900sc는 과학자, 연구자 및 엔지니어를 위해 설계된 고속, 고감도 중파장 적외선 (MWIR) 카메라입니다. 최신 트리거링 및 카메라 RAM/SSD 녹화 그리고 4위치 모터 구동 필터 휠을 갖춘 이 카메라는 실험실과 시험 범위에서 고속 이벤트의 모션을 정지할 수 있는 기능을 제공합니다.

세상에서 가장 빠른 640 x 512 분해능 적외선 카메라
초 당 1000 프레임으로 640 x 512 이미지를 캡쳐하는 세상에서 가장 빠른 최대 분해능 열화상 카메라입니다.
프레임 드롭 없이 카메라의 RAM에 26,000 프레임의 최대 분해능 데이터를 저장합니다.
간편한 접근, 어떠한 환경에서도 필터를 교체할 수 있는 4-위치 모터 구동 필터 휠이 통합 설치되어 있으며 자동으로 필터를 인식합니다.

사양

강조 표시됨
해상도 640 × 512
탐지기 피치 25 µm
스펙트럼 범위 3.0 – 5.0 µm
탐지기 유형 FLIR indium antimonide (InSb)
카메라 f_값 f/4.1
동작 범위 14-bit
NETD <20 mK (typical)
프레임률 [전체화면] Programmable; 0.0015 Hz to 1004 Hz
노출 시간 270 ns to ~full frame
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
필터 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
초점 Manual
이미징 및 광학
NETD <20 mK (typical)
노출 시간 270 ns to ~full frame
동영상 모드 HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz, SD: NTSC, PAL
동작 범위 14-bit
디지털 줌 1x, 4x, 4:3
라디오메트릭(radiometric) 데이터 스트리밍 Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress (CXP)
렌즈 인터페이스 FLIR FPO (4-tab bayonet)
사용 가능한 렌즈 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
서브 윈도우 모드 Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
센서 냉각 Closed cycle rotary
스펙트럼 범위 3.0 – 5.0 µm
오버레이 Customizable
온-카메라 이미지 저장 RAM(휘발성): 16GB, 최대 26,000 프레임 풀 프레임
SSD(비휘발성): >4TB과 호환되는 512GB 포함
운전성 ≥99.8% (≥99.95% typical)
이미지 타임 스탬프 Internal precision timestamp. IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
초점 Manual
카메라 f_값 f/4.1
클로즈_업 렌즈_현미경 1x, 3x
탐지기 유형 FLIR indium antimonide (InSb)
탐지기 피치 25 µm
판독 모드 Asynchronous integrate while read, asynchronous integrate then read
판독 형식 Snapshot
팔레트 Selectable 8-bit
표준 동영상 HDMI, SDI, NTSC, PAL
프레임률 [전체화면] Programmable; 0.0015 Hz to 1004 Hz
필터 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
해상도 640 × 512
화소 클럭 355 MHz
측정 및 분석
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
자동 게인 (Gain) 제어 Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
정확도 ≤100°C (≤212°F), ±2°C (±3.6°F) accuracy (±1°C/1.8°F typical); >100°C ±2% of reading (±1% typical)
주변 드리프트 보상[공장 보정 포함] Yes
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 Sync In, Sync Out, Trigger In
제어 및 조종 GigE, USB, RS-232, Camera Link, CXP (GenICam protocol supported over GigE or CXP)
일반
무게 [렌즈 제외] 6.35 kg (14 lbs)
크기 [L x W x H ] (렌즈 제외) 249 × 157 × 147 mm (9.8 × 6.2 × 5.8 in)
전력
전원 24 VDC (<50 W steady state)
환경 및 인증
마운트 장착 2 × ¼ in. -20, 1 × 3/8 in. -16, 4 × #10 -24, Side: 3x ¼ in. -20 (each side)
작동 온도 범위 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
충격_진동 40 g, 11 msec ½ sine pulse/4.3 g RMS random vibration, all 3 axes

액세서리

리소스 및 지원

Datasheet

FLIR X6980-HS INSB 데이터 시트

Brochure

FLIR 자동화 브로셔

Datasheet

X6900sc 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.