Flir X6900sc SLS
고성능 장파장 적외선 (LWIR) 변위층초격자 (SLS) 카메라
FLIR X6900sc 변위층초격자 (SLS)는 과학자, 연구자 및 엔지니어를 위해 설계된 고속, 고감도 장파장 적외선 (LWIR) 카메라입니다. 변위층초격자 (SLS) 디텍터는 현재 장파장 적외선 (LWIR) 또는 중파장 적외선 (MWIR) 대안보다 짧은 스냅샷 속도, 넓은 온도 대역을 제공합니다. 최신 트리거링 및 카메라 RAM/SSD 녹화 그리고 4위치 모터 구동 필터 휠을 갖춘 이 카메라는 실험실과 시험 범위에서 고속 이벤트의 모션을 정지할 수 있는 기능을 제공합니다.
액세서리
- FLIR Cooled Science X-Series + A-Series Camera Universal Lens Support (4210086)
- FPO Bayonet Plug, 4-Tab FPO Bayonet (4142249)
- Extender Ring Set, 4 Rings 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00", 4-Tab FPO Bayonet (4205079)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Removal Wrench (C1004.M202)
- FLIR Cooled Science A-Series + X-Series Camera Power Connector (26399-000)
- 1x Microscope Protective Window - MWIR & LWIR (4206654-6)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Holders
리소스 및 지원
Datasheet
FLIR X6980 SLS 데이터시트
Brochure
FLIR 자동화 브로셔
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.