FLIR X6900sc SLS
고성능 장파장 적외선 (LWIR) 변위층초격자 (SLS) 카메라
FLIR X6900sc 변위층초격자 (SLS)는 과학자, 연구자 및 엔지니어를 위해 설계된 고속, 고감도 장파장 적외선 (LWIR) 카메라입니다. 변위층초격자 (SLS) 디텍터는 현재 장파장 적외선 (LWIR) 또는 중파장 적외선 (MWIR) 대안보다 짧은 스냅샷 속도, 넓은 온도 대역을 제공합니다. 최신 트리거링 및 카메라 RAM/SSD 녹화 그리고 4위치 모터 구동 필터 휠을 갖춘 이 카메라는 실험실과 시험 범위에서 고속 이벤트의 모션을 정지할 수 있는 기능을 제공합니다.
액세서리
- FPO Bayonet Plug, 4-Tab FPO Bayonet (4142249)
- Extender Ring Set, 4 Rings 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00", 4-Tab FPO Bayonet (4205079)
- 1x Microscope Protective Window - MWIR & LWIR (4206654-6)
- FLIR Cooled Science A-Series + X-Series Camera Power Connector (26399-000)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Removal Wrench (C1004.M202)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Holders
- FLIR Cooled Science X-Series + A-Series Camera Universal Lens Support (4210086)
리소스 및 지원
User Manual
X Series Science Camera User Manual
Brochure
Thermal Research And Science Brochure
Warranty
FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Added to cart