단종

FLIR Zeus Pro

Thermal Imaging Riflescope

The FLIR Zeus Pro thermal weapon sight offers a digital inclinometer, electronic compass, and multiple ballistic drop reticles for accuracy on long-range targets. Intuitive controls make range estimation and target orientation simple while onboard algorithms and user-controlled reticle adjustments work in tandem to deliver precise shots on-target, day or night.

24/7 Long-Range Performance
Powerful lens options up to 8x optical magnification work alongside FLIR’s Tau 2 core to allow clear, undistorted target classification over long distances.
Submergible water-resistant housing and .50 BMG shock resistance combined with extended battery life combat harsh conditions.
Zeus Pro and external accessories can pair with a mobile device to provide target direction and orientation, weather conditions, or serve as a remote control.

사양

강조 표시됨
동영상 녹화 Optional Digital Video Recorder with SD card slot
센서 및 광학 기기
2세대 디지털 관련 세부사항 보강 [DDE] _ 선예도 Yes
눈동자 거리 [mm] 45 mm
능동형 대비 강화 기능 Yes
대상 F_값 1:1.4
대상 렌즈 유형값 Germanium
대상 초점 거리 100 mm
디스플레이 밝기 Discretely Adjustable to 8 Levels
디스플레이 유형 AMOLED SVGA 060
디옵터 조정 Manual
디옵터 조정 범위 ±5 diopter
무소음 무셔터 비균일 보정 (NUC, Non-Uniformity Correction) [SSN] Yes
배율 3.5× / 4.2×
시야각 (FOV) [센서] 6.2° × 5°
엘리베이션 조정 범위 [NTSC _ PAL] ±36MOA / ±30MOA
자동 게인 (Gain) 제어 [자동 게인 제어 (AGC)] Yes
재생률 60 Hz
조준 반복 정밀도 -
조준 방향 유지 -
조준 방향 조정 [Pix_MOA] Digitally Controlled
조준 정확도 -
초점 범위 10m to inf.
초점면 배열 유형 FLIR Tau 2
출사동 직경 [mm] 10 mm
픽셀 디스플레이 형식 800 × 600
픽셀 배열 형식 640 × 512
해상도 0.17 mRad (35 SOA)
화소 크기 17 µm
환경 및 승인
반동 저항 0.50 BMG weapon shock
보관 온도 -57°C to +85°C (-70°F to +185°F)
작동 온도 -51°C to +57°C (-59°F to +134°F)
전원
배터리 Four CR123A 3V Lithium batteries or four AA 1.5V
배터리 사용 시간 Up to 7 hr (optional up to 14 hrs)
배터리 상태 표시등 Yes
시작 시간 3 sec
외부 전원 공급 6 VDC/ 600mA
파일 저장 및 통신
동영상 녹화 Optional Digital Video Recorder with SD card slot
아날로그 입출력 형식 [해상도] NTSC (640 × 480 pixels) / PAL (768 × 574 pixels)
원격 조정 Wireless 5-button
UI-UX
디지털 각도 코사인 표시기 Yes
레티클 색상 Black, White, Red, Cyan
사용자_조종 수동 비_균일 보정_ 평면_필드 수정 [UCMNUC_ FFC] Yes
스마트 화면 최적화 Yes
열화상 팔레트 White Hot, Black Hot, Sepia, Fusion, Rainbow, and Rain
정보_기반 히스토그램 균등화 [IBHEQ] _ SKY_SEA Yes
초점 기술 Manaul
시스템 개요
디지털 경사계 Yes
디지털 나침반 Yes
디지털 줌 1×, 2×, 4×, and 8×
디텍터 보증 10 Years
레일 위 스코프 축 높이 48 mm (1.89 in)
레티클 유형 6-Pattern Digitally Controlled Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, and No Reticle
보증 2 years standard, 3 years with product registration
편류 조정 범위 [NTSC_ PAL] ±48MOA / ±40MOA
편류_엘리베이션 조준 증분 [NTSC] 0.6 mOA, 0.17 mils, 0.6 in/100 yd, 1.7 cm/100 m
편류_엘리베이션 조준 증분 [PAL] 0.5 mOA, 0.15 mils, 0.5 in/100 yd, 1.5 cm/100 m
물리적 특성
무게 [배터리 제외] 1.3 kg (2.9 lbs)
크기(L x W x H) 334 x 90 x 100 mm (13.1 x 3.5 x 3.9 in)
액세서리
옵션형 액세서리 Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder, Extended Battery Pack, IRIS Wireless Head Mounted Display, HD DVR Digital Video Recorder
포함 액세서리 Battery Set, AWReC (Advanced Wireless Remote Control 5-buttons), Soft carrying Case, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), Instruction Manual with Warranty Card, Video Cable, Battery Cartridge (for AA batteries), Key (used to remove the battery cap insert), Battery Box Extender Ring (for AA batteries), Lens Tissue

액세서리

  1. Extended Battery Pack

리소스 및 지원

Datasheet

Zeus Pro 336 Datasheet

Datasheet

Zeus Pro 640 Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure