단종

FLIR Zeus

Thermal Imaging Riflescope

The FLIR Zeus is a solid-state, uncooled, standalone longwave infrared weapon scope. Reliable thermal imaging allows 24/7 mission capability, making day and night engagements possible with a single weapon sight. Ideal for limited-visibility situations, the Zeus allows you to detect targets through snow, dust, smoke, fog, haze, and other atmospheric obscurants.

Reliable Detection, Day or Night
Up to 5x optical zoom allows target detection and classification at distance.
Clear, dependable thermal imagery with FLIR’s Tau 2 core and onboard image processing.
Multiple palettes, reticles, and image enhancement tools create a fully-customizable user experience.

사양

강조 표시됨
동영상 녹화 Optional Digital Video Recorder with SD card slot
센서 및 광학 기기
2세대 디지털 관련 세부사항 보강 [DDE] _ 선예도 Yes
눈동자 거리 [mm] 45 mm
능동형 대비 강화 기능 Yes
대상 F_값 1:1
대상 렌즈 유형값 Germanium
대상 초점 거리 50 mm
디스플레이 밝기 Discretely Adjustable to 8 Levels
디스플레이 유형 AMOLED SVGA 060
디옵터 조정 Manual
디옵터 조정 범위 ±5 diopter
무소음 무셔터 비균일 보정 (NUC, Non-Uniformity Correction) [SSN] Yes
배율 1.5x / 1.8x
시야각 (FOV) [센서] 14.8° × 11.8°
엘리베이션 조정 범위 [NTSC _ PAL] ±81MOA /±68MOA
자동 게인 (Gain) 제어 [자동 게인 제어 (AGC)] Yes
재생률 30 Hz
조준 반복 정밀도 -
조준 방향 유지 -
조준 방향 조정 [Pix_MOA] Digitally Controlled
조준 정확도 -
초점 범위 5m to inf.
초점면 배열 유형 FLIR Tau 2
출사동 직경 [mm] 10 mm
픽셀 디스플레이 형식 800 × 600
픽셀 배열 형식 640×512
화소 크기 17 µm
환경 및 승인
반동 저항 700 g
보관 온도 -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
작동 온도 -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
전원
배터리 Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
배터리 사용 시간 Up to 4 hr (optional up to 12 hrs)
배터리 상태 표시등 Yes
시작 시간 3 sec
외부 전원 공급 6 VDC/ 600mA
파일 저장 및 통신
동영상 녹화 Optional Digital Video Recorder with SD card slot
아날로그 입출력 형식 [해상도] NTSC (640 × 480 pixels) / PAL (768 × 574 pixels)
원격 조정 Wireless
UI-UX
디지털 각도 코사인 표시기 -
레티클 색상 Black, White, Red, Cyan
사용자_조종 수동 비_균일 보정_ 평면_필드 수정 [UCMNUC_ FFC] Yes
스마트 화면 최적화 Yes
열화상 팔레트 White Hot, Black Hot, Fusion, Rainbow, Globow, Ironbow 1, Ironbow 2, Sepia, Color 1, Color 2, Ice-Fire, Rain, and OEM Custom
정보_기반 히스토그램 균등화 [IBHEQ] _ SKY_SEA -
초점 기술 Manual
시스템 개요
디지털 경사계 -
디지털 나침반 -
디지털 줌 1×, 2x, 4x, and 8x
디텍터 보증 10 Years
레일 위 스코프 축 높이 42 mm (1.65 in)
레티클 유형 6-Pattern Digitally Controlled Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, and No Reticle
보증 2 years standard, 3 years with product registration
편류 조정 범위 [NTSC_ PAL] ±108MOA / ±90MOA
편류_엘리베이션 조준 증분 [NTSC] 1.35 mOA, 0.4 mils, 1.4 in/100 yd, 4 cm/100 m
편류_엘리베이션 조준 증분 [PAL] 1.13 mOA, 0.33 mils, 1.2 in/100 yd, 3.3 cm/100 m
물리적 특성
무게 [배터리 제외] 0.8 kg (1.5 lbs)
크기(L x W x H) 259 × 74 × 83 mm (10.2 × 2.9 × 3.3 in)
액세서리
옵션형 액세서리 Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder, Extended Battery Pack, IRIS Wireless Head Mounted Display, HD DVR Digital Video Recorder
포함 액세서리 Soft carrying Case, Battery Cassette, Packing Box, Instruction Manual with Warranty Card, Two Lithium Battery CR123A, AWReC (Advanced Wireless Remote Control) #94, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), Video Cable, Lens Tissue

액세서리

  1. Extended Battery Pack

리소스 및 지원

Datasheet

Zeus 336 Datasheet

Datasheet

Zeus 640 Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure