Brandbekämpfung

Flir Kxx Serie TICs

Unterstützung jedes Schritts der Mission – vom Anruf bis zur Reinigung

Die Zukunft von Flirs revolutionären Wärmebildkameras (TICs) zur Brandbekämpfung ist hier mit den durchdachten, innovativ entwickelten Kxx Serie. Unsere Flir-Experten lenken die Aufmerksamkeit auf jedes Detail, konzentrieren sich auf die Herausforderungen, denen sich Feuerwehren täglich stellen müssen, und finden die optimale Lösung.

Diese TICs können nicht nur durch Rauch hindurchsehen, sondern ermöglichen es Feuerwehren, die Ausbreitung eines Brandes sicher und effektiv zu überwachen. Sie lassen sich nahtlos mit der neuen Flir Responder App für Kamerakonfiguration, Live-Videostreaming, Over-the-Air-Updates, Wärmebildübertragung und Vorfallschulungen verbinden.

Die neuen Flir K75, K85, K85-N, und K95 sind wichtige Werkzeuge, die Feuerwehrteams bei der Planung ihrer Attacke, der Überwachung der Ausbreitung des Feuers und der Visualisierung der Szene unterstützen – alles mit konsequenter Unterstützung vor, während und nach der Brandbekämpfungsmission. 

Verbesserte Sicherheit, Effizienz und Schulung

Flir TICs verbessern das Situationsbewusstsein und die Tiefenwahrnehmung von Feuerwehrleuten, während sie rauchige Gebäude befahren, wodurch die Reaktion auf Vorfälle effizienter wird. Aber die neue Kxx-Serie bietet auch Echtzeit-Feedback und eine Überprüfung nach dem Vorfall und bietet Feuerwehrleuten die entscheidende Schulung, die sie benötigen, um sicher zu arbeiten.

Mit den K75- und K85-TICs erleben Feuerwehrteams während der gesamten Brandbekämpfungsmission eine erstklassige Bildqualität, mit automatischer Szenenanpassung und der neuen Single-Gain-Lösung, die einen nahtlosen Betrieb ohne Verzögerungen, ein Einfrieren von Bildern oder den Verlust von Informationen ermöglicht.

 

Lösungen, die sich auf die Bedürfnisse von Feuerwehrleuten konzentrieren

Feuerwehrleute profitieren von einer herausragenden Hochwärmeleistung und marktführender Produktqualität in einem bewährten, robusten Kameragehäuse, das sie kennen und dem sie vertrauen.

Missionskritische Zuverlässigkeit

K75/K85 TICs wurden mit voller Aufmerksamkeit für jede Phase des Brandbekämpfungsbetriebs entwickelt und verbessern die Bereitschaft der Feuerwehr durch Unterstützung der Planung vor und nach der Mission.

Produktexzellenz vom Aufruf bis zur Reinigung
Lösungen, die sich auf die Bedürfnisse von Feuerwehrleuten konzentrieren
Missionskritische Zuverlässigkeit
Produktexzellenz vom Aufruf bis zur Reinigung

Thermische Bildgebungskameras Flir K75 und K85 der nächsten Generation zur Brandbekämpfung

Wir bieten Ihnen 10 Jahre lang den 6. Sinn für die Brandbekämpfung und zählen

Now Playing

Thermische Bildgebungskameras Flir K75 und K85 der nächsten Generation zur Brandbekämpfung
Thermische Bildgebungskameras Flir K75 und K85 der nächsten Generation zur Brandbekämpfung

Now Playing

Wir bieten Ihnen 10 Jahre lang den 6. Sinn für die Brandbekämpfung und zählen
Wir bieten Ihnen 10 Jahre lang den 6. Sinn für die Brandbekämpfung und zählen

Kritische Unterstützung vor, während und nach der Mission

Die neue Flir Responder App* bietet Feuerwehrleuten eine größere Kontrolle über ihre TICs, eine bessere Sichtbarkeit während der Mission und vor allem eine größere Möglichkeit, vor und nach einem Brand zu trainieren.

*Verfügbar über den Apple Store und Google Play.

Konfigurieren Sie Ihre Kamera und halten Sie Ihre Kamera mit Over-the-Air-Updates auf dem neuesten Stand.

An der Feuerwehr

Überbrücken Sie die Lücke zwischen dem Klassenzimmer und dem „Live-Burn“-Training durch drahtloses Streaming von der Kamera zur App und bieten Sie Transparenz für breitere Gruppen.

Übertragen Sie Bilder und Videos, die vor Ort gesammelt wurden, ganz einfach für Analysen, Berichte und weitere Schulungen.

An der Feuerwehr

Which Camera Should I Choose?

K33

K33

2 849,00 € ex. VAT

  • 240 × 180 thermische Auflösung
  • Niedriger Bereich: -20 °°C bis 150 °°C (-4 °°F bis 302 °°F), Hoher Bereich: 0 °°C bis 650 °°C (32 °°F bis 1202 °°F)
  • <40 mK NETZ
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

240 × 180 Pixel

Display

4 Zoll LCD, 320 × 240 Pixel, Hintergrundbeleuchtung

Objekttemperaturbereich

–20°C bis 150°C (–4°F bis 302°F) 0°C bis 650°C (32°F bis 1202°F)

K75

K75

  • 320 × 240 thermische Auflösung
  • Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
  • <60 mK NETZ
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

320 240×

Display

4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung, 60 Hz Bildfrequenz

Objekttemperaturbereich

Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)

K85

K85

  • 640 × 480 thermische Auflösung
  • Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
  • <60 mK NETZ
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

640 × 480

Display

4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung, 60 Hz Bildfrequenz

Objekttemperaturbereich

Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)

K85-N

K85-N

  • Zertifiziert nach NFPA 1930:2025
  • 640 × 480 thermische Auflösung
  • Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

640 × 480

Display

4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung, 60 Hz Bildfrequenz

Objekttemperaturbereich

Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)

IR-Auflösung

240 × 180 Pixel

IR-Auflösung

320 240×

IR-Auflösung

640 × 480

IR-Auflösung

640 × 480

Display

4 Zoll LCD, 320 × 240 Pixel, Hintergrundbeleuchtung

Display

4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung, 60 Hz Bildfrequenz

Display

4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung, 60 Hz Bildfrequenz

Display

4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung, 60 Hz Bildfrequenz

Objekttemperaturbereich

–20°C bis 150°C (–4°F bis 302°F) 0°C bis 650°C (32°F bis 1202°F)

Objekttemperaturbereich

Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)

Objekttemperaturbereich

Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)

Objekttemperaturbereich

Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)

K95

K95

  • 640 × 480 thermische Auflösung
  • Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
  • <70 mK NETZ
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

640 × 480

Display

4" LCD, 640 × 480, 60 Hz, Hintergrundbeleuchtung

Objekttemperaturbereich

Einbereichslösung in Betrieb: -20 °C bis 650 °C

IR-Auflösung

640 × 480

Display

4" LCD, 640 × 480, 60 Hz, Hintergrundbeleuchtung

Objekttemperaturbereich

Einbereichslösung in Betrieb: -20 °C bis 650 °C

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir Kxx Firmware

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - K33, K45, K53, K55, K65

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Certification

FLIR Kxx 2025 2026 Series CB certificate

Certification

FLIR Kxx 2026 Series T301060 Battery CB Certificate

Certification

FLIR Kxx 2026 Series T301060 Battery UN38.3

MSDS

FLIR Kxx 2026 Series T301060 Battery MSDS

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Selection Guide Matrix

FLIR Kxx Series Datasheet with Product Comparison Matrix

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Datasheet

Flir K85-N Datenblatt

Datasheet

Flir K85-N Datasheet

Datasheet

FLIR Kxx-Series Datenblatt

 

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.