Flir Kxx Serie TICs
Unterstützung jedes Schritts der Mission – vom Anruf bis zur Reinigung
Die Zukunft von Flirs revolutionären Wärmebildkameras (TICs) zur Brandbekämpfung ist hier mit den durchdachten, innovativ entwickelten Kxx Serie. Unsere Flir-Experten lenken die Aufmerksamkeit auf jedes Detail, konzentrieren sich auf die Herausforderungen, denen sich Feuerwehren täglich stellen müssen, und finden die optimale Lösung.
Diese TICs können nicht nur durch Rauch hindurchsehen, sondern ermöglichen es Feuerwehren, die Ausbreitung eines Brandes sicher und effektiv zu überwachen. Sie lassen sich nahtlos mit der neuen Flir Responder App für Kamerakonfiguration, Live-Videostreaming, Over-the-Air-Updates, Wärmebildübertragung und Vorfallschulungen verbinden.
Die neuen Flir K75, K85, K85-N, und K95 sind wichtige Werkzeuge, die Feuerwehrteams bei der Planung ihrer Attacke, der Überwachung der Ausbreitung des Feuers und der Visualisierung der Szene unterstützen – alles mit konsequenter Unterstützung vor, während und nach der Brandbekämpfungsmission.
Verbesserte Sicherheit, Effizienz und Schulung
Flir TICs verbessern das Situationsbewusstsein und die Tiefenwahrnehmung von Feuerwehrleuten, während sie rauchige Gebäude befahren, wodurch die Reaktion auf Vorfälle effizienter wird. Aber die neue Kxx-Serie bietet auch Echtzeit-Feedback und eine Überprüfung nach dem Vorfall und bietet Feuerwehrleuten die entscheidende Schulung, die sie benötigen, um sicher zu arbeiten.
Mit den K75- und K85-TICs erleben Feuerwehrteams während der gesamten Brandbekämpfungsmission eine erstklassige Bildqualität, mit automatischer Szenenanpassung und der neuen Single-Gain-Lösung, die einen nahtlosen Betrieb ohne Verzögerungen, ein Einfrieren von Bildern oder den Verlust von Informationen ermöglicht.
Feuerwehrleute profitieren von einer herausragenden Hochwärmeleistung und marktführender Produktqualität in einem bewährten, robusten Kameragehäuse, das sie kennen und dem sie vertrauen.
K75/K85 TICs wurden mit voller Aufmerksamkeit für jede Phase des Brandbekämpfungsbetriebs entwickelt und verbessern die Bereitschaft der Feuerwehr durch Unterstützung der Planung vor und nach der Mission.
Thermische Bildgebungskameras Flir K75 und K85 der nächsten Generation zur Brandbekämpfung
Kritische Unterstützung vor, während und nach der Mission
Die neue Flir Responder App* bietet Feuerwehrleuten eine größere Kontrolle über ihre TICs, eine bessere Sichtbarkeit während der Mission und vor allem eine größere Möglichkeit, vor und nach einem Brand zu trainieren.
*Verfügbar über den Apple Store und Google Play.
Konfigurieren Sie Ihre Kamera und halten Sie Ihre Kamera mit Over-the-Air-Updates auf dem neuesten Stand.
Überbrücken Sie die Lücke zwischen dem Klassenzimmer und dem „Live-Burn“-Training durch drahtloses Streaming von der Kamera zur App und bieten Sie Transparenz für breitere Gruppen.
Übertragen Sie Bilder und Videos, die vor Ort gesammelt wurden, ganz einfach für Analysen, Berichte und weitere Schulungen.
Which Camera Should I Choose?
K33
2 849,00 € ex. VAT
- 240 × 180 thermische Auflösung
- Niedriger Bereich: -20 °°C bis 150 °°C (-4 °°F bis 302 °°F), Hoher Bereich: 0 °°C bis 650 °°C (32 °°F bis 1202 °°F)
- <40 mK NETZ
IR-Auflösung
240 × 180 Pixel
Display
4 Zoll LCD, 320 × 240 Pixel, Hintergrundbeleuchtung
Objekttemperaturbereich
–20°C bis 150°C (–4°F bis 302°F) 0°C bis 650°C (32°F bis 1202°F)
K75
- 320 × 240 thermische Auflösung
- Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
- <60 mK NETZ
IR-Auflösung
320 240×
Display
4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung, 60 Hz Bildfrequenz
Objekttemperaturbereich
Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
K85
- 640 × 480 thermische Auflösung
- Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
- <60 mK NETZ
IR-Auflösung
640 × 480
Display
4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung, 60 Hz Bildfrequenz
Objekttemperaturbereich
Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
K85-N
- Zertifiziert nach NFPA 1930:2025
- 640 × 480 thermische Auflösung
- Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
IR-Auflösung
640 × 480
Display
4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung, 60 Hz Bildfrequenz
Objekttemperaturbereich
Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
IR-Auflösung
240 × 180 Pixel
IR-Auflösung
320 240×
IR-Auflösung
640 × 480
IR-Auflösung
640 × 480
Display
4 Zoll LCD, 320 × 240 Pixel, Hintergrundbeleuchtung
Display
4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung, 60 Hz Bildfrequenz
Display
4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung, 60 Hz Bildfrequenz
Display
4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung, 60 Hz Bildfrequenz
Objekttemperaturbereich
–20°C bis 150°C (–4°F bis 302°F) 0°C bis 650°C (32°F bis 1202°F)
Objekttemperaturbereich
Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
Objekttemperaturbereich
Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
Objekttemperaturbereich
Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
K95
- 640 × 480 thermische Auflösung
- Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
- <70 mK NETZ
IR-Auflösung
640 × 480
Display
4" LCD, 640 × 480, 60 Hz, Hintergrundbeleuchtung
Objekttemperaturbereich
Einbereichslösung in Betrieb: -20 °C bis 650 °C
IR-Auflösung
640 × 480
Display
4" LCD, 640 × 480, 60 Hz, Hintergrundbeleuchtung
Objekttemperaturbereich
Einbereichslösung in Betrieb: -20 °C bis 650 °C
Ressourcen und Support
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Firmware Download
Flir Kxx Firmware
Firmware Download
FLIR Camera Firmware - K33, K45, K53, K55, K65