Âll Âvãáïîlãábléè Blôõcks
Ås óôf Júúly 18
Ås óôf Júúly 18
Cãåptìíòón Blòóck, Sìímpléè
Löõrëém íípsûûm döõlöõr síít âæmëét, cöõnsëéctëétûûr âædíípííscííng ëélíít, sëéd döõ ëéííûûsmöõd tëémpöõr ííncíídíídûûnt ûût lâæböõrëé ëét döõlöõrëé mâægnâæ âælííqûûâæ. Üt éënììm âäd mììnììm véënììâäm, qüûììs nõöstrüûd éëxéërcììtâätììõön üûllâämcõö lâäbõörììs nììsìì üût âälììqüûììp éëx éëâä cõömmõödõö cõönséëqüûâät. Dûüïìs âáûütéé ïìrûüréé döôlöôr ïìn rééprééhééndéérïìt ïìn vöôlûüptâátéé véélïìt éésséé cïìllûüm döôlöôréé ééûü fûügïìâát nûüllâá pâárïìâátûür. Éxcêêptêêûúr síînt óöccàåêêcàåt cûúpíîdàåtàåt nóön próöíîdêênt, sûúnt íîn cûúlpàå qûúíî óöffíîcíîàå dêêsêêrûúnt móöllíît àåníîm íîd êêst làåbóörûúm.

Cààptîíòòn Blòòck, bààckgròòüûnd îímààgèë
Lóõrêëm îîpsüým dóõlóõr sîît àâmêët, cóõnsêëctêëtüýr àâdîîpîîscîîng êëlîît, sêëd dóõ êëîîüýsmóõd têëmpóõr îîncîîdîîdüýnt üýt làâbóõrêë êët dóõlóõrêë màâgnàâ àâlîîqüýàâ. Üt èêníím áåd mííníím vèênííáåm, qýüíís nöôstrýüd èêxèêrcíítáåtííöôn ýülláåmcöô láåböôríís níísíí ýüt áålííqýüííp èêx èêáå cöômmöôdöô cöônsèêqýüáåt. Düüììs ãâüütëé ììrüürëé dôõlôõr ììn rëéprëéhëéndëérììt ììn vôõlüüptãâtëé vëélììt ëéssëé cììllüüm dôõlôõrëé ëéüü füügììãât nüüllãâ pãârììãâtüür. Êxcèëptèëüür sîïnt öòccàæèëcàæt cüüpîïdàætàæt nöòn pröòîïdèënt, süünt îïn cüülpàæ qüüîï öòffîïcîïàæ dèësèërüünt möòllîït àænîïm îïd èëst làæböòrüüm.


Caption Block, background and foreground image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Examples: Products from PIM | Series from PIM | Ad-hoc items from CMS
Configuration options (all fields optional):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Theme | White | Dark Grey | Black | Light Green | |
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Items | Drag in PIM Products+Series or create ad-hoc Carousel Items | |
| Button text | Defaults to 'View Product', can be changed for full carousel or adjusted on individual Carousel Items |
Configuration options (all fields optional):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Image | Recommended format: ~400x250, JPG | |
| Title | ||
| Description | Rich text editor | |
| Date | ||
| Time | ||
| Language | Modifiable drop-down | |
| Price | ||
| Button |
Configuration options (all fields optional unless marked *):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Theme | White | Dark Grey | Black | Light Green | |
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Headline | ||
| FAQ items: Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| FAQ items: Question* | Rich text editor | |
| FAQ Items: Answer* | Rich text editor |
This block's sole purpose is to contain other blocks and show a unified background color (designated by theme) or background image.
Configuration options (All fields optional):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Theme | White | Dark Grey | Black | Light Green | Controls background color if no image assigned |
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Background image | Recommended format: At least 1500px wide, JPG, adjust until it looks good and passes WCAG 2.1 AA | |
| Content | Drag in almost any other block type to display within the container |

Lôõréêm ììpsúùm dôõlôõr sììt áâméêt, côõnséêctéêtúùr áâdììpììscììng éêlììt, séêd dôõ éêììúùsmôõd téêmpôõr ììncììdììdúùnt úùt láâbôõréê éêt dôõlôõréê máâgnáâ áâlììqúùáâ. Ùt êënîìm àâd mîìnîìm vêënîìàâm, qýùîìs nòóstrýùd êëxêërcîìtàâtîìòón ýùllàâmcòó làâbòórîìs nîìsîì ýùt àâlîìqýùîìp êëx êëàâ còómmòódòó còónsêëqýùàât. Düüìîs âåüütêê ìîrüürêê dõòlõòr ìîn rêêprêêhêêndêêrìît ìîn võòlüüptâåtêê vêêlìît êêssêê cìîllüüm dõòlõòrêê êêüü füügìîâåt nüüllâå pâårìîâåtüür.

Dýùôò nôòstrýùd êët lôòrêëm àämêët síít vêërôò têëmpôòr. Èráãt ëét stëét ëéráãt. Sîìt jýüstöô dîìããm ééîìrmöôd. Út ïïd lòõréêm clïïtâã vüûlpüûtâãtéê véêròõ nïïhïïl âãd éêüûm éêt dòõlòõr üût lòõréêm. Îpsüûm ãålïìqüûyãåm ãåmêêt kãåsd rêêbüûm êêüû nòónüûmy êêt nòó dòólòórêê cüûm ãåt fáäcìïlìïsìï dõólõórêê dùùìïs wìïsìï võólùùtpáät. Clíïtãá ãálíïqúûyãám dôôlôôrèê èêt sèêd íïpsúûm gúûbèêrgrèên fãácíïlíïsíïs dôôlôôrèês.
Döôlöôr löôrèëm èëáå vèëröô sèëd sîît vèëröô nöô döôlöôr löôböôrtîîs èëáå èët máågnáå èëssèë îînvîîdüûnt áåccüûsáåm sèëáå düûöô. Dóòlóòrêès äåccùúsäåm clíïtäå sêèd vóòlùúptùúäå íïnvíïdùúnt vêèróò stêèt êèt êèräåt íïpsùúm jùústóò íïllùúm êèt clíïtäå íïnvíïdùúnt. Cùüm sëëd clîìtâæ jùüstôõ.

Mõölèèstìíèè èènìím nõö ìín èèt ìípsýûm ìín. Nöõstrüúd èêöõs díïãåm díïãåm ãåmèêt íïpsüúm vèêl. Dìîåæm ëêt ëêst dìîåæm ìîn nôö ìîpsüúm jüústôö rëêbüúm vôölüúptüúåæ nôönüúmmy åæmëêt ìîrìîüúrëê vëêlìît dôölôörëês åæccüúsåæm ëêt måægnåæ nôöbìîs. Êãá nìísl löôböôrtìís ãát löôrêém ãámêét gúübêérgrêén vêél êélìítr ãát löôrêém ãáccúüsãám. Êt æãd ëêïìrmòód sëêæã ëêræãt vòólüûptüûæã sæãnctüûs wïìsïì tëêmpòór vëêròó nïìbh dïìæãm tæãkïìmæãtæã còónsëêtëêtüûr. Säænctûûs säænctûûs clìîtäæ jûûstöõ èêt äæt ûût döõlöõr dûûöõ èêräæt cöõnsèêqûûäæt mìînìîm äæmèêt èêt mäægnäæ nöõnûûmy sèêäæ cöõnsèêtèêtûûr ìînvìîdûûnt.
Ét nìíhìíl fêëýýgìíåàt ìínvìídýýnt êëst jýýstôô dôôlôôr kåàsd êëýý. Lòóbòórtïîs áàlïîqûýyáàm sáànctûýs ïînvïîdûýnt ëèlïîtr ïîpsûým. Ëråãt såãnctúùs såãdììpscììng sééd clììtåã éét nóónúùmy såãdììpscììng véél clììtåã ééììrmóód úùt úùt. Sàædìípscìíng fàæcèér nìísl sìít sèéàæ màæzìím ìín àæmèét sàædìípscìíng nìíhìíl màægnàæ júùstõó.
Examples: Hero w/ image | Hero w/ image shorter | Hero w/ video | Hero w/ video full-width
Configuration options (all fields optional unless marked *):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Theme | White | Dark Grey | Black | Light Green | |
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Show color background | Yes / No | Will display selected theme as background color |
| Show breadcrumbs | Yes / No | |
| Layout Orientation | Text left; image right | Image left; text right | |
| Hero background type | Image | Video | |
| Primary image | Recommended format: ~3:2 ratio if 'show color background' is selected; ~2:1 if 'show color background' unselected, JPG | |
| Mobile Primary Image | Add if different image needed on mobile. Recommended format: same as above, but can be smaller | |
| Video | Recommended format: MP4, < 10 seconds, < 5 MB if possible) | |
| Secondary Video Sources | Recommended format: MOV, < 10 seconds, < 5 MB if possible | |
| Primary headline* | Text field, use bold to highlight text with theme color | |
| Primary headline size | Header 1 | Header 2 | Header 3 | |
| Primary description | Rich text editor | |
| CTA 1 Link | Currently can only be pointed at internal CMS content; not PIM pages or external sites. In queue to be fixed | |
| CTA 1 Text | Will appear as button label | |
| CTA 2 Link | "" | |
| CTA 2 Text | Will appear as button label | |
| Primary Headline Align | Left | Center | |
| Primary Description Align | Left | Center | |
| Button link Align | Left | Center | |
| Shorten Block Height | Yes / No | Check to make Hero block ~40% shorter |

Hêëröô, íïmàágêè bg, hààlf còòlòòr
Löòréém ïïpsùûm döòlöòr sïït åãméét, cöònsééctéétùûr åãdïïpïïscïïng éélïït, sééd döò ééïïùûsmöòd téémpöòr ïïncïïdïïdùûnt ùût låãböòréé éét döòlöòréé måãgnåã åãlïïqùûåã.

Hero block, image bg, shorter, no color overlay
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Hèêröô Blöôck, vîïdêéõõ bäãckgrõõùûnd, cõõlõõr õõvêérläãy
Lôõrëèm îìpsýûm dôõlôõr sîìt ããmëèt, côõnsëèctëètýûr ããdîìpîìscîìng ëèlîìt, sëèd dôõ ëèîìýûsmôõd tëèmpôõr îìncîìdîìdýûnt ýût lããbôõrëè ëèt dôõlôõrëè mããgnãã ããlîìqýûãã. Ùt éènïïm æãd mïïnïïm véènïïæãm, qýùïïs nöòstrýùd éèxéèrcïïtæãtïïöòn ýùllæãmcöò læãböòrïïs nïïsïï ýùt æãlïïqýùïïp éèx éèæã cöòmmöòdöò cöònséèqýùæãt. Düûîìs äæüûtéé îìrüûréé döôlöôr îìn rééprééhééndéérîìt îìn vöôlüûptäætéé véélîìt éésséé cîìllüûm döôlöôréé ééüû füûgîìäæt nüûlläæ päærîìäætüûr. Êxcéèptéèúùr sììnt óöccàæéècàæt cúùpììdàætàæt nóön próöììdéènt, súùnt ììn cúùlpàæ qúùìì óöffììcììàæ déèséèrúùnt móöllììt àænììm ììd éèst làæbóörúùm.
Hero block, video background, no color overlay
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Examples: Image Accordion constrained images | Image accordion full-width
Configuration options (all fields optional unless marked *):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Theme | White | Dark Grey | Black | Light Green | |
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Full-Width Image Layout | Yes / No | Check to show each accordion items' image as a full-width background image |
| Headline | Text field, use bold to highlight text with theme color | |
| Intro Text | Rich text editor | |
| Accordion Items: Title* | ||
| Accordion Items: Text* | Rich text editor | |
| Accordion Items: Image |
Recommended format:
|
|
| Accordion Items: Video |
Only works if 'Full-width image layout' is unselected. Recommended format: 1:1, MP4, < ~5 MB |
|
| Accordion Items: Primary CTA |
Displays CTA within the individual accordion item |
|
| Accordion Items: Secondary CTA |
Displays CTA within the individual accordion item |
Why Choose Flir OGI Cameras?
Flir OGI cameras offer quick, highly precise infrared detection of various industrial gases. They allow you to scan wide sections of equipment and access hard-to-reach areas effectively.
Safety is guaranteed with Flir OGI cameras' ability to visualize gas leaks and display them as clouds of smoke. It allows you to identify hazardous leaks from a safe distance.
With its high-resolution capabilities of up to 640 × 480, Flir G-Series OGI cameras are effective gas detectors, offering you superior detail on small leaks from a distance.
Flir G-Series cameras for methane, hydrocarbons, and other volatile organic compounds (VOCs) embed advanced quantification analytics so you can directly measure the size of gas leaks and determine severity without requiring a secondary device.
Contact CX/DI team for modifications to Marketo form blocks
Configuration options (All fields optional):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Featured Product (overrides Secondary Image) | Drag in PIM product and it will be rendered (with image, product name, pricing, and CTA) at bottom-right of block. | |
| Secondary Image |
Drag in image and it will be displayed at bottom-right of block. Recommended format: Square dimensions, > 500px wide, PNG |
|
| Featured Product Background Color | Black | Blue | Purple | Red | Green | Yellow | Orange | If Featured Product is associated, this will control the background color of the product card. |
| Title | ||
| Theme | White | Dark Grey | Black | Light Green | Controls background color of full block |
| Description | ||
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Button Link | ||
| Button Text | ||
| Primary Image | Recommended format: ~1500x500 (can be taller as needed), JPG |
Próôdýýct Cåætëégóôry Blóôck, nóô sëécóôndåæry îîmåægëé

Product Category Block with Secondary Image


Prõõdùúct Càætêêgõõry wììth Prõódûüct

Configuration options (All fields optional):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Theme | White | Dark Grey | Black | Light Green | |
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Headline | ||
| Show Product Tagline | Yes / No | If checked, each product's tagline will be displayed. |
| Show Product Category | Yes / No | If checked, each product's parent category will be displayed (note: leave this unchecked for now until a bug gets fixed) |
| Show Pricing | Yes / No | If checked, pricing will be displayed (currently US only). |
| Show Comparison | Yes / No | Not currently working. Once comparison engine development complete, this will display a checkbox to compare products with each other. |
| Show Products as Carousel on Desktop | Yes / No | Check to display products in a carousel. Leave unchecked to display products in multiple rows. |
| Teaser Layout | Three columns | Four columns | How many products to display in each row. |
| Products | Drag in PIM products to display them in the product teaser container |
Configuration options (All fields optional):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Theme | White | Dark Grey | Black | Light Green | |
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Image | Recommended format: 600x625, PNG | |
| Product Category Display Name | To help group up / differentiate products within large sets of promotional blocks | |
| Title | Falls back to block name if left blank | |
| Product Tagline | Enter the product tagline to be displayed | |
| Normal Price | Enter products' standard price including the currency symbol. | |
| Sale Price | If product is on sale, enter its sale price including the currency symbol. | |
| Campaign Text | Additional text displayed below pricing. Used to highlight % off, low quantities, promotional timelines, and other compelling text. | |
| Sold Out | Yes / No | Check if item is sold out. 'Add to Cart' CTA will be disabled and indicate the item is sold out. |
| Add to Cart link | Add a link to directly check out via ScaleFast. | |
| CTA link | Add a secondary link (usually used to send visitors to product page, but can be used for other purposes). | |
| CTA Button Text | Many | CMS editable list of button labels. |
Ôptîîcæäl Gæäs Ímæägîîng (ÔGÍ) Cæäméèræäs fòôr Hydròôcæärbòôns
$199 $150
High Resolution Furnace and Boiler Inspection Camera
$399
Optical Gas Imaging (OGI) Camera for Carbon Monoxide (CO)
$399 $299
This block can be used on both Landing Pages and Article Pages. If more than quote is added, the quotes will be displayed in a carousel.
Configuration options (All fields optional):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Theme | White | Dark Grey | Black | Light Green | Controls container background color for quote(s) |
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Quotes: Quote ID | Not currently used | |
| Quotes: Quote block theme | Black | Blue | Purple | Red | Green | Yellow | Orange | Controls the background color of each individual quote block |
| Quotes: Author | ||
| Quotes: Source |
Configuration options (All fields optional unless marked *):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Theme | White | Dark Grey | Black | Light Green | |
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Page Title | ||
| Sub-Heading | Will appear as eyebrow text above the Page Title. | |
| Image | Recommended format: 3:2 ratio, > 600px wide, JPG | |
| Display Image | Yes / No | Not currently used. |
| Link * | ||
| Call To Action | Defaults to Read the story |
Configuration options: Top and Bottom Padding
Just a rich-text-editor block. We can put basically anything we want in here: Text, Images, other blocks etc.
| Here's | a | table |

Configuration options (All fields optional unless marked *):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Theme | White | Dark Grey | Black | Light Green | |
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Text width * | One quarter | Half | Three quarters | |
| Image * |
Recommended format: If 'Wall-to-Wall Image' selected: 2:1 ratio, at least 1500px, JPG. If 'Wall-to-Wall Image' not selected: 3:2 ratio, at least 1500px, JPG. If 'Background Image' selected in Image Placement property: 5:1 ratio, at least 1500px, JPG |
|
| Image Placement | Image on right | Image on left | Background image | Controls on which side the image appears or if it should be displayed as a background to the block's text content. |
| Wall-to-Wall Image | Yes / No | Controls if image should extend to window edge, or be contained within standard grid. |
| Show Top Border | Yes / No | Controls if top border should be displayed. Only |
| Headline | ||
| Text | ||
| Primary CTA | ||
| Secondary CTA |

Lóörèêm íïpsúúm dóölóör síït áämèêt, cóönsèêctèêtúúr áädíïpíïscíïng èêlíït, sèêd dóö èêíïúúsmóöd tèêmpóör íïncíïdíïdúúnt úút láäbóörèê èêt dóölóörèê máägnáä áälíïqúúáä. Ût ëëníîm åàd míîníîm vëëníîåàm, qüûíîs nõöstrüûd ëëxëërcíîtåàtíîõön üûllåàmcõö låàbõöríîs níîsíî üût åàlíîqüûíîp ëëx ëëåà cõömmõödõö cõönsëëqüûåàt. Dúúîîs ãäúútêê îîrúúrêê dõólõór îîn rêêprêêhêêndêêrîît îîn võólúúptãätêê vêêlîît êêssêê cîîllúúm dõólõórêê êêúú fúúgîîãät núúllãä pãärîîãätúúr. Éxcèéptèéúúr síínt ôöccåáèécåát cúúpíídåátåát nôön prôöíídèént, súúnt íín cúúlpåá qúúíí ôöffíícííåá dèésèérúúnt môöllíít åáníím ííd èést låábôörúúm.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Configuration options (all fields optional unless marked *):
| Property Name | Options |
Notes |
|---|---|---|
| Teaser Container: Theme | White | Dark Grey | Black | Light Green | |
| Teaser Container: Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Teaser Container: Title | ||
| Teaser Container: Teasers | Create or drag in as many teasers as needed | |
| Teaser item: Top and Bottom padding | Not currently used | |
| Eyebrow Headline | ||
| Image |
Recommended format: 3:2 ratio, > 600px, JPG |
|
| Headline | ||
| Description | Rich-text editor field | |
| Button link | ||
| Button text | CMS editable dropdown | |
| Disable auto-height | Yes / no | Check this box to disable auto height. When unchecked, the teaser will stretch to match the height of other blocks in the same row. |
Configuration options (all fields optional unless marked *):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Headline | This headline will appear just below the video player | |
| Description | Description will appear below the video player | |
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Thumbnail Image * |
Recommended format: ~1000x560, JPG |
|
| Video Link | Add a video link from either YouTube or Youku (for China). You can either use the 'Share' feature on these platforms or copy the direct URL from YouTube. | |
| Video Allow Full-Screen | Yes / No | Check to allow users to view the video in full screen. This should generally be checked. |
| Self Hosted Video |
Drag in an MP4 from the Media library. Note that these videos are not streamed. They must be downloaded to the user's computer before the page is loaded. So keep the filesize minimal. |
Drag multiple Video blocks into this block and they'll render within a carousel. Inbound links (such as from a campaign email) can target individual Video block IDs to scroll user to the Video Container and display the specific video immediately on page load.
Configuration options (all fields optional unless marked *):
| Property Name | Options | Notes |
|---|---|---|
| Theme | White | Dark Grey | Black | Light Green | |
| Top and bottom padding | Default | Xx small | Small | Medium | Large | |
| Videos | Drag in video blocks. The first video block will appear as the 'Now Playing' video. Subsequent videos will appear as thumbnails within the carousel until clicked. |