Flir A70 Multispektralkamera zur Brandfrüherkennung

 

  • 640 × 480 radiometrische Wärmebildgebung plus eine 1280 × 960 visuelle Kamera für sofortigen Kontext bei Alarm

  • 35 mK thermische Empfindlichkeit und Genauigkeit von ±2 °C, kalibriert bei jedem Pixel

  • Alarmlogik auf der Kamera mit bis zu 20 Regionen von Interesse: Schwellenwert, Anstiegsrate, Delta und Bereichsprozentauslöser

  • Alarm-, Überwachungs- und Fehler-Trockenkontaktausgänge zum Brandalarm-Bedienfeld; Modbus TCP, MQTT, Ethernet/IP und ONVIF für SCADA, BMS und VMS

  • Objektive mit 29°, 51° und 95° und 3 x 3 Pixel Erfassungsabständen bis 125 m (410 ft)

  • IP66, 24 V DC oder PoE, ausgelegt für Innen- und Außeninstallation

Wo die konventionelle Detektion unterschritten wird

Hohe Decken, hoher Luftstrom, Staub und Exposition im Freien können die herkömmliche Rauch- und Wärmeerkennung beeinträchtigen. Ein Wärmebild-Brandmelder misst die Temperatur über die gesamte Szene und alarmiert bei der Entwicklung von Wärme, was eine frühere Warnung auslöst, bevor Rauch oder Flammen auftreten.

BESS-Standorte

Überwachung von Behältern und Gehäusen im Innen- und Außenbereich rund um die Uhr; die Konstruktionen der Detektionsschicht NFPA 855 erfordern.

Weitere Informationen

Rechenzentren

USV-Batterieräume, PDUs und elektrische Infrastruktur, bei der ein Fehler in der Wärme lange vor der Rauchentwicklung messbar ist.

Weitere Informationen

Fertigung

Prozessleitungen, elektrische Räume und Produktlagerung, bei der die Hitzeentwicklung der Zündung vorausgeht.

Weitere Informationen

Solarfelder und Dachgitter

Wechselrichter, Kombinatorbox und Hotspot-Erkennung auf Panelebene über Feld- und Dachinstallationen hinweg.

Weitere Informationen

Schwerindustrie

Forstprodukte, Zellstoff und Papier, Metalle und andere schwere Industriestandorte, an denen Staub, Luftstrom und offene Strukturen die konventionelle Erkennung umgehen.

Weitere Informationen

Lagerhaltung und Racking mit hohem Laufwerksschacht

Umfassende Abdeckung von Rack-Speicher- und automatisierten Speicher- und Abrufsystemen, bei denen die Deckenerkennung langsam reagiert.

Weitere Informationen

Abfall und Recycling

Kippböden, Bunker, Förderbänder und Ballenlager, mit Alarmen am Hotspot statt an der Rauchfahne.

Weitere Informationen

Unterstationen mit Strom

Wenn die Exposition im Freien, der Luftstrom und große offene Bereiche den Zugang von Rauch oder Wärme zu herkömmlichen Detektoren verzögern können, wird die Frühwarnung vor sich entwickelnden Ausrüstungsproblemen eingeschränkt.

Weitere Informationen

Vom Discover Center

Whitepaper

The Difference Between a Warning and a Write-Off: How Thermal Intelligence Is Changing Cotton Harvester Fire Prevention

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Early Fire Detection for Tough Outdoor Environments

Mehr erfahren

A Smarter Approach to Industrial Fire Prevention with Thermal Intelligence

Mehr erfahren
Grundlagen

Flir-Lösungen für die Brandfrüherkennung (EFD)

Mehr erfahren
Grundlagen

Erkennung von Rissen in Stahlpfannen und Gussbirnen

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Powered by Flir: How FlameSmart is Redefining Fire Protection in Waste Facilities

Mehr erfahren

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.