Die FLIR E86 bietet zahlreiche leistungsstarke Funktionen für eine schnelle und genaue Erfassung. In Kombination mit einem Objektiv der Serie FLIR FlexView™ mit doppeltem Sichtfeld können Sie sofort von Weitwinkel- auf Telescans umschalten. Diese Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 464 × 348 Pixeln verfügt über einen erweiterten Temperaturmessbereich zur leichteren Erkennung von Hot Spots und versteckten Anomalien in elektrischen und mechanischen Anlagen. AutoCal™-Wechselobjektive ermöglichen eine vollständige Abdeckung von nahen und entfernten Zielen und die FLIR-Bildgebungstechnologien wie UltraMax® und MSX® liefern gestochen scharfe, farbstarke Wärmebilder. Mit der integrierten Software FLIR Inspection Route können Sie vorgegebene Strecken abfahren, damit Sie auch an größeren Standorten oder bei Überprüfung mehrerer Areale planvoll vorgehen. FLIR Ignite ermöglicht das automatische Hochladen von E86-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud, um sie einfach und sicher zu speichern und zu teilen.
Alle Kameras der FLIR Exx-Serie werden jetzt mit einem kostenlosen Guthaben für die Teilnahme an einer Schulung der FLIR Academy—im Wert von 399 USD geliefert (Einzelheiten siehe unten).

Höhere Auflösung, schnellere Inspektionen
Der Laser-Entfernungsmesser ermöglicht eine schnelle und präzise Autofokussierung und liefert Daten für die In-Bild-Flächenberechnung (m² oder ft²).
Koppeln Sie Ihre Kamera der Exx-Serie mit einem FLIR FlexView-Objektiv mit doppeltem Sichtfeld, damit Sie mit einem Tastendruck bequem von Weitwinkel- zu Telescans wechseln können.
Mit der integrierten FLIR Routing-Software*, dem automatischen Bild-Upload direkt in die FLIR Ignite Cloud-Bibliothek, einem eingebauten Mikrofon zum Aufzeichnen von Sprachkommentaren und Berichterstellungsfunktionen sorgt die E86 dafür, dass Sie einfacher, schneller und effizienter arbeiten können. (*Optionale Zusatz-Software)

Technische Daten

Highlighted
IR Resolution 464 × 348 Pixel
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Field of view [FOV] FLIR E86 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80 × 63° × 63°
Digital Camera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Detector Type and Pitch Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm
Digital Camera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Digital Zoom FLIR E86 14°, FLIR E86 24° - NIST, FLIR E86 24°, FLIR E86 24° - Überholt, FLIR E86 42°, FLIR E86 42° - NIST, FLIR E86 24° + 42°, FLIR E86 24° + 14°, FLIR E86 24°, 14° + 42°, FLIR E86 24°, 14, 14° + 42° - NIST, FLIR E86 42° + 14°, FLIR E86 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E86 80°: 1-4×
kontinuierlicher FLIR E86 °+ FOV °(1444 + FOV° E86 °°)
f number FLIR E86 14°: 1,5
FLIR E86 24°, FLIR E86 80°: 1.3
FLIR E86 42°: 1.1
Field of View 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Field of view [FOV] FLIR E86 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80 × 63° × 63°
Focal Length 42°: 10 mm (0,39 Zoll)
24°: 17 mm (0,67 Zoll)
14°: 29 mm (1,41 Zoll)
80°: 5 mm (0,19 Zoll)
Focus Stufenloser Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 464 × 348 Pixel
Lens Identification Automatisch
Minimum Focus Distance 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Minimum Focus Distance with MSX 42°: 0,65 m (1,98 Fuß)
24°: 0,5 m (1,64 Fuß)
14°: 1,0 m (3,28 Fuß)
Non_radiometric IR video streaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Picture_in_Picture Größe und Position einstellbar
Radiometric IR video recording Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometric IR video streaming Ja, über UVC
Spatial resolution [IFOV] 80°: 3,6 mrad/
Pixel 42°: 1,66 mrad/
Pixel 24°: 0,90 mrad/Pixel
14°: 0,52 mrad/Pixel
Spectral Range 7,5-14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
UltraMax Yes
Viewfinder Nein
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Measurement Presets Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2
Object Temperature Range -20 bis 120 °C (-4 bis 248 °F); 0 bis 650 °C (32 bis 1202 °F); 300 bis 1500 °C (572 bis 2732 °F)
Spot Meter Je 3 im Echtzeit-Modus
Benutzeroberfläche
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Voice Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)®
Kommunikation und Datenspeicher
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth®, WLAN, DisplayPort
Image File Format Standard-JPEG einschließlich Messdaten Nur Infrarot-Modus
Image Storage Mode Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild, Galerie
METERLiNK Ja
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte
Time Lapse 10 Sekunden bis 24 Stunden (Infrarot)
Video Out DisplayPort über USB Typ C
Stromversorgung
Battery operating time >2,5 Stunden bei 25 °C (68 °F) und typischer Nutzung
Battery Type Li-Ion-Akku
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Operating Temperature Range -15 bis 50 °C (5 bis 122 °F)
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Allgemeine Angaben
FLIR Inspection Route In der Kamera aktiviert
Laser Pointer Ja
Packaging Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, Objektivdeckel vorne, Netzteile, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A auf USB Typ C, USB Typ C auf HDMI, USB Typ C auf USB Typ C), Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Starter

Accessories

  1. Tripod (T911997)
  1. Battery (T199330ACC)

Resources & Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der Exx-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Aufgezeichnetes Webinar

NFPA 70B: Learn how to keep safe and compliant with the new standards and how FLIR can help

Jetzt wiedergeben

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

You must be logged in to download file.

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Brochure

FLIR Exx-Series Manufacturing Brochure

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail