Die FLIR E96 ist unsere erste Kamera mit Pistolengriff und einer Wärmebildauflösung von 640 × 480 Pixeln. So prüfen Inspektoren auch Starkstromanlagen und andere Gefahrenstellen sicher und schnell auf elektrische oder mechanische Fehler. Die FLIR E96 deckt mit einer ganzen Palette von Objektivoptionen nahe und entfernte Ziele vollständig ab. Koppeln Sie die E96 mit einem FLIR FlexView™-Objektiv mit doppeltem Sichtfeld, damit Sie mit einem Tastendruck sofort von Weitwinkel- zu Telescans wechseln können. Mit der integrierten Software FLIR Inspection Route können Sie vorgegebene Strecken abfahren, damit Inspektoren auch an größeren Standorten oder bei Überprüfung mehrerer Areale planvoll vorgehen. FLIR Ignite ermöglicht das automatische Hochladen von E96-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud für eine einfache, sichere Speicherung und Freigabe.
Alle Kameras der FLIR Exx-Serie erhalten jetzt eine kostenlose Gutschrift für die Teilnahme an einer FLIR Academy-Schulungssitzung —im Wert von 399 USD (Details unten).

Höhere Auflösung, schnellere Inspektionen
Mit der Wärmebildauflösung von 640 × 480 Pixeln sowie der Bildoptimierung FLIR-UltraMax® und MSX® liefert die E96 die branchenweit farbstärksten und am leichtesten zu interpretierenden Bilder.
Koppeln Sie Ihre Kamera der Exx-Serie mit einem FLIR FlexView-Objektiv mit doppeltem Sichtfeld, damit Sie mit einem Tastendruck bequem von Weitwinkel- zu Telescans wechseln können.
Mit der integrierten FLIR Routing-Software*, dem automatischen Bild-Upload direkt in die FLIR Ignite Cloud-Bibliothek, einem eingebauten Mikrofon zum Aufzeichnen von Sprachkommentaren und Berichterstellungsfunktionen sorgt die E96 dafür, dass Sie einfacher, schneller und effizienter arbeiten können. (*Optionale Zusatz-Software)

Technische Daten

Highlighted
IR-Auflösung 640 x 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<30 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Sichtfeld (FOV) FLIR E96 42°: 42° × 32°
FLIR E96 24°: 24° × 18°
FLIR E96 14°: 14° × 10°
FLIR E96 80°: 80 × 63° × 63°
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild Größe und Position einstellbar
Bildfrequenz 30 Hz
Blendenzahl FLIR E96 14°: 1,5
FLIR E96 24°, FLIR E96 80°: 1.3
FLIR E96 42°: 1.1
Brennweite 42°: 10 mm (0,39 Zoll)
24°: 17 mm (0,67 Zoll)
14°: 29 mm (1,41 Zoll)
80°: 5 mm (0,19 Zoll)
Detektortyp und -raster Ungekühlter Mikrobolometer, 12 µm
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Digitalzoom 1- bis 8-fach stufenlos
Farbpaletten Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Fokus Stufenloser Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
IR-Auflösung 640 x 480 Pixel
Mindestfokusabstand 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Mindestfokusabstand mit MSX 42°: 0,65 m (1,98 Fuß)
24°: 0,5 m (1,64 Fuß)
14°: 1,0 m (3,28 Fuß)
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Ja, über UVC
Räumliche Auflösung (IFOV) 80°: 2,6 mrad/
Pixel 42°: 1,20 mrad/
Pixel 24°: 0,66 mrad/Pixel
14°: 0,38 mrad/Pixel
Sichtfeld 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Sichtfeld (FOV) FLIR E96 42°: 42° × 32°
FLIR E96 24°: 24° × 18°
FLIR E96 14°: 14° × 10°
FLIR E96 80°: 80 × 63° × 63°
Spektralbereich 7,5-14 µm
Sucher Nein
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<30 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
UltraMax Yes
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Messpunkt Je 3 im Echtzeit-Modus
Objekttemperaturbereich -20 bis 120 °C (-4 bis 248 °F); 0 bis 650 °C (32 bis 1202 °F); 300 bis 1500 °C (572 bis 2732 °F)
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2
Benutzeroberfläche
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Sprache Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)®
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Standard-JPEG einschließlich Messdaten Nur Infrarot-Modus
Bildspeichermodus Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild, Galerie
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth®, WLAN, DisplayPort
METERLiNK Ja
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Videoausgang DisplayPort über USB Typ C
Zeitraffer 10 Sekunden bis 24 Stunden (Infrarot)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer >2,5 Stunden bei 25 °C (68 °F) und typischer Nutzung
Akkutyp Li-Ion-Akku
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 bis 50 °C (5 bis 122 °F)
Lagertemperaturbereich -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Allgemeine Angaben
FLIR Inspection Route In der Kamera aktiviert
Laserpointer Ja
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, Objektivdeckel vorne, Netzteile, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A auf USB Typ C, USB Typ C auf HDMI, USB Typ C auf USB Typ C), Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Starter

Accessories

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der Exx-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Brochure

FLIR Broschüre zum globalen Dienstprogramm

Application Story

Bikefit Van Staeyen verwendet die Flir E96 Wärmekamera, um die optimale Position des Radfahrers zu finden

Brochure

FLIR Broschüre Erneuerbare Energien - Windenergie

Brochure

Broschüre zur FLIR Exx-Series

Selection Guide

Datenblatt der FLIR Exx-Series mit Vergleichsmatrix

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Tech Note

FLIR Technischer Hinweis - Wärmebildtechnik für die Zustandsüberwachung

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Bergbauindustrie Broschüre

Application Story

Anwendungshinweis zur Zustandsüberwachung - Auswahl der richtigen tragbaren Wärmebildkamera der FLIR Ex-Series

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Warenkorb

Im Warenkorb