Die Flir FC-Serie AI-R ist eine robuste radiometrische Wärmebildkamera, die branchenführende Wärmebildtechnik integriert, um Hot Spots und Verbrennungsrisiken in rauen Außenumgebungen und abgelegenen Gebieten zu erkennen. Wenn die Objektoberflächentemperatur voreingestellte Obergrenzen erreicht, überwacht die FC-Serie AI-R kontinuierlich auf Temperaturänderungen oder Hot Spots in brandgefährdeten Bereichen wie Lagerbehältern, Lagerhallen, brennbaren Halden, Mülldeponien und Abfallbunkern.​ Bei der Erkennung eines Hot Spots oder einer erheblichen Temperaturänderung sendet die Kamera umgehend einen Alarm an das Videomanagementsystem (VMS), um eine sofortige Bewertung und die schnelle Umsetzung von Reaktionstaktiken zu ermöglichen.​ Durch die Integration von Deep Neural Network und Bewegungsanalyse mit einer Wärmeempfindlichkeit von <35 mK bietet die FC-Serie AI-R ein verbessertes Situationsbewusstsein und eine klare Bildqualität.​ Diese Kamera bietet außerdem eine Reihe von Objektivoptionen und verfügt über eine cybersichere Integration sowohl mit Flir UVMS als auch mit VMS von Drittanbietern, was sie zu einem vielseitigen Werkzeug für die Perimetersicherheit und die Sicherheit physischer Vermögenswerte macht.

• Prozesstemperaturunterschiede in Echtzeit zur Identifizierung von Überhitzungsrisiken
• Überwachung relativer Temperaturänderungen zur Erkennung fehlerhafter Komponenten
• Messung von Oberflächentemperaturen mit einer Messgenauigkeit von ±5 °C für Ziele unter 150 °C
• Vier leistungsstarke Wärmebildlinsen mit einem Sichtfeld von 17° × 14° bis 69° × 56°
• Gestochen scharfe Bilder vom Premium-Wärmesensor zur schnellen visuellen Überprüfung von Hot Spots mithilfe isothermenspezifischer Farbpaletten zur Unterscheidung der Pixel von der kältesten zur wärmsten erkannten Objektoberflächentemperatur
• Videos mit einer vollen Auflösung von 640 × 512 ermöglichen die Anzeige von Bildern, thermischen Mustern und Kontrasten trotz Rauch, schwachem Licht, leichtem Nebel und Dunst
• Die maßgeschneiderten AGCs von Flir liefern Bilder mit extrem hohem Kontrast
• Dynamic Detail Enhancement (DDE) erzeugt scharfe Kanten und Kontraste, die die Analyseleistung verbessern
• Festlegen von Temperaturschwellenwerten, um in Echtzeit benachrichtigt zu werden, wenn die Oberflächentemperatur eines Objekts die oberen Werte überschreitet
• Reduzierung falscher radiometrischer Alarme durch Kombination der thermischen Hot Spot-Erkennung mit intelligenter Fahrzeugerkennung, um Alarme von heißen Fahrzeugauspuffrohren in überwachten Bereichen herauszufiltern
• Nahtlose Integration mit Flir UVMS sowie mit anderen wichtigen Videomanagementsystemen von Drittanbietern über das Flir Nexus® Software Development Kit
• Die integrierte Nexus ermöglicht die Geolokalisierung von Zielen zur Situationserkennung und die präzise Übergabe an ein Schwenk-Neige-Zoom-Gerät

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Emissionen FCC 47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse A (innerhalb der Grenzwerte der CISPR 22:2008 Klasse A), EN55032 Klasse A
Konformität CE-gekennzeichnet; RoHS III-Richtlinie 2015/863/EU; WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
Sicherheit IEC 62368-1: 2018
Cybersicherheit
Sicherheit IEEE 802.1X, TLS/HTTPS, Zugriffskontrolle der Benutzerauthentifizierung über Firewall, Benutzeranmeldeinformationen mit Richtliniendurchsetzung, Digest-Authentifizierung, IP-Adressfilterung
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich Kaltstart: -40 °°C bis 70 °°C (-40 °°F bis 158 °°F)
Enteisungsfunktion/Vereisungsschutz MIL-STD 810F:00 + Hinweis 1:00 + Hinweis 2:02 + Hinweis 3:03
IP-Schutzart IP67
Lagertemperaturbereich -50 °°C bis 85 °°C (-58 °°F bis 185 °°F)
Luftfeuchtigkeit 0–90 % relative Feuchte
Stoßfestigkeit Stoß (in Betrieb) MIL-STD-810G, Methode 516.6
Stoß (beim Transport) IEC 60068-2-27:08
Vandalismusschutz IK10 (außer Objektiv und Fenster)
Vibrationen IEC 60068-2-64:08
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) Mit Sonnenblende: 282 mm × 129 mm × 115 mm (11,1 Zoll × 5,1 Zoll × 4,5 Zoll)
Ohne Sonnenblende: 259 mm × 114 mm × 106 mm (10,2 Zoll × 4,5 Zoll × 4,2 Zoll)
Detektortyp Ungekühltes VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Effektive Auflösung 327.680 Pixel
Eingangsspannung Quelle: PoE+ (802.3at) 12 VDC 24 VDC 24 VAC (VA)
Heizung aus: <9 W <10 W <9 W <15 W
Heizung ein (bei 100 %): <25 W <28 W <25 W <32 W
Garantie Kamera: 3 Jahre / Sensor: 10 Jahre
Gewicht 2,2 kg mit Sonnenblende
1,8 kg ohne Sonnenblende
Unempfindlichkeit gegenüber Spannungsspitzen im Stromnetz ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Spannungsspitze: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Messung und Analyse
Analysefunktionen Bereichseingang/Einbruchserkennung, Überkreuzung/Zaunübertretung, DNN-Klassifikator
Analysemanagement Webbasierte Konfiguration und Verwaltung; Maskierung von analytischen Detektionsbereichen, einstellbare Empfindlichkeit, automatische Reaktionen, dezentrale E/A-Steuerung
Messgenauigkeit Ziel unter 100 ºC ±5 ºC Messgenauigkeit
Ziel unter 150 ºC ±5 % Messgenauigkeit
Ziel über 150 ºC ±15 % Messgenauigkeit
Gemessen bei 25 ºC Umgebungstemperatur. Fehler kann bei extremen Temperaturen größer sein.
Objekttemperaturbereich Modus mit hoher Verstärkung: 0 °C bis 160 °C
Modus mit niedriger Verstärkung: 0 °C bis 380 °C
Videoanalyse nur im Modus mit hoher Verstärkung funktionsfähig
Systemintegration
Analoger Composite-Videoausgang 1 V p-p (PAL oder NTSC), 1 × BNC 75 Ω
Ethernet 10/100 Mbit/s
Netzwerk-APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profile S, G, T
Speichermedien Bis zu 512 GB microSD/microSDHC/microSDXC-Karte (separat erhältlich)
Steuerungseingang/-ausgang 1 potentialfreier Eingangskontakt, 1 Relaisausgang (Nennlast 0,025 A bei 5 V DC)
Streaming-Auflösung 640 512×
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP, IEEE 802.1X
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Wärmebildkamera
Arrayformat (Wärmebild) 640 × 512
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Automatische Flachfeldkorrektur (Flat Field Correction, FFC), Wärme- und Zeitauslöser
Bildrate Wärmebild 30 Hz / 8,3 Hz
Brennweite – Wärme FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) 1:1,4-Linse: 9 mm
FLIR FC-644 AI-R, 44° × 36° (13 mm) 1:1,0-Linse: 13 mm
FLIR FC-625 AI-R, 25° × 18° (25 mm) 1:1-Linse: 25 mm
FLIR FC-617 AI-R, 17° × 14° (35 mm) 1:1,1-Linse: 35 mm
f-Zahl (Wärmebild) FC-617 AI-R, FC-625 AI-R: f/1.1
FC-644 AI-R: f/1.0
FC-669 AI-R: f/1.4
Fokus – Wärme Athermal, fokusfrei
Pixelabstand 17 µm
Sichtfeld (FOV) (Wärmebild) FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) 1:1,4-Linse: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI-R, 44° × 36° (13 mm) 1:1.0 Linse: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI-R, 25° × 18° (25 mm) 1:1-Linse: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI-R, 17° × 14° (35 mm) 1:1-Linse: 17° x 14°
Spektralbereich (Wärmebild) 7,5 μm bis 13,5 μm
Thermische Empfindlichkeit – NETD (Wärmebild) ≤ 35 mK bei 25 °C (77 °F) für f/1,0
Wärmebildeinstellungen Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Auto AGC, Gamma, intelligente Bildschirmoptimierung
Video und Aufzeichnung
AGC-Zielbereich [ROI] für Video Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und benutzerdefiniert für optimale Bildqualität der betreffenden Überwachungsobjekte
Videokomprimierung Zwei unabhängige Kanäle mit H.264 / H.265 oder MJPEG
Videostandard IP- und Analog-Video
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
FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR FC-Series AI-R Datenblatt

Selection Guide

FLIR Security Produktmatrix Auswahlhilfe

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

AE Spec

FLIR FC-Series AI-R A&E Specifications

Datasheet

FLIR FC-Series AI-R Datasheet

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb