Die Flir FC-Serie AI ist eine Wärmebildkamera, die einen zuverlässigen und kostengünstigen Schutz vor Eindringlingen bietet. Die KI-Analytik kombiniert DNN und Bewegungsanalyse, die zusammen das Situationsbewusstsein und die Erkennung von Zwischenfällen verbessern, sodass Benutzer besser informierte Entscheidungen treffen können, die die Sicherheit erhöhen und die Koordination und Effizienz verbessern. Die Wärmeempfindlichkeit der FC-Serie AI (<25 mK Wärmeempfindlichkeit) sorgt für ein gestochen scharfes Bild, was sich positiv auf die Qualität und Leistung der Analysen auswirkt. Darüber hinaus bietet die FC-Serie AI die größte Auswahl an Objektivoptionen und eine cyber-gehärtete, nahtlose Integration in Videomanagementsysteme, einschließlich Flir UVMS und Videomanagementsystemen von Drittanbietern.

Die robuste DNN-Videoanalytik erlaubt die Unterscheidung zwischen echten Bedrohungen und Fehlalarmen, selbst wenn jemand versucht, das System zu täuschen.
Flir bietet die größte Auswahl an Objektiven mit 8 Hochleistungsobjektiven mit Sichtfeldern von 8,6° × 6,6° bis 90° × 69°
Zielortung für Aufklärung und präzise Übergabe an ein PTZ-Gerät für bessere Entscheidungen, höhere Sicherheit, Koordination und Effizienz.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Emissionen FCC 47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse A (innerhalb der Grenzwerte der CISPR 22:2008 Klasse A), EN55032 Klasse A
Konformität CE-gekennzeichnet ; RoHS III-Richtlinie 2015/863/EU; WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
Sicherheit IEC 62368-1: 2018
Unempfindlichkeit gegenüber Spannungsspitzen AC Power Lines and Signal Lines
ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Zertifizierungen IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, ISTA-1A (Handhabung)
Zulassungen CE: EN55032 Klasse A; FCC 47 CFR Teil 15, Unterteil B, Klasse A (innerhalb der Grenzwerte der CISPR 22:2008 Klasse A)
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 70 °C/-40 °F bis 158 °F (Kaltstart)
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 + IP67
Lagertemperaturbereich -50 °°C bis 85 °°C (-58 °°F bis 185 °°F)
Luftfeuchtigkeit 0-95 % rel. Feuchte (Lagerung), 0-90 % rel. Feuchte (Betrieb)
Stoßfestigkeit MIL-STD-810G , Methode 516.6 (Betrieb) IEC 60068-2-27:08 (Transport)
Vandalismusschutz IK10 (außer Objektiv und Fenster)
Vibrationen IEC 60068-2-64:08
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) Ohne Sonnenblende: 259 × 114 × 106 mm/10,2 × 4,5 × 4,2 Zoll Mit Sonnenblende: 282 × 129 × 115 mm/11,1 × 5,1 × 4,5 Zoll
Detektortyp Ungekühltes VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Digitalzoom 4-facher stufenloser Digitalzoom
Effektive Auflösung 327.680 Pixel
Fokusbereich Athermal, fokusfrei
Garantie Kamera: 3 Jahre / Sensor: 10 Jahre
Gewicht Mit Sonnenblende: 7.5/9/13/19/25/35 mm 2,2 kg (4,75 lb) - 60 mm 2,4 kg (5,25 lb) - 75 mm 2,5 kg (5,5 lb) Ohne Sonnenblende: 7.5/9/13/19/25/35 mm 1,8 kg (4 lb) - 60 mm 2,0 kg (4,5 lb) - 75 mm 2,2 kg (4,75 lb)
Leistungsaufnahme Quelle: PoE+ (802.3at) 12 VDC 24 VDC 24 VAC(VA) Heizung aus: <9 W <10 W <9 W <15 W Heizung ein (bei 100 %): <25 W <28 W <25W <32W
Messung und Analyse
Analysefunktionen Bereichseingangs-/Einbruchserkennung, Überkreuzung/Zäunungsübergang, CNN-Klassifikator
Analysemanagement Webbasierte Konfiguration und Verwaltung; Maskierung von analytischen Detektionsbereichen, einstellbare Empfindlichkeit, automatische Reaktionen, dezentrale E/A-Steuerung
Systemintegration
Analoger Composite-Videoausgang 1 Vss (PAL oder NTSC), 1 x BNC 75 Ω
Ethernet 10/100 Mbit/s
Netzwerk-APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profile S, G, T
Steuerungseingang/-ausgang 1 potentialfreier Eingangskontakt, 1 Relaisausgang (Nennlast 0,025 A bei 5 V DC)
Streaming-Auflösung 640 × 512
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Video-over-Ethernet Zwei unabhängige Kanäle mit H.264 / H.265 oder MJPEG
Wärmebildkamera
AGC-Messarten für Wärmebild Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Grauton-Kompression, Gamma, intelligenter Bildschirmabgleich
Arrayformat (Wärmebild) 640 × 512
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Automatische Flachfeldkorrektur (Flat Field Correction, FFC), Wärme- und Zeitauslöser
Bildrate Wärmebild NTSC: 30 Hz – PAL: 30 Hz / 8,3 Hz
Brennweite – Wärme FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) 1:1,2-Linse: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) 1:1,4-Linse: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) 1:1,0-Linse: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) 1:1,1-Linse: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) 1:1,1-Linse: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) 1,2-Linse: 60 mm
FLIR FC-608
FC-632 -
f-Zahl (Wärmebild) FC-608 AI, FC-617 AI, FC-625 AI: f/1.1
FC-610 AI, FC-690 AI: f/1.2
FC-632 AI, FC-644 AI: f/1.0
FC-669 AI: f/1.4
Objektiv FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) 1:1,2-Linse: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) 1:1,4-Linse: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) 1:1,0-Linse: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) 1:1,1-Linse: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) 1:1,1-Linse: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) 1,2-Linse: 60 mm
FLIR FC-608
FC-632 -
Pixelabstand 17 µm
Sichtfeld (FOV) (Wärmebild) FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) 1:1,2 Objektiv: 90° × 69°
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) 1:1,4-Linse: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) 1:1,0 Linse: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) 1:1-Linse: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) 1:1-Linse: 17° × 14°
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) 1:1,2-Linse: 10° × 8,2°
FLIR FC-608 AI, 8,6° (75 mm) 1:1-Linse: 8.6° × 6.6°
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) 1:1.0 Linse: 32° 26°×
Spektralbereich (Wärmebild) 7,5 μm bis 13,5 μm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <25 mK bei 25 °C (77 °F) für f/1,0
Thermische Empfindlichkeit – NETD (Wärmebild) <25 mK bei 25 °C (77 °F) für f/1,0
Wärmebildeinstellungen Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), Gamma, intelligente Bildschirmoptimierung
Zielbereich für Wärmebild [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und benutzerdefiniert für optimale Bildqualität der betreffenden Überwachungsobjekte
Video und Aufzeichnung
Composite-Video NTSC oder PAL Hybridsystem mit IP- und Analog-Video, dynamische NTSC- oder PAL-Einstellungen
Lokale Speicherung Unterstützung für SD-Karte mit bis zu 512 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
Videokomprimierung Zwei unabhängige Kanäle mit H.264 / H.265 oder MJPEG

Zubehör

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

Datasheet

FLIR FC-Series AI Datasheet

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

AE Spec

FC-Series AI A&E Specifications

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb