Die Flir FC-Serie AI ist eine Wärmebildkamera, die einen zuverlässigen und kostengünstigen Schutz vor Eindringlingen bietet. Die KI-Analytik kombiniert DNN und Bewegungsanalyse, die zusammen das Situationsbewusstsein und die Erkennung von Zwischenfällen verbessern, sodass Benutzer besser informierte Entscheidungen treffen können, die die Sicherheit erhöhen und die Koordination und Effizienz verbessern. Die Wärmeempfindlichkeit der FC-Serie AI (<25 mK Wärmeempfindlichkeit) sorgt für ein gestochen scharfes Bild, was sich positiv auf die Qualität und Leistung der Analysen auswirkt. Darüber hinaus bietet die FC-Serie AI die größte Auswahl an Objektivoptionen und eine cyber-gehärtete, nahtlose Integration in Videomanagementsysteme, einschließlich Flir UVMS und Videomanagementsystemen von Drittanbietern.

Die robuste DNN-Videoanalytik erlaubt die Unterscheidung zwischen echten Bedrohungen und Fehlalarmen, selbst wenn jemand versucht, das System zu täuschen.
Flir bietet die größte Auswahl an Objektiven mit 8 Hochleistungsobjektiven mit Sichtfeldern von 8,6° × 6,6° bis 90° × 69°
Zielortung für Aufklärung und präzise Übergabe an ein PTZ-Gerät für bessere Entscheidungen, höhere Sicherheit, Koordination und Effizienz.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Approvals CE: EN55032 Klasse A; FCC 47 CFR Teil 15, Unterteil B, Klasse A (innerhalb der Grenzwerte der CISPR 22:2008 Klasse A)
Certifications IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, ISTA-1A (Handhabung)
Compliance CE-gekennzeichnet ; RoHS III-Richtlinie 2015/863/EU; WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
Emission FCC 47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse A (innerhalb der Grenzwerte der CISPR 22:2008 Klasse A), EN55032 Klasse A
Safety IEC 62368-1: 2018
Surge Immunity AC Power Lines and Signal Lines
ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Umgebungsfaktoren
Humidity 0-95 % rel. Feuchte (Lagerung), 0-90 % rel. Feuchte (Betrieb)
IP Rating [dust and water ingress] IP66 + IP67
Operating Temperature Range -40 °C bis 70 °C/-40 °F bis 158 °F (Kaltstart)
Shock MIL-STD-810G , Methode 516.6 (Betrieb) IEC 60068-2-27:08 (Transport)
Storage Temperature Range -50 °°C bis 85 °°C (-58 °°F bis 185 °°F)
Vandal Resistance IK10 (außer Objektiv und Fenster)
Vibration IEC 60068-2-64:08
Allgemeine Angaben
Detector Type Ungekühltes VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Dimensions [L x W x H] Ohne Sonnenblende: 259 × 114 × 106 mm/10,2 × 4,5 × 4,2 Zoll Mit Sonnenblende: 282 × 129 × 115 mm/11,1 × 5,1 × 4,5 Zoll
E Zoom 4-facher stufenloser Digitalzoom
Effective Resolution 327.680 Pixel
Focus Range Athermal, fokusfrei
Power Consumption Quelle: PoE+ (802.3at) 12 VDC 24 VDC 24 VAC(VA) Heizung aus: <9 W <10 W <9 W <15 W Heizung ein (bei 100 %): <25 W <28 W <25W <32W
Warranty Kamera: 3 Jahre / Sensor: 10 Jahre
Weight Mit Sonnenblende: 7.5/9/13/19/25/35 mm 2,2 kg (4,75 lb) - 60 mm 2,4 kg (5,25 lb) - 75 mm 2,5 kg (5,5 lb) Ohne Sonnenblende: 7.5/9/13/19/25/35 mm 1,8 kg (4 lb) - 60 mm 2,0 kg (4,5 lb) - 75 mm 2,2 kg (4,75 lb)
Messung und Analyse
Analytics Features Bereichseingangs-/Einbruchserkennung, Überkreuzung/Zäunungsübergang, CNN-Klassifikator
Analytics Management Webbasierte Konfiguration und Verwaltung; Maskierung von analytischen Detektionsbereichen, einstellbare Empfindlichkeit, automatische Reaktionen, dezentrale E/A-Steuerung
Systemintegration
Analog Video Output Composite 1 Vss (PAL oder NTSC), 1 x BNC 75 Ω
Control Input_Output 1 potentialfreier Eingangskontakt, 1 Relaisausgang (Nennlast 0,025 A bei 5 V DC)
Ethernet 10/100 Mbit/s
External Analytics Compatible Ja
Network APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profile S, G, T
Streaming Resolutions 640 × 512
Supported Protocols IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
Video Over Ethernet Zwei unabhängige Kanäle mit H.264 / H.265 oder MJPEG
Wärmebildkamera
Array Format [Thermal] 640 × 512
f number [Thermal] FC-608 AI, FC-617 AI, FC-625 AI: f/1.1
FC-610 AI, FC-690 AI: f/1.2
FC-632 AI, FC-644 AI: f/1.0
FC-669 AI: f/1.4
Field of View [FOV] [Thermal] FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) 1:1,2 Objektiv: 90° × 69°
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) 1:1,4-Linse: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) 1:1,0 Linse: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) 1:1-Linse: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) 1:1-Linse: 17° × 14°
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) 1:1,2-Linse: 10° × 8,2°
FLIR FC-608 AI, 8,6° (75 mm) 1:1-Linse: 8.6° × 6.6°
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) 1:1.0 Linse: 32° 26°×
Focal Length, Thermal FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) 1:1,2-Linse: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) 1:1,4-Linse: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) 1:1,0-Linse: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) 1:1,1-Linse: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) 1:1,1-Linse: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) 1,2-Linse: 60 mm
FLIR FC-608
FC-632 -
Image Uniformity Optimization Automatische Flachfeldkorrektur (Flat Field Correction, FFC), Wärme- und Zeitauslöser
Lens FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) 1:1,2-Linse: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) 1:1,4-Linse: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) 1:1,0-Linse: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) 1:1,1-Linse: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) 1:1,1-Linse: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) 1,2-Linse: 60 mm
FLIR FC-608
FC-632 -
Pixel Pitch 17 µm
Spectral Range [Thermal] 7,5 μm bis 13,5 μm
Thermal AGC Modes Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Grauton-Kompression, Gamma, intelligenter Bildschirmabgleich
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und benutzerdefiniert für optimale Bildqualität der betreffenden Überwachungsobjekte
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz – PAL: 30 Hz / 8,3 Hz
Thermal Image Settings Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), Gamma, intelligente Bildschirmoptimierung
Thermal Sensitivity_NETD <25 mK bei 25 °C (77 °F) für f/1,0
Thermal Sensitivity_NETD [Thermal] <25 mK bei 25 °C (77 °F) für f/1,0
Video und Aufzeichnung
Composite Video NTSC or PAL Hybridsystem mit IP- und Analog-Video, dynamische NTSC- oder PAL-Einstellungen
Local Storage Unterstützung für SD-Karte mit bis zu 512 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
Video Compression Zwei unabhängige Kanäle mit H.264 / H.265 oder MJPEG

Accessories

  1. FC Series Wall Mount
  1. FC Series Pole Adapter

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.10

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

AE Spec

FC-Series AI A&E Specifications

Datasheet

FLIR FC-Series AI Datasheet

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.10

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.