FH-Series R

Multispektrale, fest installierte Kamera zur frühzeitigen Branderkennung

Die multispektral fixierten Kameras der Flir FH-Serie R integrieren branchenführende Wärmebildgebung mit sichtbarer 4K-Bildgebung, um eine schnelle visuelle Überprüfung von Hotspots in Brandfrüherkennungsanwendungen zu ermöglichen. Wenn ein Hot Spot oder eine Temperaturänderung erkannt wird, wird die kontaktlose Temperaturmessung über ein angeschlossenes Video Management System (VMS) zur sofortigen Bewertung und Bereitstellung von Notfallreaktionen an den Bediener gesendet. Custom Scheduling bietet Sicherheitspersonal die Flexibilität, Alarme je nach Geschäftszeiten und Saisonalität zu aktivieren und zu deaktivieren. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit der thermischen Hot-Spot-Erkennung mit intelligenter Fahrzeugerkennung können falsche Alarme von heißen Auspuffrohren drastisch reduziert werden.

Integriert einen hochauflösenden thermischen und optischen Sensor zur Erkennung von Hotspots und visueller Verifizierung von einem einzigen Gerät aus
Erkennen Sie Hot Spots und Eindringlinge ohne Fehlalarme mit integrierter Videoanalyse; nehmen Sie Erkennungen basierend auf Tageszeit, Geschäftszeiten und Saisonalität mithilfe des integrierten Planungstools vor
Bereitstellung der FH-Series R als Teil einer Flir-End-to-End-Lösung oder in Kombination mit bevorzugten Lösungen von Drittanbietern

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität RoHS, WEEE
Zertifizierungen IEC 62368
Zulassungen FCC Part 15 (Subpart B, Class A), CE-Zeichen
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -40 °°C bis 70 °°C/-40 °°F bis 158 °°F
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 + IP67
Lagertemperaturbereich -50 °°C bis 85 °°C/-58 °°F bis 185 °°F
Luftfeuchtigkeit 0–95 % relative Feuchte
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27
Vibrationen IEC 60068-2-64
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 314 x 233 x 124 mm/12,4" x 9,2" x 4,9"
Leistungsaufnahme Nennwert: 15 W Heizkörper aktiviert, 12 VDC: 48 W Heizkörper aktiviert, alle anderen Eingänge: 70 W
Unempfindlichkeit gegenüber Spannungsspitzen auf Signalleitungen EN 50130-4
Unempfindlichkeit gegenüber Spannungsspitzen im Stromnetz EN 50130-4
Messung und Analyse
Analysefunktionen Bereichseingangs-/Eindringungserkennung, Überkreuzung/Zäunungsübergang; automatische/manuelle Tiefeneinrichtung, menschliche und Fahrzeugregeln, Manipulation, Loitering, CNN-Klassifikator
Analysemanagement Webkonfiguration und -management, Maskierung von Erkennungsbereichen für die Analyse, anpassbare Empfindlichkeit, automatische Reaktionen, E/A-Fernsteuerung
Messgenauigkeit Ziel unter 100 °C (212 °F): ± 5 °C (±9 °F) Genauigkeit Ziel unter 150 °C (302 °F): ± 5 % Genauigkeit Ziel über 150 °C (302 °F): ± 15 % Genauigkeit*Gemessen bei 25 °C Umgebungstemperatur. Fehler kann bei extremen Temperaturen größer sein
Objekttemperaturbereich Modus mit hoher Verstärkung (High Gain): 0 °°C bis 160 °°C (32 °F bis 320 °F) Modus mit niedriger Verstärkung: 0 °C bis 380 °C
Systemintegration
Ethernet 100/1000 Mbps
Netzwerk-APIs NEXUS® SDKNEXUS® CGIONVIF Profile S, G, T
Steuerungseingang/-ausgang Eingang: zwei trockene Alarmkontakte Ausgang: zwei Relaiskontakte max. 1A bei 24 V AC/30 VDC Konfigurierbar zwischen Öffner und Öffner
Streaming-Auflösung FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R: Primär-Stream: Wärmebildkamera: QVGA (320 x 256) Sichtbar: 4k (3840 x 2160), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) & VGA 640x480 Sekundär-Stream: Wärmebildkamera: QVGA (320 x 256) Sichtbar: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) & VGA 640x480
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R: Primär-Stream: Wärmebildkamera: VGA (640x512), QVGA (320 x 256)Visible: 4k (3840 x 2160), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) und VGA 640x480 Sekundär-Stream: Wärmebildkamera: VGA (640x512), QVGA (320 x 256) Sichtbar: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) und VGA 640x480
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Video-over-Ethernet Zwei unabhängige Kanäle von H.264/H.265 oder M-JPEG (außer 4k) für sichtbare und thermische
Wärmebildkamera
AGC-Messarten für Wärmebild Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Arrayformat 4K 2160p (3840 x 2160)
Arrayformat (Wärmebild) FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R: 320 × 256
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R: 640 × 512
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Automatic Flat Field Correction (FFC), wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Blendenzahl FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R: 1,8
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R: 1,6
Detektorabstand (Wärmebild) 17 µm
f-Zahl (Wärmebild) FLIR FH-313 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R: f/1.1
FLIR FH-324 R, FLIR FH-644 R: f/1.0
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R: f/1.4
Sichtfeld (FOV) (Wärmebild) FLIR FH-313 R: 13° × 10°
FLIR FH-324 R: 24° × 18°
FLIR FH-369 R: 69° × 56°
FLIR FH-617 R: 17° × 14°
FLIR FH-625 R: 25°×18°
FLIR FH-644 R: 44°×36°
FLIR FH-669 R: 69 × 56° × 56°
Spektralbereich (Wärmebild) 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermische Empfindlichkeit – NETD (Wärmebild) <35 mK bei 25 °°C F# 1,0
Videobildrate 30 Hz oder weniger
Videobildrate (Wärmebild) NTSC: 30 Hz oder PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Zielbereich für Wärmebild [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsobjekte zu erzielen
Video und Aufzeichnung
Composite-Video NTSC oder PAL Hybridsystem mit IP- und Analog-Video
Lokale Speicherung Unterstützung von SD-Speicherkarten (nicht mitgeliefert)

Zubehör

Ressourcen und Support

Anwendungsbericht

FLIR-Kameras schützen die Fleischproduktionshalle von Dovecote Park vor Bränden

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Selection Guide

FLIR Security Produktmatrix Auswahlhilfe

Brochure

FLIR Automation Broschüre

Configuration Guide

FLIR PT-Series HD Pairing Configuration Guide

Quick Start Guide

FLIR FH-Series Quick Install Guide

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Datasheet

FLIR FH-Series R Datasheet a4

AE Spec

FLIR FH-Series R A&E Specifications

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - Flir A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb