Detect Gas Leaks at Substations and More

Die Flir GF77 ist eine bahnbrechende, nicht gekühlte optische Gasbildkamera mit austauschbaren Linsenoptionen, die Methan, Schwefelhexafluorid (SF6), Ethylen, Ammoniak und andere Gasemissionen erkennen. Die GF77 verfügt über Funktionen für die Gasdetektion sowie radiometrische Temperaturmessung für Wärmeuntersuchungen und eignet sich somit für Anwendungen in der Elektrizitätsversorgung, Öl- und Erdgasanwendungen, Chemie-/Fertigungsanlagen, Lebensmittel- und Landwirtschaftsanwendungen sowie Ersthelfereinsätze. Diese erschwingliche Lösung kombiniert die Vorteile integrierter thermografischer Kalibrierungen mit hoher Flexibilität bei der Detektion zahlreicher Gase durch einfaches Austauschen der Objektive. Der Kauf einer GF77-Kamera beinhaltet ein 3-monatiges Abonnement für Flir Thermal Studio Pro und Flir Route Creator.

Eine vielseitige Lösung für Gasdetektion und Wärmebildinspektion
Ermittlung von Gaslecks und genaue Wärmebildinspektionen mit nur einer Kamera.
Von lasergestütztem Autofokus bis hin zur 1-Touch Level/Span-Kontrastverbesserung bietet die preisgünstige GF77 die neuesten High-Tech-Funktionen.
Arbeite einfacher mit dem ergonomischen Design, Tools zur Organisation von Ergebnissen vor Ort wie GPS, Wi-Fi und Anmerkungen sowie Funktionen zur schnellen Berichterstattung.

Verbesserte Bildklarheit und Gaserkennung mit erweiterten Funktionen von Flir

Die GF77 ist für eine Temperatur kalibriert, sodass Sie manuell den Kontrast zwischen der Gaswolke und dem Hintergrund anpassen können. Sie können den Kontrast auch sofort mit der automatischen Anpassungsfunktion 1-Touch Level/Span erhöhen. Zu guter Letzt können Sie Abluftbahnenbewegungen mit dem High Sensitivity Mode (HSM) von FLIR sichtbar machen.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 320 × 240 (76.800 Pixel)
Gasempfindlichkeit [NECL] LR-Linse: CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: <100 ppm × m
HR-Linse: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10°C, Abstand = 1 m)
Detektorraster 25 µm
Genauigkeit ≤100 °C ± 3°C (±5,4 °F), >100 °C ±3 % für Umgebungstemperatur 15 bis 35 °C (59 bis 95 °F)
Spektralbereich LR: 7-8,5 µm, HF: 9,5-12 µm
Bildgebung und optische Daten
Aufzeichnung nicht radiometrisches IR-Video H.264 auf Speicherkarte
Aufzeichnung visueller Videos H.264 auf Speicherkarte
Bildfrequenz 30 Hz
Bildrate [Vollbild] 30 Hz
Blendenzahl 25° Gläser: 1,04, 6° Gläser: 1,35
Brennweite 25° Objektive: 18 mm (0,71 Zoll), 6° Objektive: 74 mm (2,9 Zoll)
Detektorraster 25 µm
Detektortyp Ungekühlt, Mikrobolometer
Digitalzoom 1–6× kontinuierlich
Gasempfindlichkeit [NECL] LR-Linse: CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: <100 ppm × m
HR-Linse: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10°C, Abstand = 1 m)
Infrarotauflösung 320 x 240 Pixel
IR-Auflösung 320 × 240 (76.800 Pixel)
Mindestfokusabstand 25° Gläser: 0,3 m (0,98 Fuß), 6° Gläser: 5 m (16,4 Fuß)
Mindestfokusabstand mit MSX 25° Gläser: 0,65 m (2,1 Fuß)
Nicht radiometrisches IR-Video H.264 auf Speicherkarte
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264, MPEG-4 über RTSP über WLAN; MJPEG über UVC oder WLAN
On-Camera-Display 640 × 480 Pixel (QVGA) 4" Touchscreen LCD mit automatischer Drehung
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Komprimiert, über UVC
Räumliche Auflösung (IFOV) 25° Objektive: 1,4 mrad/Pixel, 6° Objektive: 0,36 mrad/Pixel
Sichtfeld (FOV) 25° Gläser: 25° × 19°, 6° Gläser: 6.4° × 4.9°
Spektralbereich LR: 7-8,5 µm, HF: 9,5-12 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD 25° Objektive: <25 mK bei 30 °C (86 °F), 6° Objektive: <40 mK bei 30 °C (86 °F)
Verfügbare Objektive 25° HR, 25° LR, 6° HR, 6° LR. (Servicekalibrierung erforderlich)
Visuelles Bild 5 MP visuelle Kamera mit LED-Licht
Messung und Analyse
Erkennt folgende Gase LR-Objektiv: Methan, Stickoxid, Propan, Schwefeldioxid, R-134a und R-152a; HR-Objektiv: Schwefelhexafluorid, Ammoniak, Ethylen
Genauigkeit ≤100 °C ± 3°C (±5,4 °F), >100 °C ±3 % für Umgebungstemperatur 15 bis 35 °C (59 bis 95 °F)
Objekttemperaturbereich Bereich 1: -20° bis 80 °C (-4° bis 176 °F), Bereich 2: 0° bis 250 °C (212° bis 482 °F), Bereich 3: 100° bis 500 °C (32° bis 932 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Standard-JPEG einschließlich Messdaten. Nur-Infrarot-Modus
Schnittstelle USB 2.0, Bluetooth®, WLAN, DisplayPort
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] Vertikale Linse: 150,5 × 201,3 × 84,1 mm (5,9 × 7,9 × 3,3 Zoll), horizontale Linse: 150,5 × 201,3 ×167,3 mm (5,9 × 7,9 × 6,6 Zoll)
Gewicht [mit Objektiv und Akkus] FLIR GF77 25° (1): 1,54 kg (3,4 lb)
FLIR GF77 25° (2): 1,68 kg (3,7 lb)
FLIR GF77 25° (1) + 6° (1): 1,9 kg (4,2 lb)
FLIR GF77 25° (2) + 6° (1): 2,05 kg (4,51 lb)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer >4 Stunden bei 25 °°C (68 °°F) bei typischer Verwendung
Akkuspannung 3,6 V
Akkutyp Li-Ion-Akku
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung UNC ¼″-20
Betriebstemperaturbereich –15 bis 50 °C (5 bis 122 °F)
Gehäuse IP 54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich –40 bis 70 °C (–40 bis 158 °F)
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Stöße und Vibrationen 25 g (IEC 60068-2-27)/2 g (IEC 60068-2-6)
Umgebungstemperaturbereich –15 °C bis 50 °C

Zubehör

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Technische Mitteilung

Vier Monate ein: EU-Methanminderung – Wo sind wir jetzt?

So funktioniert es

Aufgezeichnetes Webinar

Automated Realtime Methane Leak Detection with Uncooled Thermal Imaging

Jetzt wiedergeben

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [GF7x]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Brochure

FLIR Broschüre zum globalen Dienstprogramm

Datasheet

GF77 Datenblatt

Brochure

FLIR OGI-Broschüre (Optische Gasbildgebung)

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas-Vergleichsmatrix

Tech Note

FLIR Technischer Hinweis - Wärmebildtechnik für die Zustandsüberwachung

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Bergbauindustrie Broschüre

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb